1R-0722: Filtro de Óleo Hidráulico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1R-0722: Filtro de Óleo Hidráulico

    Número de Peça : 1R-0722
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Projetados para manter a limpeza do sistema na maioria das aplicações gerais e leves, os Filtros de Fluido Hidráulico de Eficiência Padrão são a primeira defesa contra o desgaste do componente causado pela contaminação.

    Os Filtros Hidráulicos Cat® oferecem a melhor proteção contra contaminantes e abrasivos evitando que desgastem as tolerâncias rígidas dentro do sistema hidráulico de alta pressão. Limpeza é a chave para manter a lubrificação apropriada do sistema hidráulico sensível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    earthmoving compactor
    826H, 815F, 825G, 825H, 816F II 815F II 815B, 816F, 825G II 826G, 826G II

    underground mining loaders
    R2900

    wheel-type loader
    966F, 938F, 970F, 918F, 928F, 938G, 980F, 938G II 924F, 950F II 960F, 980G, 950F, 936F, 966F II

    motor grader
    12H ES 120H NA 135H, 140H NA 143H, 16H NA 160H, 163H NA 12H NA 120H ES 12H, 160H NA 120H, 160H ES 24H, 140H ES 140H, 14H NA 135H NA

    wheel-type skidder
    545, 535B, 525B, 525, 515

    wheel dozer
    814F, 824H, 824G II 814F II 824G

    off-highway truck
    793, 793B, 789D, 793C, 789C, 789B

    pipelayer
    583T, PL83

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT18F, IT28F, IT24F, IT38G, IT38F

    excavator
    5230

    track-type loader
    963C, 963B 953C, 973C

    track-type tractor
    7SU 7S 57H 7U 7A D9R, 7 D7H, D7G