1R-0751: Filtro de Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    1R-0751: Filtro de Combustível

    Número de Peça : 1R-0751
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Os Filtros de Combustível de Eficiência Padrão foram projetados para remover contaminantes; proteger os injetores de combustível sensíveis e economizar tempo e dinheiro com danos e reparos prematuros.

    Contaminantes como sujeira e poeira podem estragar o combustível por causa de envio inadequado ou simplesmente enchendo o tanque. Os Filtros de Combustível Cat® foram projetados exclusivamente para proteger componentes do motor de ajuste fino de detritos perigosos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Avançada
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    962G 950F II 950G 938F 960F 928G 924F 928F 938G 950F 993K 910E 918F 910F

    challenger
    55 35 45

    engine - generator set
    3126B

    wheel-type skidder
    525B 535B

    off-highway truck
    797F

    engine - machine
    3046

    track-type loader
    953B 953C 963B 963C 953D 963D

    engine - industrial
    C-9 3114 3116 C7 C9 SPP101 3126 C6.6 3126B

    articulated dump truck
    D20D D250D

    combine
    460 470 465

    motor grader
    120H 120H NA 160K 135H 140K 120K 120H ES 12K 135H NA

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    paving compactor
    CS-533C CP-563C CS-583 CP-533D CS-573D CS-583C CS-563D CB-634 CS-531D CS-533D CS-563C CP-563D CS-531C CS-531 CP-533 CP-563 CS-563 CS-573C CS-573 CS-533 CB-634D CB-634C CS-583D CP-533C

    excavator
    320D L 322C 321C 320D 314D LCR 320D LN 315D L 320B 320C 320D RR 319D LN 320B L 325-A 312D L 311D LRR 323D L 322B L 312C 322-A LN 318C 320D FM 312D 322-A 321D LCR 319D L 314D CR 319D 322C FM 320C L 323D 312C L 320-A S 325B L 320 L 314C 323D LN 320D LRR 320C FM 320D GC 322-A L 320-A N 315C 313D 323D SA 325-A L 320B S 320B N 320N 322 L 322B LN 322-A N 325 L 325-A FM L 320-A L 320-A 322N 311C 323D S 322B 322 LN EL240C 320D FM RR E240C 325B 319C 318D L 325B LN

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    engine - truck
    3126E 3126 3126B C7 3116 C9 C-9 3114

    petroleum products
    TH31-C9I C7 TH31-E61 CX31-C9I 3126B C9 CX31-P600 TH31-C9P TH31-C9T

    forest products
    573 584HD 543 539 TK381 TK370 TK371 533 550 570 580 584 574 TK380

    asphalt paver
    AP-1000B BG-260C BG-240C AP-1055B AP-1000 AP-900B BG-2455C AP-1050 AP-1050B BG-245C

    pipelayer
    561M PL61

    integrated toolcarrier
    IT18F IT38F IT28G IT38G IT28F IT24F IT14F IT62G IT12B

    marine products
    3116 3126 C9 C7 3126B

    track-type tractor
    D5G D6M D4G D6K LGP D6N D3G D5M D5R XL D5R LGP D6K XL D6K

    expanded mining products
    MD5075