1R-1804: Separador de Água e Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1R-1804: Separador de Água e Combustível

    Número de Peça : 1R-1804
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Padrão foram projetados para eliminar 100% da água livre e 90% da água emulsificada com contaminantes menores.

    Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Padrão ajuda a prolongar a vida útil do filtro secundário e dos injetores caros. Os Separadores de Água e Combustível Cat® foram criados para prolongar a vida útil do filtro secundário e dos componentes do sistema de combustível de precisão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    wheel-type loader
    910K

    vibratory single drum smooth
    CS-533E

    engine - generator set
    C4.4DE88E0 C4.4 C4.4DE65E3 XQP100 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE110E XQP60

    engine - machine
    C4.4

    vibratory single drum pad
    CP-533E, CP-433E

    engine - industrial
    C4.4 3054E 3054C

    telehandler
    TH580B, TH560B, TH330B, TH350B, TH220B, TH215, TH460B, TH210, TH360B, TH340B, TH355B

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    wheel loaders
    914K

    3000
    3054C C4.4

    paving compactor
    CP-533E, CS12 CS10 PS-150C, CS-323C, CS-433E, CB-534D, PS-360C, CS-423E, CB-434D, PF-300C, CD-54 CS-533E, PS-300C, CB-564D, CP-433E, CP-323C, CS11

    asphalt paver
    BG-230D, AP-800D, AP-300, AP-650B, AP-300D BG-225C

    excavator
    320D2, 313D2 LGP 320D2 L 315C, 320D2 GC 312D2 GC 313D2, 312D2, 312D2 L

    track excavators
    320D2, 312D2L, 320D2L, 320D2GC, 312D2, 312D2GC, 313D2LGP, 313D2L