214-7568: Anel Retentor de ARMAZ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    214-7568: Anel Retentor de ARMAZ

    Número de Peça : 214-7568
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (pol): 0,47
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho da Conexão (pol): 1/2 – 20
    • Tamanho do Traço (pol): 906
    • Tipo de Anel Retentor: Anel Retentor de Rosca Reta (STOR)
    engineer support tractor
    C18 DEUCE 30/30

    challenger
    MTC755 MTC765 85E MTC735 95E MT835 MTC845 MT700 MT765 65E 75D MTC865 MT845 MT755 MTC855 MT865 75E MT735 MT745 85D MT800 MTC745 85C MT855 MTC835

    wheel-type loader
    950G 962G II 980H 928G 972H 988H 950H 966M XE 906 908H 950K OEM 966M 924GZ 962M 966D 924H 938K 962K 960F 994K 966F II 928H 962G 972G II 962H 938H 988K XE 988K 966G II 930M 907H 906M 982M 930H 992D 988F II 990K 930K 970F 966H 926M 980K 950M 904H 907M 938G II 980G II 902C 972G 966G 908H2 950F II 950K 928HZ 980F 966L 972K 950G II 994D 972M 962M Z 980G 992G 907K 914M 938M 924K 972M XE 962L 980K HLG 966K 992K 994F 938F 924HZ 950 GC 924G 903D 920K 950M Z 980M 908M 993K 903C2 914K 966F 988G 966K XE 906H2 994H 972L 980C 980L 966E 986K 962 914G 902C2 903C 908M OEM 906K 907H2 988B 992C 990 950L 906H 994 910K 988F 990H 910M 901C2 986H 908K 914G2 990 II 918M 930G 980F II 901C

    engine - generator set
    3412C 3516C C15 3508 3516B G3520H C9 3512C XQP300 C175-16 3512 3512B 3412 C18 3516 C32 G3508 3408 G3520C C27 C15 I6 XQ425 3456 C7.1 GEN C13 3304 3508B G3512 G3516B PP3516 C13 XQ375 PM3512 3406C G3516C 3408C C4.4XQ80 G3520 C175-20 C4.4 XQ230 G3516 3304B C9 GEN SET C9.3 G3512E PM3516 G3532 G3520E 3406E G3516E 3408B XQC1600 3406B G3516H 3126B PMG3516 3306 3508C C-12 3516E PM3508 PM3456 G3406 C280-16 C7.1 C18 I6 G3512H C13 XQ350 C18 GEN SE 3608 G3520B PM3412 XQC1200 C4.4XQ100 CG137-08 C13GENSET CG170-16 3306B

    wheel-type skidder
    545D 525D 525C 535B 535C 535D 525B 545 528B 555D 530B 545C 518C

    off-highway truck
    770G 789B 775D 789D 771C 776D 777 793F 795F XQ 773G LRC 797F 776C 775G OEM 770 785C 771D 769D 793B 797 789C 785D 785 793C 777D 773G OEM 772 775B 784B 773D 772G 773F 775E 777F 777G 797B 773G 773B 785B 794 AC 775G LRC 777E 770G OEM 772B MT4400D AC 798 AC 793D 785G 773E 775F 793F AC 769C 793F XQ 793 796 AC 775G 777B 772G OEM 793F OEM 773GC 777C 795F AC 69D 793F CMD 789 784C

    engine - machine
    3176C C4.4 C-9 C-12

    engine - industrial
    3116 C4.4 C-9 3406B 3412 3306 C-12 3114 3408 3512E 3508 G3612 G3508B C18 G3508 3512 C175-16 C27 3512B 3408E G3608 3406C G3512 G3406 G3408C C7 C13 C15 G3520J 3406E 3516B 3196 G3516 SUF557 C9 3516 C32 C-10 3508B G3516C 3126B G3512J SPT343 G3516B G3508J 3126 3456 G3408 G3412 3612 3512C G3616 C11 3516E PR20B 3176C G3606B C9.3 G3520B G3606 SBF214 3516C G3512E C7.1 3412C 3408B 3412E C280-16 SPF343 G3512H C13B G3512B C9.3B CG137-08 3306B PMG3516 C6.6 G3408B HT400 SPF743 3508C G3516J 3408C SPS343 C-15 C175-20 3176B SPF343C SPP101 CPT372 C-16 3406 G3516E

    track-type loader
    973C 963D 953C 953D 973 953K 963C 973D 963K 963B

    articulated dump truck
    730C2 725C 730C 740C 725C2 745C 730 735B 735C 740 GC 740 735 OEM 745 740B 735 D400E 725 735C OEM D250E 730C OEM 735B OEM D250E II D300E II D350E 725C OEM D400E II 730C2 EJ 745C OEM D300E D350E II

    mini hydraulic excavator
    303E CR 308D 303.5E 301.6 308 301.7CR 304E 308E 304.5E2 302.4D 305E2 307E 306E2 308E2 SR 305.5E2 CR 304D CR 303.5D 305.5E2 308E CR 308E2 CR 308E2SR 308.5 307C 309 303.5E2 308C 308E2CR 303.5E2 CR 306E 302.7D 304E2 CR 305E2 CR 303.5C 303C CR 308E SR 304C CR 307E2 301.8 307.5 303ECR 307D 305.5E 305C CR 302.5C 308E2 306 304E2 302CR 301.5 305E 310

    combine
    460 470 465

    road reclaimer
    SS-250B RM-350 SS-250 RM-350B RM500B RM-300 RM-250C RR-250B SM-350 RM-500 RR-250

    control, guidance, monitoring, and technology products
    CPM KIT

    motor grader
    160M 24 140M 2 140 12K 120K 2 140M 12G 24M 140 GC 120H 120M 160M 3 143H 160M 2 14M 24H 14M-3 12M 2 160K 140H 140M 3 AWD 120L 120 120M 2 140M 3 16M 16H NA 160G 130G 14M3 16G 140K 2 140G 18M3 14L 163H 12M 12H 160H 16H 140K 12M 3 160M 3 AWD 16M3 14G 120G 120K 135H 12M 3 AWD 14H

    material handler
    MH3037 MH3049 MH3024 M325D MH MH3295 MH3022 M325D L MH MH3026 MH3059

    wheeled excavator
    M322D2 M322D MH M317D2 M315D2 M325C MH W345B II M330D M315D M322D M316D M318F M320F M313C M314F M316F M313D M323F M318D M318D MH M318F OEM M322D2 MH M322F M320D2 W345C MH M324D2 MH

    paving compactor
    CS-78B CB-44B CS-583E CP-563C CB-634C CP54B CB-32B CB-634D CP-533C CP-56B CP-54B CW-34 CC-34B CB-54 CS-66B CS-54B CB-22B CS-583C CS-44 CP-68B CB-64B CP-563D CW-16 CP74B CC-24B CB1.8 CB-64 CB-34B CS-683E CP-663E CS-531D CB2.9 CS-74B CS-56 PS-200B CB-68B CS-533D CS-423E CS-64 CP-54 CB2.5 CS64B CS-64B CS-573D CS-533E CB-34B XW CS-563E CS-583D CB7 CS-573E CD8 PS-360B CS-68B CS11 CP-44B CW12 CS74B CB15 CB46B CS-54 CS78B CP-433E CS-531C CP-533E CCS7 CB-534C CS-56B CP-44 CC-24 CP-573E CP76B CP-76 CS-663E PS-150C CB-534D CS44B CS-74 CB-24 CP-74B CS68B CB-34 XW CP-64 CS-34 CS-563 CB10 CS79B CB1.7 CS54B CS12 CB-54B CP56B CP68B CP-563 CB-24B CP44B CB-564D CS-563D CB-36B CB-334E CB-434D CC-34 CP-34 CS-433E CS56B CCS9 CB-34 CB-66B CB-335E CS-76B CB13 CS-533C CW-14 CC2.6 PS-150B PS-360C CB8 CS-563C CB16 CS-76 CS10 CB-14 CP-74 CS-573C CP-563E CP-56 CD-44B CD-54B CB-334E XW CW34 CS-79B CB2.7 PF-290B CS-44B CB-22 CP-533D CB-32 CD10

    underground articulated truck
    AD22 AD60 AD30 AD45B AD55B AD55 AE40 II AD45

    drill
    MD6310 MD6200 MD6250

    excavator
    336D2 XE 312C L 319D L 345C L 349D2 345D L 320D LRR 318D2 L 312E L 314D CR 312D L 374D L 345B II 320B L 385C L MH 365C L MH 320D2 345C 318E L 329D2 5110B 345C MH 326D2 L 345B 329D 322C 323D L 390F 318D2 322C FM 340F 325C L 352F XE VG 323F SA 323D2 L 326F L 320D2 GC 311F LRR 320E LRR 330F 330 336D 340 320D2 L 336F XE 325D L 325C 321D LCR 336D L 320D 330D L 349D L 311D LRR 324E L OEM 340D2 L 5080 352F 329E 330 GC 335F 323F L 349E L 235B 538 374F 325C FM 336E MHPU 323 365C L 313D2 329D2 L 390F L 320E 330D LN 330C LN 323F OEM 390F MHPU 324E L 336D2 324E 365B 326D2 320D RR 349D2 L 385B 312D 349E L HVG 315D L 329D L 352 320D3 345B L 324D L 320D L 326F L OEM 320E L 329F L 330C 323F 336F 320D FM 320F L 320B 336 330D2 L 336D2 LXE 319D LN 329E L OEM 320C 320 GC 308E2 330C MH 323D LN 330D 375-A L 324D 336D2 L 329E L 336F LN 336E L 330C L 336E LH 390F L OEM 374F L 330D2 323F LN 336F LNXE M318F 320D FM RR 312D2 GC 313D2 LGP 352F OEM 349F 326F 558 320D GC 312D2 L 325D FM LL M325D L MH 316F L 345D 319D 313F L 320D LN 390D 330C FM 390D L 385C 349F LXE 336E H 320 325D MH 313D 330D MH 323D SA 349D 568 FM 323E 316E L OEM 349 365B L 336 GC M325D MH 235C 324D LN 349E L VG 336E 340F L UHD 336F L XE 330D FM 314E LCR 316E L 385C L 336D LN 349F L 325F LCR 365C 328D LCR 326F LN 324E LN 323E SA 336D2 GC 323D2 312F GC 314D LCR 336FMHPU 365B II 325F 235D 345D L VG 374D 349E MH 313F GC 318F L 375-A 336E LN 330F L 336F L 345 GC 324D FM 336E HVG 312E 385C FS 352F-VG 326D L 315F LCR 312D2 326 323D3 329E LN 5130 340D L M317D 325D FM 318D L 325D 316F 336D2L OEM M315F M317F 340F L LRE 330-A 315F 330F OEM 313F 323D 336F LN XE 320B S 324D FM LL 568 FM LL 349E 320D2L OEM 335F LCR 314E CR 313D2 GC 5230B 320B N 340D 420F2 374F MHPU 320D2 FM 325B L 352FMHPU 313F LGC 5230 330F LN 329D LN 374F OEM 314F CR 5130B 330-A L 5090B 312F 345B II MH 323E L 330FMHPU 323E LN 336D2 L XE 318E 320E LN 320E RR 336E LNH

    wheel tractor-scraper
    621H 631G 637D 623G 631K 623E 637K 621F 651E 623F 621G 657G 621K OEM 627K 627E 621E 615C II TS185 623H 631E 637G 637E 623B 623K 631D 611 657E 627G 657B 615 627H 613C II 621B 633D TS225 615C 621K 613G 627F 633E II 627K LRC 657 623K LRC 613C 651B

    manipulador telescópico
    TH417C TL1055C TH414C TH336C TL1255D TH357D TH337C TH3510D TH408D TH306D TH220B TH406C TL1255C TH514C TH407C TL1055D

    earthmoving compactor
    825C 825K 826C 836K 826G 816F II 815K 816K 815B 836G 826K 836 825H 816F 836H 815F II 826G II 815F 825G 825G II 826H

    generator
    SR5 XQP500 SR4B SR4 WEG SR500

    petroleum products
    C280-12 3516C C9 3512C TH48-E70 3512B WS305 XD TH35-E81 C7 TH55FT-E90 TH35-C13I TH31-C9T C15 C32 C27 CX35-C18I 3508C TH31-C9P WS255 XD TH35-C11I WSP273 C18 TH35-C13T 3516B CX31-C15I 3512E CX35-P800 3126B TH31-E61 TH48-E80 CX38-P892 WS223 XD CX31-C9I WSF223 CX31-P600 TH48 WS255 SS WSF255 WS273 XD TH31-C9I 3508B C11 CX31-C13I CX48-P2300 TH35-C15T WSF255 SS WSF223 SS CX31-C11I C-15 WSF255 XD TH35-C15I 3512 WS223 SS WS223 C13 TH55 2016 C175-16 WSP255 CX38-P800 CX48 WSP305 CX31-C18I WSP223 WS255 3516 TH55-E70

    engine - truck
    3406E 3116 3406C C9 C16 3126E C7 3406B 3126 3126B C13 3176B C-18 3408B C15 C-9 C-12 C-15 C18 C11 C-16 C-10 3408

    work tool
    PR190 MP332 FUSION PR184 SR321 SR121 MP365 MP318 PR172 MP324 SR318 MP345 SR17 SR18 SR118 SR21 DLK426 PRE426 SR117

    cold planer
    PM622 PM-565 PM310 PM-565B PM313 PM-200 PM822 PR-1000C PM620 PM820 PR-1000 PR-450C PM-102 PM825 PM312 PM-465 PM-201

    forest products
    521B HFW232 2864C 552 2 TK751 2390 579C 1190 SH-58 TK721 584 511 573 322C 522 1290T HF221 2470C 532 2670D SH-56B 2290 HH44 DE 551 548 1190T 2384C HFW222 2484C 558 579D HF201 2570C 521 580B 541 2 563C 345C 541 2670C 522B 2570D 573C SC-57 TK741 586C SAT318 553C 1090 2590 584HD HF201B 559D 574 TK711 2384D SAT323 TK752 2484D SAT325T TK1051 2391 SS-56 TK732 TK722 HFW221 552 559C SAT322 563D 573D 570B 2491

    track-type skidder
    527 D4HTSK III 517 527 OEM D5HTSK II

    backhoe loader
    416E III 432F2 444F2 450F OEM 422E 428D 432F 434E 420F 420E 446B 432D 416E 430E 416F 424D 442E 420F2 416F2 428E 415F2 IL 424B 428F2 430F 430F2 434F 444F 426 F2 415F2 444E 422F 450E 434F2 424B2 420D 432E 438D 450F 424B HD 427F2 428F 414E 442D 440 450 422F2

    skid steer loader
    242D 226D3 216B3 252B 289D3 249D3 226B 289D 287D 272D2 262D 242D3 246D 257D3 272C 247B3 257D 236D 297D2 XHP 268B 247B 249D 279D3 232D 287C2 246D3 299D XHP 246C 242 299D 259D3 277B 252B3 236B 289C 297D 299D2 216B 297C 297D XHP 259D 239D 246B 279C 262B 279D 299D3XHP 272D3 236B3 226B3 287 299D3 287B 232B 262D3 257B 216 277C 277D 299DR XE 226 272D XHP 242B 297D2 259B3 256C 279C2 299D2 XHP 257B3 299C 236D3 226D 248B 2236D3 232 242B3 242DR 272D2 XHP 262 D3 247 287C 277C2 252 299D3 XE 262C2 239DR 239D3 236DR 246 232D3 267B 257 272D3XHP 262C 299DR 289C2 272D 262 236

    wheel dozer
    844K 824C 814B 844H 854K 834K 834G 814K 824K 854G 814F 834H 844 824H 834B 814F II 824G 824G II

    asphalt paver
    AP355F SE34V AP-1055F AP-800C BG600D SE60 V XW AP655F AP-800D AP-1055E AP300F AP600F BG-2455D AS2301 SE50 V AP-555E SE60VT XW AS2302 BG-260D BG-230D AP-600D BG-230 BG655D BG555E AP500F AP-655D BG-210B AP-1055D BG-225B AP-1000E BG1000E AP-1000 SE34VT BG-2455C AP555F AP-1055B AS3301C AS4251 BG500E AP-1000D AP-1050B AP655F L AP-1000B AP-500E SE50 VT BG-245C AP-1000F AS2302C AS2251 AS2252C AS3251C SE60 VT XW AP-755 AP-255E AS4251C SE60 V AP-1050 AP-300D BG-260C BG1055E

    integrated toolcarrier
    IT28G IT38F IT14G IT38G II IT62G II IT38H IT14G2 IT62H IT12B

    pipelayer
    PL83 572R II 578 PL61 572R PL72 PL87 589 587T 561N 587R 583T 583R

    marine products
    3606 3196 3176C C32 3512C C18 3508B 3516E C7 3516B C-12 3516C 3512B 3408 3508 C280-16 3412C 3616 3508C 3512 C140-16 3608 C280-12 3412D 3412E 3512E C7.1 3412 C12.9 C9 3176B 3516 3126B C280-8 3406E 3406C 3406B C8.7 C280-6 3612 C9.3 3408B C12 3116 3408C C30 G3512E C15 3618

    expanded mining products
    6015 MD6540C 6015B 6020B MD5125 HRS1220 6030 MD6290 MD5075 6018 6040 FS 6040 MD5150C 6015 FS

    track-type tractor
    D6R II D7E D11R D8N D5R XL D8R D6 D6T D6N D3K2 LGP D4K2 XL D6T XW PAT D6R III D9L D6R D6N OEM D7R D7G D9R D7G2 D6 XE D11T D5R LGP D7R II D5K LGP D5K2 LGP D6T XL D3G D6T LGP D6T XW D8T D6N LGP D5M D7R XR D6T LGPPAT D6K2 D6H D10R D10N D5R2 D9T D8L D3K2 XL D7R LGP D6N XL D6H XL D4K XL D7E LGP D10T D5K2 XL D11N D7H D5G D6G2 LGP D6M D6K2 XL D10T2 D4G D4K2 LGP D6H II D6H XR D6R LGP D6T XL PAT D6K2 LGP D8R II D5N D5G LGP D5K XL D4H III D6R XL D3K LGP D6G2 XL D9N D4H XL D4K LGP D6K XL D6R STD D6K D6K LGP D3K XL

    load, haul, dump
    R1700G R1600G R1600 R2900G R2900 R1300G R1700K R3000H R1700 II R1600H R1300G II

    oem solutions
    TA19-M2WD CX28 CX31-P300 CX31 C11 TA22-M4WD TR53 TA19-M4WD TA22 CX35 CAT WDS C15 C18 OEMS TR35