220-9090: RETENTOR-GET
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-9090: RETENTOR-GET

    Número de Peça : 220-9090
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Retentor

    Descrição:
    Retentor Padrão de Passagem da Série K (K80, K90, K100)

    Atributos:
    Sistema de retenção vertical que permite trocas de pontas rápidas e fáceis.  Fornece uma interface de travamento nova a cada troca de ponta para melhorar a confiabilidade da retenção.

    Aplicação Recomendada:
    Sistemas de Ponta e Adaptador de Passagem K80, K90 e K100

    • Altura (mm): 14, 60
    • Altura (pol): 0,57
    • Comprimento (mm): 60,00
    • Comprimento (pol): 2,36
    • Largura (mm): 28,30
    wheel-type loader
    960F 980H 962G II 980M 966H 962H 980G II 966G II 950H 950M 966L 962K 962M 966M 972G II 950K 962L 982M 972M 980K 972H 972K 950 GC 950G II 938G 938G II 966M XE 962G 972M XE 950L 950M Z 966K 962M Z 972L 980L 966K XE 950G 962 938H

    material handler
    MH3022 MH3024

    wheeled excavator
    M318D M322D2 MH M322C M317D2 M318C MH M320F M318C M315D M315C M322D MH M316F M320D2 M316D M322D2 M314F M316C M322D M322F M318D MH M318F M324D2 MH

    engine - machine
    3046

    excavator
    321D LCR 325D 323D L 336D L 336F 320D L 320F L 315C 320D 336E L 324D LN 322C 329D2 L 336D LN 320C 325D L 320D2 L 320D2 GC 328D LCR 320D2 319C 329D L 336F L 336D 320E L 330D L 340F L LRE 329E L 320D RR 330F L 326D2 L 324D L 315D L 324D 323D2 L 336D2 L 318D2 L 326F 345C L 330D2 L 318F L 325C 329D 318C 320 GC 345C 323F 323E L 336D2 323 329E 340F 320D LN 323F L 323D S 320E 335F LCR 330F LN 336F LN 323E LN 330C L 336E LNH 323D 324E L 320E LRR 323D LN 318D2 319D 320D LRR 316F L 321C 324E LN 326D2 330 330C LN 320 336D2 GC 336E LH 322B L 323D SA 325C L 329D LN M315F 326F L 330D LN 335F 326F LN 316E L 329D2 320E LN 329E LN 330D2 319D LN 319D L 330 GC 329F L 330C 330F M317F 325B L M318F 324E 336E LN 323E SA

    track-type loader
    963D 963K 973C 953K 973 953C 953D 973D 963C

    work tool