245-6375: Filtro de Ar do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    245-6375: Filtro de Ar do Motor

    Número de Peça : 245-6375
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Filtro de ar do motor de eficiência padrão - Primário

                                     
    Compensa escolher os Filtros originais Cat® para proteger os equipamentos que geram suas receitas.
    A contaminação é o inimigo número um de seu motor, e é por isso que é essencial que você proteja seu equipamento Cat com os elementos filtrantes Cat. Os filtros de ar do motor primário de eficiência padrão Cat são o seu melhor valor para aplicações normais, fornecendo maior proteção ao motor e prevenindo tempo de inatividade do equipamento.
    Além de oferecer filtragem excepcional e serviço de longa vida, os filtros de ar Cat não agridem o ambiente e têm ótimo custo-benefício. Projetados de acordo com as especificações exatas de seu equipamento Cat, os filtros originais da Cat são um fator essencial na habilidade da sua máquina de usar o ar de forma eficiente. Um elemento filtrante de ar limpo protege mecanismos internos de serem danificados pela sujeira.
    A escolha consistente de filtros de ar Cat é a melhor opção para assegurar vida longa e desempenho ideal de seu maquinário Cat.
    Atributos:
    • Manutenção rápida
    • O controle de contaminação aprimorado retém particulados durante a troca de filtro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    • Primário x Secundário: Primário
    • Tipo de Selo: Selo Radial
    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    160K, 140K, 120K, 140M, 160M, 12K, 120K 2 14L 12M, 140K 2

    wheel-type loader
    962H, 950H, 966E, 966F, 966F II 966D, 950 GC

    forest products
    573D, 2570D, 563D, 2670D

    wheel-type skidder
    545D, 535C, 545C, 525D, 525C, 535D, 555D

    earthmoving compactor
    815B