245-6376: Filtro de Ar do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    245-6376: Filtro de Ar do Motor

    Número de Peça : 245-6376
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Filtro de ar do motor de eficiência padrão - Secundário

                                        
    Compensa escolher os Filtros originais Cat® para proteger os equipamentos que geram suas receitas.
    Os filtros de ar secundários do motor da Cat são sua última linha de defesa contra poeira, sujeira e outros contaminantes que podem danificar os componentes dos equipamentos responsáveis por suas receitas. Com a tarefa de proteger o motor enquanto o filtro primário está sendo trocado ou no caso de haver um rompimento no filtro principal, essa unidade secundária tem papel importante na prevenção de danos decorrentes de contaminantes.
    Compostos por materiais duráveis e fabricados para atender às rígidas especificações da Caterpillar, esses filtros de ar fornecem a qualidade consistente e a confiabilidade com a qual os proprietários de equipamentos Cat podem contar. Como o tempo de atividade e a manutenção com ótima relação custo-benefício são fundamentais, os filtros de ar da Cat foram projetados especificamente para proteger e otimizar a capacidade dos equipamentos Cat.
    Trabalhando juntos, os elementos filtrantes primários e secundários da Cat fornecem um método com ótima relação custo-benefício para manter a integridade do motor e aumentar o tempo de atividade do equipamento no local de trabalho.
    Atributos:
    • Ecologicamente correto
    • Mais fluxo de ar com menos limitações
    • Tem a função essencial de ser back-up da filtragem

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    • Primário x Secundário: Secundária
    • Tipo de Selo: Selo Radial
    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    160K, 140M, 120K 2 12M, 140K 2 160M, 120K, 12K, 140K, 14L

    wheel-type loader
    950H, 962H, 966E, 966F II 950 GC 966F, 966D

    forest products
    573D, 2670D, 2570D, 563D

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D, 535C, 545C, 525C

    earthmoving compactor
    815B