247-9730: Conjunto da Válvula de Retenção
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    247-9730: Conjunto da Válvula de Retenção

    Número de Peça : 247-9730
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto da Válvula de Retenção Cat®

    Descrição:
    As válvulas de retenção Cat são projetadas para oferecer uma vazão unidirecional e evitar o refluxo na entrada de ar e no sistema de escape.

    Atributos:
    • Material: termoplástico fosco em vidro
    • O conjunto consiste em válvula e suporte de grampo

    Aplicações:
    Usado conforme necessário na entrada de ar e em sistemas de escape do equipamento para serviços pesados. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu Revendedor Cat local para informações adicionais.

    • Comprimento (mm): 92,7
    • Comprimento (pol): 3,65
    • Descrição do Material: Manta de fibra de vidro termoplástica
    • Diâmetro (mm): 80
    • Diâmetro (pol): 3,15
    motor grader
    120M 12M 140K 140K 2 160M 120K 14M 140 GC 140M 14L 160K 12K 16M 120K 2

    backhoe loader
    416E 450E 420E 430E 432E 414E 434E 422E 442E 444E 428E

    skid steer loader
    297C 279C 277C 299C 279C2 262C 287C 256C 272C 289C 262C2 246C 289C2 287C2 277C2

    pipelayer
    PL61

    track-type loader
    963K 953K 963D 953D

    track-type tractor
    D6K2 D4K LGP D5K LGP D6K LGP D3K LGP D6K XL D6K2 XL D6K D3K XL D6N D5R XL D5R2 D6K2 LGP D4K XL D5K XL D5R LGP