256-7902: Filtro de Ar do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    256-7902: Filtro de Ar do Motor

    Número de Peça : 256-7902
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Filtro de ar do motor de eficiência padrão - Primário

                                     
    Compensa escolher os Filtros originais Cat® para proteger os equipamentos que geram suas receitas.
    A contaminação é o inimigo número um de seu motor, e é por isso que é essencial que você proteja seu equipamento Cat com os elementos filtrantes Cat. Os filtros de ar do motor primário de eficiência padrão Cat são o seu melhor valor para aplicações normais, fornecendo maior proteção ao motor e prevenindo tempo de inatividade do equipamento.
    Além de oferecer filtragem excepcional e serviço de longa vida, os filtros de ar Cat não agridem o ambiente e têm ótimo custo-benefício. Projetados de acordo com as especificações exatas de seu equipamento Cat, os filtros originais da Cat são um fator essencial na habilidade da sua máquina de usar o ar de forma eficiente. Um elemento filtrante de ar limpo protege mecanismos internos de serem danificados pela sujeira.
    A escolha consistente de filtros de ar Cat é a melhor opção para assegurar vida longa e desempenho ideal de seu maquinário Cat.
    Atributos:
    • Manutenção rápida
    • O controle de contaminação aprimorado retém particulados durante a troca de filtro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    • Primário x Secundário: Primário
    • Tipo de Selo: Selo Radial
    wheel-type loader
    938K 924H, 924K 928H, 938H, 924HZ, 928HZ, 930H, 930K

    motor grader
    120M, 12M

    wheeled excavator
    M320D2, M322D, M318D MH M318D, M322D MH M322D2 MH M315D, M322D2, M316D, M324D2 MH

    paving compactor
    CS-56B CS-74B CS79B, CP-56B CP-74 CS74B, CP56B, CS68B, CS-68B CP-76 CS-76B CS-56 CS56B, CS-66B CS-74 CP-64 CS-78B CP-74B CS-76 CP-56 CS-64B CP-68B CP74B, CP68B, CS-64 CS78B, CS-79B CP76B

    asphalt paver
    AP-500E, AP-600D, BG655D, AP-655D, AP-555E BG500E, BG600D, BG555E

    integrated toolcarrier
    IT38H