256-7903: Filtro de Ar do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    256-7903: Filtro de Ar do Motor

    Número de Peça : 256-7903
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Filtro de ar do motor de eficiência padrão - Secundário

                                        
    Compensa escolher os Filtros originais Cat® para proteger os equipamentos que geram suas receitas.
    Os filtros de ar secundários do motor da Cat são sua última linha de defesa contra poeira, sujeira e outros contaminantes que podem danificar os componentes dos equipamentos responsáveis por suas receitas. Com a tarefa de proteger o motor enquanto o filtro primário está sendo trocado ou no caso de haver um rompimento no filtro principal, essa unidade secundária tem papel importante na prevenção de danos decorrentes de contaminantes.
    Compostos por materiais duráveis e fabricados para atender às rígidas especificações da Caterpillar, esses filtros de ar fornecem a qualidade consistente e a confiabilidade com a qual os proprietários de equipamentos Cat podem contar. Como o tempo de atividade e a manutenção com ótima relação custo-benefício são fundamentais, os filtros de ar da Cat foram projetados especificamente para proteger e otimizar a capacidade dos equipamentos Cat.
    Trabalhando juntos, os elementos filtrantes primários e secundários da Cat fornecem um método com ótima relação custo-benefício para manter a integridade do motor e aumentar o tempo de atividade do equipamento no local de trabalho.
    Atributos:
    • Ecologicamente correto
    • Mais fluxo de ar com menos limitações
    • Tem a função essencial de ser back-up da filtragem

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    • Primário x Secundário: Secundária
    • Tipo de Selo: Selo Radial
    motor grader
    12M 120M

    wheel-type loader
    930H 938H 924K 924H 924HZ 930K 938K 928H 928HZ

    wheeled excavator
    M318D MH M320D2 M316D M318D M315D M322D M322D2 MH M322D MH M324D2 MH M322D2

    paving compactor
    CS-56 CS-56B CS-78B CS-76 CP-56B CS56B CS-64B CS-68B CP-68B CS-76B CS68B CS-66B CP-64 CS-74B CP68B CP-76 CS-64 CS-74 CS78B CP-74B CS74B CP56B CP-74 CP74B CP-56 CS-79B CS79B CP76B

    asphalt paver
    AP-600D AP-655D BG500E AP-555E BG555E AP-500E BG655D BG600D

    integrated toolcarrier
    IT38H