267-6532: Panos Manufaturados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    267-6532: Panos Manufaturados

    Número de Peça : 267-6532
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Cor: branco
    • Cor Padrão: 0
    • Descrição do Material: 0
    • Largura Total (pol): 0
    • Largura Total - (mm): 0
    • Tamanho (cm): 31,8 x 36,6
    • Tamanho (pol): 12,5 x 14,4
    excavator
    320D L