286-2110: Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    286-2110: Retentor

    Número de Peça : 286-2110
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Retentor Sem Martelo K110

    Descrição:
    O retentor sem martelo K110 é parte do Sistema de Retenção Vertical (VRS, Vertical Retention System) que proporciona trocas de ponta com facilidade e rapidez. Este retentor K Series™ fornece uma interface de travamento nova com cada troca de ponta para melhorar a confiabilidade da retenção.

    Aplicações:
    • Sistemas de Adaptador e Ponta sem martelo K110

    • Altura (mm): 38,10
    • Altura (pol): 1,50
    • Comprimento (mm): 73,00
    • Comprimento (pol): 2,87
    • Largura (mm): 30,48
    wheel-type loader
    980M 982M 980H 980K 986H 988K XE 988H 986K 988K

    excavator
    345C 324D L 349E L 329D L 340F 330F LN 336F 345C L 336 GC 349D2 330F L 345D L 330D L 330D2 336D2 L 336E LH 340D2 L 330D 336D2 336D2 XE 329E LN 352F 352F-VG 340F L LRE 336D L 349D L 324D 330D LN 349D2 L 326D2 L 336F L 336E L 326F 329D LN 336F LN 325D 330F 329E L 326F LN 329D2 L 349F L 345D L VG 349E L VG 329D 326F L 329D2 325D L 336 349F LXE 352F XE VG 336D LN 324E LN 330 GC 336D2 GC 330 329F L 345D 330D2 L 326D2 324E L 340D L 336D2 L XE 336E LN 324D LN 349D 336E LNH