2H-3088: Anel retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2H-3088: Anel retentor

    Número de Peça : 2H-3088
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados principalmente em aplicação estática, como vedações axiais e radiais, para evitar vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior aos ajustes de compressão do selo. Além disso, determinados Anéis Retentores Cat® são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades dos equipamentos Cat e de outros equipamentos móveis.

    O sistema de vedação Cat® utiliza processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat Original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em uma variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 1,98
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (60)
    • Material de Vedação Principal: (em branco)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 329
    • Temperatura (ºF): -252
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    earthmoving compactor
    815F II 815 816B 816F II 815F 816F 816K 816 815K 815B

    challenger
    65 75 65B

    wheel-type loader
    950K 938G II 972L 972G 962G II 950M 936 G936 950H 950E 950 950L 966F II 938G 960F 936E 962H 950G 972G II 966E 966H 972M 966G 966C 938H 950F 966F 962M 966M 972M XE 966L 950B 966D 938F 966K 962G 966M XE 928F 950G II 972H 950F II 950B/950E 936F 966G II 970F 966K XE 950 GC 962M Z 962L 966R 962K 950M Z 962

    engine - generator set
    C280-16

    petroleum products
    C280-12 CX48-P2300

    engine - truck
    1673B 1673 1693

    wheel-type skidder
    525 525B 545D 555D 535B 525C 545 515 535D 525D 535C 545C

    track-type loader
    955H 977H 977D 977A 955C

    engine - industrial
    D343 D379B D320A G3608 SPF743 D379 G398 G3616 G379A C280-16 G3606B G3612 D398B G3606 D398 G379

    motor grader
    140 GC 12E

    forest products
    2570D 2470C TK370 573C 563C 2670C HA770 2670D TK381 543 573D 563D 533 2864C HA870 2570C TK380 TK371 553C 586C HA771 HA871

    wheel dozer
    814K 814 814F 814B 814F II

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G IT28F IT38G II IT62G IT62H IT38F IT38H

    pipelayer
    561B

    marine products
    3612 3606 3608 D333A D379A D398B C280-6 D337F D330A D343 D398A C280-12 D330B 3616 C280-16 C280-8 D337 D315 D379B D333B D326F

    wheel tractor-scraper
    613C II 615C 613B 615C II 613 613G 615 613C 611

    track-type tractor
    D7F D8H

    load, haul, dump
    R1700G R1600 R1300G R1700 II R1300G II R1300 R1600G R1600H

    oem solutions
    TR35