324-4131: SENSOR MAGNÉT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    324-4131: SENSOR MAGNÉT

    Número de Peça : 324-4131
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sensor de Velocidade

    Descrição:

    • Os sensores de velocidade são importantes componentes dos alojamentos dos volantes do motor que armazenam e liberam energia rotacional

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,72
    • Altura (pol): 1,8
    • Comprimento (mm): 96,52
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 96,52
    excavator
    320C, 314D CR 320D FM 312D, 312C, 321D LCR 323D L 319D L 320D L 314C 312D L 320D, 311C 311D LRR 312C L 323D SA 319D LN 315D L 320D LN 320D GC 323D S 323D LN 313D, 320D LRR