326-1644: Separador de Água e Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    326-1644: Separador de Água e Combustível

    Número de Peça : 326-1644
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Avançada foram projetados para eliminar 100% da água livre e 90% da água emulsificada com contaminantes menores.

    Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Avançada que ajuda a prolongar a vida útil do filtro secundário e dos injetores caros. Os Separadores de Água e Combustível Cat® foram criados para prolongar a vida útil do filtro secundário e dos componentes do sistema de combustível de precisão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Avançada
    wheel-type loader
    972H 962G II 966H 950H 938G II 980H 966F 924H 966G II 972G II 928H 962H 930H 980G II 966E 980F 992K 994K 980G 993K 990H 990K 924HZ 994H 950G II 980C 966D 938H 966F II 994F 928HZ

    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET 3306B 3406B 3304B

    wheel-type skidder
    525C 535C 545C

    off-highway truck
    789C 772 777D 789B 785C 770 785B 789 777B 785G 789D 785D 773F 777F 793D 784C 797 797B 775F 777C 785 793C

    track-type loader
    963C 963D 973C 953D 973D 953C

    engine - industrial
    C-9 3408 C-12 3406B C7 C27 C32 3516C C9 3176C 3126 C15 C11 3196 3126B C-10 3408B C13

    articulated dump truck
    740 735 OEM 725 730 735

    road reclaimer
    RM-300 RM-500

    motor grader
    120M 160M 16M3 140M 160K 140K 14L 14M 16M 120K 120H 140G 18M3 135H 12H 140K 2 12M 120K 2 12K 24M

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    paving compactor
    CS-74 CS-56 CS-54 CB-64 CS-64 CP-56 CS-76 CP-54 CB-54 CP-64 CP-76 CP-74

    excavator
    329D L 324D FM 325D 326D L 325C 312D 320C 321D LCR 345D L 330D L 320D FM 320D LRR 319D LN 336D2 L 328D LCR 330C 329D LN 325D L 311D LRR 330D FM 315C 322C 324D 336D L 323D L 315D L 320D L 312D L 322C FM M325D L MH 330C FM 323D S 320D RR 336D2 330D 319D L 324D L 320D 325D MH 323D LN 336D LN 324D LN 330C MH 330C L 336D 325D FM LL 314D CR 325C FM 325C L 340D L 329D 320D LN 314D LCR 319D 320C L 330D MH 312C L 330C LN 320D FM RR 330D LN M325D MH 325D FM 324D FM LL 323D SA 312C 320D GC 323D

    wheel tractor-scraper
    637E 637G 637D 613G 627G

    earthmoving compactor
    826H 826G II 815F II 825C 825G II 825H 816F 826C 815B 816F II 826G 815F

    engine - truck
    C13

    petroleum products
    TH35-C13I C9 CX35-P800 TH35-C15I CX31-C11I CX31-C15I TH31-C9P CX31-P600 TH31-E61 TH35-C11I CX31-C13I CX31-C9I TH48-E70 TH31-C9I TH35-E81

    forest products
    541 2 2391 551 552 2 TK732 584HD 541 2470C 522B 322C 532 553C 521 TK741 521B TK752 TK711 TK721 TK751 511 522 2590 584 2290 2390 552 2491 573 TK722

    wheel dozer
    854G 844K 814F 854K 844H 824G 824H 824C 824G II 814F II

    asphalt paver
    BG655D AP-655D AP-500E BG600D BG555E AP-1055E BG500E AP-600D AP-555E AP-1000E

    pipelayer
    561N PL61 583T PL87 PL83 587T

    integrated toolcarrier
    IT62H IT38H IT62G II IT38G II

    marine products
    3406B

    track-type tractor
    D6N D6R III D5R LGP D6T D8N D6R II D5R XL D6R D6K D7R XR D7E D5N D9T D6K XL D7R D7R LGP D6R XL D8T D8R D6K LGP D6R STD

    expanded mining products
    MD6290

    oem solutions
    CAT WDS