328-3655: Filtro de Óleo da Transmissão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    328-3655: Filtro de Óleo da Transmissão

    Número de Peça : 328-3655
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Os Filtros de Fluido Hidráulico de Eficiência Avançada protegem o sistema contra o desgaste acelerado com meio filtrante projetado para oferecer proteção maior em aplicações de moderadas a severas.

    Os Filtros Hidráulicos Cat® oferecem a melhor proteção contra contaminantes e abrasivos evitando que desgastem as tolerâncias rígidas dentro do sistema hidráulico de alta pressão. Limpeza é a chave para manter a lubrificação apropriada do sistema hidráulico sensível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Avançada
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6N D6T, D6R III D7R II D6R, D6R STD D9T, D10T, D8T, D7R LGP D6R XL D7R XR D7R

    pipelayer
    583T, 587T, 572R II 587R

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    motor grader
    160M, 120M 2 16M3, 160M 3 AWD 160H, 120M, 140M, 12H, 14M, 160M 3 12M 3 140K 2 163H, 160M 2 12M, 140M 2 140M 3 AWD 140K, 120H, 12K, 140M 3 18M3, 12M 3 AWD 160K, 24M, 12M 2 14M-3 143H, 135H, 140H, 14L 120K 2 120K, 14M3

    wheel-type loader
    972H, 980H, 966H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    CX35-P800 WS223 WS305 XD TH55-E70 WS255 XD CX31-C9I WS223 SS CX31-C15I TH48-E70 WSP305 CX31-P600 WSF255 WSF255 XD WSF223 SS CX31-C11I WSF255 SS WS255 TH48-E80 CX31-C13I WS273 XD WS255 SS WSP223 CX31-C18I WS223 XD TH55 WSF223 WSP273 TH55FT-E90 WSP255 CX35-C18I

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    motor graders
    16M, 120K, 18M3, 12M2, 140M2AWD, 160M2

    off-highway truck
    793F, 789D, 785D, 785G, 777F, 789C, 797F, 785C, 775F, 793F OEM 773F, 793F CMD 793F XQ