360-8960: Filtro de Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    360-8960: Filtro de Combustível

    Número de Peça : 360-8960
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Filtro de Combustível de Eficiência Avançado

    Os Filtros de Combustível de Eficiência Avançada Cat® são projetados para remover os pequenos contaminantes que causam mais danos. Todos os filtros de combustível removem algumas partículas abrasivas, mas muitos filtros competitivos não são eficazes para capturar e reter as partículas que são mais prejudiciais aos componentes sensíveis do sistema de combustível. O teste da Caterpillar prova que os filtros de combustível da Cat oferecem proteção superior. Consulte os resultados do teste

    Todas as máquinas da Cat têm melhor desempenho com peças Cat originais. Os filtros não só melhoram em desempenho, como também protegem componentes vitais, resultando em uma vida mais longa e um maior valor de revenda. Para proteção adicional, filtros de combustível de eficiência avançada podem ser usados ​​no lugar de elementos de eficiência padrão.

    Construído com um design forte de uma peça e um tubo central não metálico que é mais limpo e mais forte que o metal, os Filtros de Combustível Cat maximizam a limpeza e minimizam possíveis vazamentos.

    Projetados para funcionar especificamente com as máquinas Cat, os filtros protegem o sistema de combustível e os resultados financeiros.

    Atributos:
    • A mídia de filtro exclusiva fornece proteção insuperável
    • Grânulos acrílicos evitam o amontoamento
    • A mecha espiral proporciona mais estabilidade de pregas e capacidade máxima de retenção de sujeira
    • Tubo central de náilon evita contaminação por metais
    • As tampas da extremidade moldada evitam vazamentos

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Avançada
    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    938K 972G 950K 966F II 950M 962M 962K 966F 966D 966G 962L 950L 918M 924K 950 GC 962 910M 930K 914M 962M Z 930M 966E 950M Z 926M 938M

    engine - generator set
    C4.4XQ100 C4.4 C7.1 C4.4DE88E0 C4.4XQ80 C4.4DE65E3 C7.1 GEN XQP100 XQ230 XQP150 C4.4DE88E3

    wheel-type skidder
    525D 555D 545D 535D

    engine - machine
    C4.4 C3.4B

    engine - industrial
    C3.4B C4.4 SPF343C C7.1 3.4B C6.6 3.4B IOPU C3.4

    track-type loader
    953K 963K

    motor grader
    120L 120M 2 120 140 GC

    forest products
    2570C 563D 2484D 2670C 573C 2670D 559C 563C 579C 548 2384C 579D 2484C 559D 558 2570D 2384D 573D

    material handler
    MH3024 MH3026 MH3037 MH3022

    wheeled excavator
    M320F M314F M320D2 M322D2 MH M315D2 M324D2 MH M322D2 M317D2 M318F M322F M316F M323F

    paving compactor
    CP74B CB7 CP-68B CS-64B CB10 CS-76B CB-44B CS68B CB8 CS78B CW-34 CD10 CS-66B CD-44B CW12 CS-54B CP-54B CW-14 CW34 CS-78B CP-56B CS-56B CP56B CB15 CS64B CS56B CS74B CB16 CS-74B CS54B CD-54B CD8 CB-68B CB-54B CW-16 CP54B CP44B CS-34 CP76B CS-68B CP-44B CB-64B CP68B CB13 CCS9 CP-74B CS44B CCS7 CP-34 CB-66B CS-44B CS79B CB46B

    backhoe loader
    427F2 420F2 428F 430F 430F2 434F 415F2 IL 450F 440 428F2 415F2 432F 416F 420F 416F2 444F2 432F2 444F 450 434F2

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    AP600F AP655F AP-1000E AP-1000F AP500F BG1000E AP555F AP-1055E BG1055E AP655F L AP-1055F

    excavator
    330D2 L 336D2 GC 316E L 336D2 L 320F L 319D LN 320E L 320 312E L 330F 323F 315D L 323D2 L 311F LRR 336D2 L XE 314E LCR 326D2 326D2 L 323E SA 319D L 330F OEM 314F CR 326F LN 323D L 318E L 336D2 XE 326F 320D2 FM 312E 312D 312D L 329D2 L 329E L 336D2 330D2 313F L 314E CR 538 323F SA 318F L 323F OEM 316F L 320D L M318F 323 335F LCR 313F LGC 335F 320D 320E LRR 329E LN 324E L 320 GC 324E LN 312F 326F L 340D2 L 320D2 GC 323F L 323E LN 325F 329D2 313F 336D2 LXE 318D2 330F L 325F LCR 320E 323F LN 330F LN 329E 313F GC 330FMHPU 323E L M315F 558 323D2 312F GC 324E 320D3 315F LCR 320E LN M317F 320D GC 320E RR 329F L 318D2 L

    pipelayer
    PL61

    marine products
    C7.1

    track-type tractor
    D6N D5K2 LGP D6K2 XL D6K2 D4K2 XL D3K2 XL D5R2 D5K2 XL D3K2 LGP D6N XL D6N OEM D6K2 LGP D4K2 LGP D6N LGP D6K

    manipulador telescópico
    TL943C TH514C TL1055C TL943D TH407C TL642C TH514D TH406C TH417C TH357D TH337C TL642D TL1255D TH408D TH336C TL1255C TH3510D TL1055D TH414C