3E-9848: DEO15W40-20L
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3E-9848: DEO15W40-20L

    Número de Peça : 3E-9848
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    DEO 15W-40 (20 L)

    Descrição:
    Óleo para Motor Diesel Cat® é usado como o óleo de enchimento padrão de fábrica para máquinas Cat


    Atributos:
    Cat DEO™ foi desenvolvido, testado e aprovado pela Caterpillar para atender aos mesmos padrões exigidos para todas as Peças Originais Cat.


    Aplicação Recomendada:
    Cat® DEO pode ser usado em motores diesel sem dispositivos pós-tratamento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Espec. de Volume (mm): 20
    • Espec. de Volume (pol): 5
    • SAE: 15W-40
    • Unidade de Volume (Inglesa): Galão
    • Unidade de Volume (mm): Litro
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.