3J-1907: Anel Retentor em O para Adaptador 5P-9617
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3J-1907: Anel Retentor em O para Adaptador 5P-9617

    Número de Peça : 3J-1907
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (mm): 11,9
    • Diâmetro Interno (pol): 0,47
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 906
    wheel tractor-scraper
    637D, 637E, 627B, 623E, 633B 627, 627E, 651, 641, 621B, 621E, 631E, 657E, 633D, 633E, 631G, 657B, 637, 637G, 627G, TS225 666B, 631C, 623B, 621G, 613, 641B, 613C II 621H, 613C, 623G, 621, TS180 627K LRC 660B, 631K, 627F, 639D, 657G, 666, 615C II 657, 621K OEM 637B 623F, 615C, TS220 611, 621F, 633C, 613G, 621S, 651B, TS185 637K, 623K LRC 631D, 630B, 650B 615, 621K, 651E, 633, 633E II 613B

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II AD55, AD30, AD55B, AE40 AD22, AD40 AD45B

    track feller bunchers
    TK711, 2390, TK722, 521, 522B, TK732, 521B, TK1051, TK721, 5412, 5522

    mini hydraulic excavator
    307C, 305 303.5E 303.5E2 305E2 CR 304E2 CR 303.5C 308E2SR, 305.5, 308E CR 305.5D 305.5E2 CR 301.6, 307B, 309 304D CR 308E2 SR 302.7D 307E 303E CR 308.5 308D 306E2 302.4D 308E SR 307D 302.2D 308 302.5C, 303C CR 304C CR 308C 303.5E2 CR 308E2CR, 301.7CR 305E 301.8C, 301.7D 302CR 308E2 CR 301.7D CR 310 305C CR 305.5E2 304.5E2 306E 306, 305D CR 301.4C, 307-A 301.8, 304E 301.5, 301.6C, 304E2 308E 305.5E 304 303.5, 307E2 304.5, 305E2 307.5 308E2 303 303.5D 302.5

    forest products
    HH75 563C, 574, HF201 2484C, SAT322 573C, 579D, 2590, 532, TK380, HH55 579C, SH-56B 564, 1090, HH65 HA870, SAT325T HF222 511, SAT323T 553C, TK751, 2570C, 533, TK381, SAT322TSC HF221 586C, HF181 SAT223T 1390, 1190T, 559C, 2391, 574B, SAT318T 548 SS-56 550B, 584HD, HF202 552 2 570, 1190, HF201B 522, 559D, 227 2491, 543, 573, 2290, HFW222 SAT318TSC 554, 322C, SAT630 552, 2470C, TK370, 558 SAT323TSC 541 2 HA871, SAT323 551, 570B, TK752, SC-57 SAT420 584, 580B, HH44 DE SAT322T HH45 580, SAT325 2384C, HFW221 2670C, TK741, 345C, SAT223 1290T, 539, SAT318 SAT422DB 541

    tillage
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    wheel-type skidder
    555D, 518, 518C, 525C, 525B, 528, 535B, 120C, 508, 545D, 525D, 515, 525, 535C, 535D, FB518

    track type tractors
    D8L, D10N, D7R, D8N, D10R, D9R, D6R, D8T, D7G, D7E, D11R, D6D, D11T, D5E, D6T, D6G, D9N, D3G, D6H, D10T2, D9T, D11N, D10T, D6RLGP, D6RXL, D6RIIXL, D7RIILGP, D7RLGP, D11RCD, D7RII, D8RLRC, D6MLGP, D4HIILGP, D7RXR, D5RXL, D4CIIIXL, D6TXL, D6HIIXL, D5CIIIXL, D6TXWVP, D4CIII, D6GSR, D3K2XL, D6TXLVP, D3CIIIXL, D6HIIXR, D6NLGP, D6NXL, D6RII, D6RIILGP, D6DLGP, D3K2SLGP, D6MXL, D6RIII, D6RXR, D3CIII, D9RLRC, D4K2XL, D3CIIILGP, D6RIIILGP, D6RXW, D10T2LRC, D8RII, D7RIIXR, D5GLGP, D5CIIILGP, D7GLGP, D6TLGP, D3K2LGP, D6TLGPVP, D3KXL, D4HIIIXL, D6K2LGP, D6R2, D5NLGP, D6TLGPOEM, D6ESR2000, D6HLGP, D6TXW, D4K2LGP, D6RIIIXL, D6DSR, D5CLGP, D5K2XL, D6RIIXW, D8NNSUC, D7ELGP, D6K2XL, D5R2XL, D6RIIIXW, D4CIIILGP, D5HIIXL, D6T2XW, D11TCD, D6KLGP, D5R2LGP, D6KXLARMY

    multi terrain loaders
    259D 289D 299D2 257D 287C 257B3, 287DLRC, 279DLRC, 289DLRC

    rotary blasthole drills
    MD6310

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP-563E, CP-533E, CP54B, CP-563D, CP-563C, CP-533D, CP-533C, CP-563, CP-323C, CP56, CP68B, CP56B, CP44

    track-type tractor
    6S D6C, 6A D8T, 163 D6H, 9U D5B, D6K2, 4 4S 8U 11 D7G, 3S 9 D6D, D4D, 56 D6R III D7F, 7S 10S D5, D5H, D6R II 153 D6T XW D9R, 6 D7R II D3C III 56H 143 D6T LGP 4P D6M 59 161 D5G, D6T, 8SU D4H, D6H XR 173 8A D11T, 8 D6T XL PAT 5A PAT 57 58 9C D3K2 LGP D8R D7H, D6T LGPPAT 54 D5C PATLGP D6R, D3B, D10, D6N LGP D5C, D9G, D4E, D6H II D5M 8S D6T XW PAT D3C, 173B D6G2 XL D3K XL D6T XL 183B D5C III 140, D6G SR D7R, D6N D6K2 XL 193 193B 9R 55, 7A 172 D3, D7R LGP D5K XL 141 9S 3P 10 192 D4E SR D3C II D6H XL D5R2 59N 4A D8L, D4C II 10U 181 9B 7U D9T, 5 6SU D3K2 XL 5A D4C III 59L D6K LGP 57H D9H, D8N, D5H XL 7SU D11R, D5K2 LGP 11SU 7 151 5S D4B, D6K XL D8H, D4K2 LGP D6K2 LGP D6R XL 9SU D4C, D7E LGP 10SU 8D D5K2 XL D8R II 58L D5C PAT D7R XR D7E, D4G, D4K2 XL 3 D4H XL D8K, D5K LGP 9D D6E D3G, 8R 53 D6N XL 10C D3K LGP D6D SR 128 D9L, D4H III 11U D11N, 8B D5N D6K 127 29 5P D6F SR 182 D7G2 150 D5R LGP 165 9A D6R LGP 191 8C D6N OEM D5R XL D6G2 LGP D6E SR D4K LGP D10T2, 3S LGP D6R STD 7S LGP D4K XL

    wheel feller bunchers
    2470C, 563D, HA770, 2670C, 2570D, 2570C, 573D, 2670D

    track-type loader
    977K, 963, 931B, 951B, 973, 931C, 951, 931C II 953, 941B, 943, 977L, 951C, 955K, 941, 931, 955 983, 983B, 953B, 953C, 977H, 939C, 963K, 955L, 939, 977A 955H, 963C, 973C, 933C, 953K, 977 973D, 963B 935C, 933, 935B, 935C II 953D

    track-type skidder
    527 D4HTSK II D5HTSK II 517 D4HTSK III 125C 54H 120C, 4P

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B, RM-250C, RM-300, RM-500, RR-250B, RM500B, SS-250B

    3000
    C4.4 C7.1 C6.6

    knuckleboom loaders
    2484D, 2384C, 559C, 2384D

    log loaders forestry
    320DFMLL, 325DFMLLA, 320DFMLLB, 330DFMLLA, 325DFMLL, 538LL, 324DFMLL, 320D2FMLL, 320BLL, 548LL, 568LL, 558LL

    7 to 9 liter
    C7 C9

    wheel tractor scrapers
    621H, 621F, 631G, 637D, 633D, 623H, 613G, 621E, 637G, 621B, 627B, 657G, 621G, 623G, 627H, 621K, 623F, 637E, 657E, 623K, 615C, 657B, 631D, 637, 623, 627G, 651E, 623B, 621R, 637K, 615, 623E, 651B, 627E, 627F, 639D, 621KLRC, 627EPP, 623KLRC, 637DPP, 627K, 631EII, 637KLRC, 621HOEM, 633E, 613CII, 631KLRC, 627BPP, 657EPP

    motor grader
    130G, 12F, 16G, 120M, 18M3, 140H NA 140G, 140M 3 120G, 140, 12M 2 14E, 120H, 160M 2 12H NA 16, 140H, 160H, 14G, 12H ES 120M 2 140M, 160M, 140M 3 AWD 140M 2 120, 135H, 120B, 12E, 14L 12M 3 AWD 12M 3 12H, 12G, 160G, 160H NA 120H ES 163H NA 160H ES 160K, 120H NA 140H ES 135H NA 12M, 120K 2 160M 3 16M3, 24H, 14M-3 16H NA 14H NA 160M 3 AWD 140K 2 24, 140B

    wheel-type loader
    938H, 966D, 988, 980H, 930R, 936E, 950H, 902C, 994, 924GZ, 924G, 938F, 988K, 966C, 990 II 950, 926E, 930G, 930H, 986H, 990K, 950G II 950E, 980F II 966G II 910, 914M 966F II 930M 972M XE 930, 966G, 980C, 910G II 950B, 916, 928F, 918F, 907M 936, 966H, 966L, 950F II 980G II 950B/950E G910, 928G, 962G II 950L, 982M, G936, 966F, 992B, 980B, 901C, 980, 910E, 930T, 972G, 920, 950G, 962G, 994F, 950 GC 910K 950F, 930K 960F, 992, 966K, 906H2 962M Z 980F, 906K 908K 970F, 962M, 972M, 910F, 966E, 966M XE 992K, HIN2021D 990, 914G, 962H, 908H 988B, 908M 994D, 938G, 926, 972H, 950M, 924HZ, 914K 980K HLG 994K, 988H, 986K, 980G, G926, 993K, 972G II 962 938G II 907K 950M Z 903C, 928HZ, 966K XE 972L, 908H2 988F II 907H2 966M, 924H, 906H G916, 903D 901C2, 902, 988 XE 906, 966R, 904H, 907H 924F, 908, 918M 938K 906M 988K XE 988F, 902C2, 980L, 936F, 910G

    track loaders
    963, 933, 953K, 973C, 963C, 973, 933C, 963K, 963D, 963BLGP, 963CLGP, 973LGP, 933LGP, 973CLGP, 953

    engine - truck
    C15 3406B 3406C 3306 3406E C13 3306B C7 3126B C11 3126E C9 3306C 3116 C-9 C-10 1673C 3406 C-12 3126 3176 G3306 1693 3408B 3114 C-15 3408 3208 3176B

    large mining products
    6015B, 6020B, 5130, 5230, 5110BL, 5110BME

    asphalt paver
    10 FT BG-225C, BG-230D, AS2302C AP-800C, AP300F, AP-655C, AP-1000F BG-2455D, BG-260C, AS4252C AP-600D, AP655F, BG-230, AP-1050B, AP500F, 10B BG-2455C, AP355F, AP-1055F 8-16B AP-555E AP-1055D, BG1055E, AP-800, 10-20B BG-260D, BG-2255C, AP-200B, AS4251C SE50 VT AP-1000B, AP600F, AP-1200, AS4251 BG1000E, AP-655D, BG-210B, BG-245C, AP-800B AP555F, SE34V BG555E, AS3251C BG655D, AS2251 AP-1000E SE50 V AP-1000D, BG500E, 8 FT AP655F L AP-1000, AP-650B, AP-1055B, AP-300D AS2252C AS4173 SE60VT XW SE60 V AS2302 AP-1055E AP-900B, AP-755, SE60 V XW 10-20WB SE34VT SE60 VT XW AP-1050, AS3301C AP-255E AS2301 BG-225B

    material handler
    MH3024, M325D MH MH3049, MH3022, MH3059, MH3037, MH3295, M325D L MH

    generator
    SR4 SR5 SR500 XQP500 SR4B

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW, 568GF, 320CFMHW, 538GF, 330CFMHW, 320CFMST, 320DFMGFB, 330CFMST, 322CFMST, 325DFMGF, 320D2FMGF

    15 to 18 liter
    G3406 C18 3406C C15

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SS-250, SM-350

    combination rollers
    CC34B, CC24BLRC, CCR2.4LRC

    wheel loaders
    IT38G, IT38F, IT14B, IT28G, IT24F, IT38H, IT28, IT14F, IT62G, IT18, 980K, 924K 972H, 962H, 988G, 938F, 962K, 950F, 950H, 924F, 908, 938K 966G, 962M, 980C, 924H, 988K, 992C, 960F, 980H, 950G, 988F, 938M 926E, 980F, 924G, 924HZ, 980G, 950B, 950M, 972M, 966M, 966H, 966E, 950E, 980M, 962L, 938G, 936E, 928HZ, 990K, 936F, 972K, 926M 962G, 938H, 930K 916, 992G, 992D, 910F, G936, 966F, 966L, 972L, 914G2, 914K 972G, 992K, 982M, 907H 970F, 993K, 990, 930M 994H, 994K, 950L, 906H 904B, 988H, 950K, 988B, 910M 966K, 990H, 986K, 903C2 928H, 950GII, 980KOEM, 966MXE, 966KXE, 962GII, 972MXE, 980GII, 962MZ, 966GII, 930TII, 924GZ, 938GII, 966FII, 980FII, 972GII, 950FII, 994KLRC, 993KLRC, 950MZ, 928GZ, 990KLRC, 928G, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE, 950GC

    grapple-wt
    GSH15B

    drill
    MD6310 MD6250

    wheel dozers
    834K, 834H, 854G, 814K, 854K, 844, 824C, 844K, 844H, 814F, 834G, 814B, 834B, 824K, 824G, 824H, 814FII, 854KLRC, 824GII, 844KLRC, 834KLRC

    wheel excavators
    M315F, MH3026 MH3024, M322F, M320D2, M322C, M315D2, M320F, M315D, M314F, M322D, M315C, M313C, M318F, M318D, M313D, M316F, M316D, M318C, M316C, M323F M325BMH, M325CMH, M322CMH, M318DMH, M322DMH, W330BMH, W345BIIMH, M318CMH, W345CMH, M322D2MH

    telehandler
    TH62, RT50, TH336C, RT100 TH82, TL943D, TH83, TH417C, THP24S II RT50SA, TH306D, RT60, TH314D, TH103, TH337C, RT80, TH414C, TH460B, RTC60 TL642C, TH210, TL943C, TL1255C, THP10 II TH215, TL642D, TH63, TH3510D, TH417D, TH407C, TL1055D, TL1255D, TH220B, TH357D, TH408D, TH360B, TH514C, TH350B, TH406C, TH340B, TH560B, TH330B, TL1055C, TH514D, TH355B, TH580B

    cold planers
    PM622, PM822, PM-565B, PM620, PM-465, PM-200, PM825 PR-450C, PR-1000, PM820, PM310, PM313LRC

    asphalt pavers
    AP655F, BG-240C, BG-260C, AP600F, AP555F, AP500F, AP-500E, AP-800D, AP355F, AP300F, BG-2455D, BG600D, AP-600D, AP555E, AP-1050, AP500FLRC, AP655FLRC, AP555FLRC, AP1000E, AP1055F, AP600FLRC, AP655FL

    pipelayer
    PL61, 572F, 572G, 561M, 561C, 561D, 561B, 571G, 571F, 561H, 583K, 572R II 594, 594H

    engine - generator set
    C18 3612 3608 3616 3606 C280-12 G3512E C9 3512 3512B 3516B DG125 G3520E C15 3208 3508 3412 3304B 3412C 3516 3406C G3516 3408 G3516C 3114 3304 3516C C9.3 C4.4 G3508 G3516H 3116 G3516B 3306 G3520C 3408B PM3516 DG150 3406B G3520B C7.1 XQC1600 3508B 3406E XQ425 3516E 3512C XQ230 XQC1200 3306B PP3516 G3412 G3512 C4.4XQ100 3408C G3512H 3456 C27 DG100 PMG3516 3126B D398B G3306 G3412C C13 PM3512 C32 C4.4XQ80 G3406 G3516E PM3508 C-12 D399 C13 XQ350 D379B PM3412 C175-16 C9 GEN SET C6.6 C280-16 XQG135 G3520H C2.2 3508C 3406 PM3456 C13 XQ375

    skid steer loaders
    272D 272D2 246D 236D 262, 242, 252, 262D 226D

    work tool
    PIN GRAB VRG-20/2 H115S 115 CW-40S S2050 VRG-40/2 140, FUSION H80E HM518 G320B BB124 T6B S320 G320 H50 S340B GSH22 S3050 PR190 VHS-60 PC104B H110E S HEX-WEDGE BP15B CW-40 VRG50 S365C MP40 GSH425 CW-45S SR321 S2090 HM315C H120E S SG16 BH150 H63S VRG30 BA118C 160 MP30 PC205 PC205B G325B S385C H180E S SR17 GSH22B H65E S GSH9B P360 BA18 G310B S3090 H160E S MP365 CW-45 VT60 GSH22-10 DLK426 PC310B P335 H180DS G315B GSH20 VHC-50 GSH9 HM315 CW-55 SNOW WING S365 SR121 VT40 PC306B VT30 SKPAC-40 GSH15 A26 VRG-25/2 MP20 LR15B CW-30 130 H140S H115E S G315 VHC-40 H120S S2070 CAGAC-40 STIFF LINK S325 VHP-30 S490 S385B PC6 TRS10 BH160 CWAC-40 HM825 H140E S CW-55S SW2007/8 S340 BRX318 P315 100 PR172 H120CS PC408B S305 H130E S H140DS VHP-40 H65DS PC305B S390 120, G330 T15 GSH15-80 GSH15B VHS-30 VHS-70 MP318 H70 PC206 PRE426 SW45 H130S CW-20 VT50 GSH20B S325B BR624 CW-10 VRG-30/2 VHS-50 GSH22-15 SG18 H50S HM115C H90C GSH520 H195 MD-250 HM312 H63 S365B SR318 70S MP15 VHS-60/4 H90CS H55DS LR18 H45S BU115 VHS-40/3 S3035 MP332 CW-30S GSH440 TRS18 SW2109 H35E S SW360B 4548 H160S VRG40 S320B GSH525 H160DS H140CS VHS-70/3 S3025 GSV525 S3070 HM315B S3015 VHP-50 H35DS S30350 H45 HM418C PP120 CTV20 PR184 P215 CW-20S P235 LR15 63 PC4 PW2709 VHS-30/3 HM415B BP24 H100S H75E S SR118 H100 SR18 H70S MP345 GLK48 PW2708 H45DS BP18B S440 SG16B PC204 T9B TRS14 GSH15-60 PC203 GSV520 SR21 SW2003/6 5055 SG18B VHS-40 SW460B PC210 HM415C H160CS CW-70 PC412B LR18B VHC-30 BU118 MP324 SW60 T15B H45E S GSH420 P325 VHS-70/4 PC3 VHS-50/3 T9 HM215C SR117 H55E S H180S P225 PC9 CTV30 MR-244 VHS-10 S465 PW2503/7 PH126 GLK55 H95E S CW-05 BRX118 BRX418 SW345B HM112C BB121 VHS-60/3 70

    track excavators
    235C, 320C, 5090B, 235B, 5080, 320D2, 245, 318C, 329D, 385C, 312E, 336E, 320B, 345B, 325C, 229, 320D, 320E, 330B, 329E, 312D, 365B, 385B, 235D, 225D, 349D, 390D, 322C, 330C, 324D, 345D, 303ECR, 304.5, 349D2, 325CL, 349ELVG, 322L, 349EL, 349D2L, 349FL, 345CVGOEM, 365BL, 320BN, 320CS, 330CL, 352FVG, 345BL, 315DL, 349EVGOEM, 316EL, 349DL, 352FXEVG, 325BLN, 350, 374FL, 349E, 349EOEM, 330BL, 390FL, 345DL, 318BLN, 325BL, 336FLN, 320D2L, 352FLRE, 325LN, 336DL, 314DLCR, 321CLCR, 390FMHOEM, 320CL, 305.5DCR, 352F2VG, 336-07GC 323DSA, 336DOEM, 320-07, 352F, 336-07 336D2L, 325, 330L, 345BIIL, 319DL, 322BL, 325L, 330DL, 345BII, 326FL, 320DGC, 385BL, 313D2, 330CLN, 322BLN, 324EL, 329DL, 323DL, 365CL, 315CL, 345BIIMH, 323ESA, 330FL, 336ELNH, 320BS, 323DLN, 330, 336DLOEM, 365BLU, 320S, 330FOEM, 385CFS, 320DL, 335FLCR, 336EL, 311CU, 313BCR, 323-07, 326FLN, 313D2L, 329FL, 325DL, 320EL, 336ELH, 320BLN, 320CU, 318EL, 322CL, 349DLVG, 345CMH, 329EL, 365CLOEM, 311DLRR, 350L, 323FL, 313FL, 320CLN, 375L, 318FL, 323D2L, 312BL, 323DS, 336DLN, 315D, 312D2L, 311FLRR, 318D2L, 313FLGC, 375, 314ECR, 330D2L, 345CLVG, 329DLN, 329DLOEM, 385COEM, 312D2, 316FL, 330LN, 325DLN, 322CLN, 319CLN, 320FL, 336EOEM, 304CR, 325CCR, 312DL, 319DLN, 320DLRR, 325DLOEM, 325B, 365BMH, 325FLCR, 320CLRR, 330BLN, 345CL, 314DCR, 225B, 315FLCR, 321DLCR, 320D2GC, 324ELN, 320DRR, 336D2, 336FOEM, 328DLCR, 345DLVG, 385CL, 324DL, 320CLU, 322LN, 305E2CR, 305.5E2CR, 304E2CR, 303.5E2CR, 352FXE, 312F, 320ELOEM, 340FUHD, 323FSAOEM 349D2OEM, 330DMH, 317BL, 365BIIL, 336EH, 345BMH, 320DLN, 340FL, 320ELRR, 320ERR, 336FLH, 326DL, 314ELCR, 312CL, 323EL, 336D, 336FL, 320ELN

    expanded mining products
    6015B, 6015, 6030, MD6640, MD6540, 6040 FS 6018, 6015 FS 6040, 6020B, MD6540C, MD5150C

    off-highway truck
    769D, 785, 768C, 777F, 772B, 777D, 771D, 769B, 773E, 769, 769C, 793C, 777, 775D, 773B, 773G OEM 776, 794 AC 793F AC 793F CMD 773F, 775B, 789, 776B, 795F AC 772G, 775G OEM 771C, 770G, 777G, 770G OEM 789D, 773D, 772, 775F, 793, 768B, 795F XQ 775G LRC 772G OEM 773G LRC 785D, MT4400D AC 773, 793F XQ 797F, 777E 785G, 793F OEM 793B

    articulated trucks
    D250E, 730C2, D350D, D300D, 735, 740, 745C, 735C, D300E, 730C, 725C, 725, D25C, 735B, D30C, D350E, 725C2, D400E, 740B, D350C, D25D, D300B, D35C, 730OEM, 725OEM, 740EJ, D250EII, 730EJ, 735OEM, 730C2EJ, D400EII, 740CEJ, 740OEM, 730CEJ, 745DLRC

    underground articulated trucks
    AD30, AD55, AD60, AD45B, AE40II, AD40II

    vibratory single drum smooth
    CS-563E, CS-531C, CS-573C, CS-533C, CS-433C, CS-663E, CS44B, CS-533E, CS-583C, CS-583E, CS-573D, CS-683E, CS-423E, CS-573E, CS-433E, CS54B, CS64, CS68B, CS56, CS78B, CS74B, CS-563DAW, CS54BOEM, CS64B, CS76B, CS66B, CS64BLRC, CS79B

    mining
    6015B

    underground mining loaders
    R2900G, R1700G, R1300G, R1600, R3000H, R1600G, R1600H, R2900, R1300GII, R1700K

    oem solutions
    TA19-M4WD CX31 OEMTPG145 CX35 TA22-M4WD OEMS CX28 OEMTCPLUS OEMPG115 TA22 CAT WDS 777G, TR35 TA19-M2WD CX31-P300 TR53

    cold planer
    PM312, PM313, PR-450, PM-201, PM825 PR-1000C PR-750B, PR-1000, PM-565, PR-105, PM620, PM-102, PM622, PM-200, PM820, PM822, PM310

    vibratory double drum asphalt
    CB8, CD10, CB-564D, CB10, CCS9, CB13 CB7, CB15 CB16 CB36B, CB64, CB64BLRC, CB22BLRC, CB54B, CB24B, CB44B, CB34BLRC, CB34BXW, CB32B, CB66B, CB68BLRC, CB22B, CB64B, CBR2.7LRC, CB15LRC CB16LRC CD54B, CB-534DXW

    engine - machine
    3306 3304 C4.4 3176C C-12 3116

    ag tractors
    85E, 75, MT865, 95E, 75E, 65B, 75D, MT845, MTC865, 45, 35, 65D, MTC845, MT855, MTC835, 85D, 45B

    petroleum products
    C15 WS255 TH31-E61 3512C 3516B C7 3516C CX31-C13I WS255 SS C32 TH48-E80 TH35-C15I WS223 XD TH48-E70 CX31-C18I 3516 C-15 CX35-C18I C11 3512 3508C TH31-C9I C9 CX31-C11I CX31-C9I TH35-E81 CX38-P892 WSF255 XD TH31-C9P CX38-P800 3512E WSF223 SS CX48-P2300 WSF255 SS C27 C18 WS255 XD CX35-P800 TH35-C13T TH35-C13I G3306B TH55 3512B WS273 XD TH35-C15T 3126B C175-16 TH31-C9T WS305 XD 3412E 3508B WSF255 WS223 SS CX31-C15I C13 WSF223 TH55-E70 TH55FT-E90 WSP273 WSP305 WS223 2016 CX31-P600 TH35-C11I WSP255 WSP223

    backhoe loaders
    444F2LRC, 416EST, 420EIT, 444F2, 432E, 424D, 432F2, 428F2, 428D, 442E, 428E, 434E, 450E, 416F2ST, 430F2ST, 434F2, 432D, 420F2IT, 430EST, 420F2ST, 427F2, 416D, 444F, 442D, 420D, 420FST, 434F2LRC, 446D, 444E, 430EIT, 420FIT

    brush cutters,industrial,other
    586C, TK371, 2864C, HA771, 586CLRC

    harvesters
    550, 560B

    3500
    SPF743 3516B G3520C 3512C G3516H 3512 G3520H 3516C 3508B 3516 G3512 3512B G3516E G3508 G3516 G3520E 3512CHD 3512BHD 3516BHD 3516CHD G3516C

    paving compactor
    CB-534B, CP-433B, CS-653, CB1.8, CS-573, CB-34B CS-54 CB-434C, CS-64B CS-54B CS-78B CB-334E XW CP-64 CB8, CB-534D, CC-24B CP-54B CC-24 CP-56 CS-533E, CB-22 CP-563, CB-534, PS-300B, CS-68B CS-74B CS-56B CS-643, CP-663E, CB-224D, CB-64B CP44B, CB-434, CB-54B CP-643, CP-68B CS-423E, CB-335E, CS-583, CP-533E, CB-544, CS-79B CB-334D, CP-433E, CB-545, CB-44B CB-334E, CS-433C, CP-323C, CP-56B CP-74B CC-34B CS-56 CS78B, CB-434B, CB-54 CP-76 CS-563C CW-34 CB-224C, CS-66B CB-434D, CP-533, CW-16 CP56B, CP-44 CB-525B, CS-433B, PS-200B, CS-533, CB-335D, CS-531, CS-44B CB-64 CS-433E, CP-54 CB-68B CP-433C, CS-531D, PS-360B, CW-14 CS-573D, CD8, CB-34 XW CB-214E, CP74B, CB-32B CP-533C, CS64B, CS-76B PF-300B, CD-44B CS-74 CP76B, CS-683E, CB-36B CP-573E, CB-34 CS-44 CP54B, CS-563 CS-533D, CS-76 CB-24B CP-74 CS-64 CB-24 CB46B, CB-66B CB-34B XW CD-54B PS-360C, CB2.5 CB-22B CS-573E, CS54B, CS11 CS-431C, CB7, CB-534C, CP-653, CB-14 CS44B, CS68B, CS56B, CC-34 CB10, CP-563C, CB15 CS-583D, CB-634C, PS-150C, CB-32 CB-225E, CS74B, CB1.7, CB-535B, CB-634D, CS-563D CB2.7 CB-224E, CS10 CB-523B, CB-634, CS-663E, CCS7, CD-54 CW12 CW34, CS-34 CP68B, CP-34 CS-563E, CB-214C, CB16 CP-44B CB13 CS-323C, CS-531C, CS12 PF-290B, PS-300C, PF-300C, CB-225D, CB-14B CC2.6 CS79B, CB2.9 CB-214D, CP-533D, CP-563E

    pneumatic tired compactors
    PS-150C, PS-150B, CW34, CW34LRC, CW16, CW16LRC, CW14

    engine - industrial
    3208 3412 3406B 3304 3116 3306 3114 C4.4 C-9 3408 C-12 3204 3508 D379B 3512 3126B 3512C 3306B 3508B 3512E G3512 3516B G3508 C-16 G3606B C27 3412C 3176B SPP101 3406C D333C SCT673 G3516B C32 3406 G3516C G3408 G3516 3508C SUF557 G3306B C9 G3412 D330C C18 3054C C15 G3408C 3408B G379 C7.1 G3508B 3516 C7 C6.6 3512B G3608 C13 3408C G3606 G3516E C9.3B 3126 SPT342 G3616 G3508J G3512H G399 SPF343 3516C G379A 3304B SBF214 PR20B C175-16 C9.3 SPS342 D379 G398 PMG3516 G3612 3054E G3306 3196 D398B C-15 D399 3056 D398 G3304 G3512B SPF343C SG137-08 C-10 CPT372 C11 3176C C280-16 3406E SPT343 G3408B SPS343 3612 CG137-08 G3516J 3408E G3512E 3412E C175-20

    compactors
    826C, 825C, 826K, 826H, 816B, 815K, 836G, 815B, 836H, 825H, 825K, 815F, 816K, 816F, 836K, 825G, 826G, 836KLRC, 826GII, 815FII, 825GII, 815KLRC

    motor graders
    14M, 12G, 120M, 140M, 16M, 160K, 143H, 24M, 160M, 140H, 14H, 16M3, 14G, 18M3, 140K, 120G, 24, 160H, 12K, 14M3, 163H, 135H, 12H, 140G, 16H, 12M, 120K, 120H, 14LAWD, 140MAWD, 120HNA, 120MAWD, 160M3AWD, 160HNA, 140K2, 12HNA, 135HNA, 160MAWD, 140HNA, 120M2AWD, 120K2, 12M2, 140M2AWD, 12M3AWD, 120M2, 140M3, 12M2AWD, 12M3, 140M3AWD, 160M2AWD, 140M2, 160M3, 160M2, 24N

    articulated dump truck
    730C2 EJ D300B, D30C, D550B, D400D, 730C, 740 GC D250E II 740B, D30D, 730, D44B, D400, 740, D35C, D350C, D25D, D40D, D250D, D20D, D35HP D300E II 740C D250B, 725, 745 D25C, D350E II D400E II 735 OEM 735B, 735

    skid steer loader
    262C 226B3, 257D 247, 236, 216B3, 279D 299D2 299D2 XHP 259D 246C 246, 246D 242D 277B, 232D 216, 247B3, 299C 236D 247B, 226B, 236B, 239D 277C 267, 272C 228, 257B, 242B3, 272D2 XHP 248, 289D 299D 287D 249D 216B, 272D 289C2, 277D 232, 268B, 297D2 XHP 252B3, 279C 289C 262D 297D XHP 272D XHP 267B, 242B 287, 226, 246B, 277C2, 256C 297D2 297D 248B, 232B, 259B3, 262C2, 287B, 257, 277, 287C2, 299D XHP 252B, 279C2, 262B, 297C 236B3

    challenger
    MTC745, 65, 65D, 70C, 55, 45, 65B, 85C, 65E, MTC735, 35, 65C, MT755, 75C, MT700 MTC765, MT765, MTC755, MT835, 85E, MT745, MT735, MTC855, MT800

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    vees 27 to 32 liter
    G3408 C27 C32 3412C

    pipelayers
    578, 561N, PL83, 587R, PL87, PL72, 572R, 587T, 583R, 589, PL61, 583T, 572RII, PL61LRC

    integrated toolcarrier
    IT12, IT28B, IT62H, IT28G, IT18F, IT28F, IT12B, IT14G, IT38G II IT18B, IT28, IT24F, IT18, IT62G II IT14G2

    wheeled excavator
    M320, M318, M315, M318C MH M322D MH M330D W345C MH M318C, M325B M318D, M322C, M320D2, M313D, M315C, M312, W345B II M318D MH M322D2, M322D, M322D2 MH M317D2, M325C MH M324D2 MH W330B M315D2, M316C, M313C, M316D

    skidders
    530B, 545, 525D, 518C, 555D, 508, 545C, 528B, 527GR, 527CA, 517CA, D4TSKHIII, 517GR, 525DLRC, D4TSKHII, 545DLRC, 555DLRC, D5TSKHII

    wheel dozer
    814, 844K, 824, 814S 854K, 834, 824K, 834B, 824B, 834U 824C, 834K, 834S 824S 824G II 814F II 8A4K 854G

    off highway trucks
    775E, 777F, 775G, 793C, 776D, 777C, 785D, 777D, 793F, 784C, 772G, 793D, 789C, 775D, 777G, 771D, 775F, 785, 784B, 777E 777B, 785B, 773D, 773G, 773E, 797, 785C, 770, 771C, 777, 789B, 770G, 769D, 776C, 797B, 789D, 789, 797F, 773F, 772B, 69D, 773B, 775B, 769C, 775GLRC, 793FCMD, 777E2 773E2LRC, 777DLRC, 773DLRC, 795FXQ, 773FOEM, 795FAC, 775FOEM, 793FXQ, 777GOEM, 770GOEM, 777GLRC, 772GLRC, 773ELRC, 797FXQ, 770GLRC, MT5300DAC, 773GLRC, 785DOEM, 789DXQ, 777FOEM, 772GOEM

    industrial loaders
    415F2IL

    excavator
    320D, 330-A 322-A L 345B L 330F L 350-A L 325 L 325D L 320C, 330D, 319D LN 349D2, 314E CR 330 LN E70B, 330FMHPU 329D L 336D2, 375-A 345B, 330D L 318E L 349D L 336E L 336D2 GC 318C, 312B L 320 GC 330-A L 325D, 320-A L 325C L 245B, 245, 349F L 215B, 325B L 323D2 L 320E L 320E, 329E LN 325-A 330 L 320-A 320B L 320 L 311F LRR EL240C 322B LN 325-A L 330B L 320-A N 340F, 324D FM 385C L 225, 325-A FM L 235, 321D LCR 336E LH 365C L 225D, 324D L 312D2 L 329D2, 328D LCR 214B FT 320D2 L 307, 336D2 XE EL200B 336F L XE 325-A LN 320D2, 324E L 336D L 312D, 336E, 215, 336F L 385B, 320D2 GC 330D MH 320D GC 345C L 324D FM LL 390D, 325D FM 330B LN 326D2 L 320D3 318B, 213B 345D, 322B L 320C FM M325D MH 322B, 335F 315B L 385C, 323, 325C, 336D LN 313F 374F L 330C FM 322C FM 322C, 330C L 313D2, 315C, 315D L 320D L 320B FM LL 323F E200B, 314E LCR 350-A 345D L 326F L 336D2 L 323D LN 5130B, 312D L 329E L 322N, 345C, 206B, 323F L 212B, 314D LCR E120B, 349E L 365B, 365C 330D2 L 320-A S 329D2 L 349D, 313D, 349E L VG 330D LN 330D2 326D2, 345B II 336E LNH 345B II MH 318D2 L 336F, 349F, 224B, 316F L 307-A 320, 311D LRR 323F OEM 214B, 322-A N 322-A LN 568 FM 312C L 330F OEM 312B, 345D L VG 231D, 317-A 325D MH 317B L 314C 324D, 326F, 350 L 311C 320D FM 336F LN 324E, 325F 317B LN 323D L 320B S 320C L 390F L 349E, 320D LRR 336E H 312-A 211B, 385C L MH 235B, 329E, 315F LCR 213 326D L 219D, 313F L 336 320F L 330F, 320B, 319C 323D SA 322 L 340 E240B, 330, 315B, 311B, 318F L EL300, 322-A 365B II 245D, 374F E110B, 312E L 329D LN 317 N 349D2 L 365C L MH 322 LN 319D L 318B N 321C 330C, 349E L HVG 385C FS 325 LN 214, 320D RR 315-A 313F LGC 314F CR 320B U 320N, 325F LCR 320B LL 312C, 320E RR 225B, 330-A L 205B, 330 GC 319D E300B, 318D L 330C MH 330F LN 329F L 374D L 336 GC 335F LCR 320D LN 325C FM 325D FM LL 390F 352F XE VG E300, 5110B M325D L MH 375-A L 315B FM L 336E LN 336F LNXE 320E LRR E240C, 312D2 GC EL240B 340F L UHD 352FMHPU 336F LN XE 568 FM LL 330D FM 320E LN 321B, 229, 215C 312D2, 313D2 LGP 324D LN 340D L 336D, 316E L 336D2 L XE 345C MH 390D L EL240 229D

    earthmoving compactor
    815, 825K, 816F II 836K, 825C, 816K, 815F, 815K, 826K, 816, 826C, 825G II 825B, 825 836, 815F II 826B, 826G II 816F