3J-7354: ANEL RETENTOR DO SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3J-7354: ANEL RETENTOR DO SELO

    Número de Peça : 3J-7354
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (pol): 0,35
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 904
    underground mining loaders
    R1300G, R2900G, R1700G, R1600H, R3000H

    engine - generator set
    C18 3612 3608 3616 3606 C280-12 3406 C-12 3412C PM3508 3508 C13 XQ375 3412 3406C C15 3406E 3512B 3516 G3516 G3520H G3412C G3520C 3408B G3406 3516C 3512 3304 G3512 3408C 3512C 3516B G3306 D379B 3508B UPS1000Z C32 C13 3406B XQC1600 G3516E G3512H G3306B PM3512 C18 I6 C27 PMG3516 3516E G3516C C280-16 3456 C9.3 C2.2 C175-20 PM3516 CG137-08 C9 C7.1 CG137-12 3306B PM3412 G3412 G3516H 3116 UPS 300 3304B 3408 G3520B 3306 G3508 C175-16 G3516B 3114 3508C 3208 XQC1200 PP3516 G3520E UPS 120 ES12F UPS1200Z XQ425 UPS 250 XQG400 PM3456 3145 C9 GEN SET D399 UPS 600 3126B C13 XQ350 UPS1000S UPS 900 UPS 500 3160 C13GENSET UPS 150 UPS 750 G3512E XQ35 C15 I6 UPS1200S XQG135 D398B 3150 UPS 301

    off-highway truck
    768C, 775G, 777D, 793F XQ 789D, 772G, 793C, 775D, 773E, 773D, 777G, 795F AC 775F, 777E 770G OEM 770, 776B, 784C, 770G, 771C, 771D, 785C, 793F CMD MT4400D AC 794 AC 773B, 777F, 785D, 769, 797, 772B, 773G OEM 797F, 775E, 789, 775G OEM 793, 769D, 769C, 69D, 773F, 776D, 772, 773, 777, 776, 793F OEM 775G LRC 795F XQ 772G OEM 775B, 797B, 776C, 793D, 784B, 793F AC 768B, 773G LRC 769B, 785, 793F, 785B, 773G, 785G

    engine - machine
    3116 3304 3306 C-12 3176C C4.4

    wheel dozers
    834G, 814B, 824K, 824C, 844, 814F, 824H, 834K, 814FII, 834KLRC

    track-type loader
    973, 943, 953, 963, 951B, 977H, 931, 951C, 977K, 963K, 955K, 931C, 941, 935C, 977L, 933, 933C, 931B, 935C II 939C, 973D, 983, 977 977A 963D, 939, 963B 955L, 951, 953K, 953B, 941B, 955H, 953C, 935B, 973C, 953D, 963C, 931C II 955 983B

    engine - industrial
    3304 C-12 3208 3114 3412 3306 3406B 3408 3160 3116 C-9 3204 D333C 3512C 3126B G3512 G3512B G3516 3508B 3406 3508 C11 D398 G3608 3512B G3508 3612 G3306B SPS342 G3606B G3512H G3516C 3516E C27 C13 SPF343 3512 3516 G3520J 3412E 3512E G3304B G3516E SPF343C C7 G3412 C15 3408C SPT342 G3606 G3304 C-15 PMG3516 G3408 C175-20 C32 C9 D330C 3126 3516B C-10 D379 3306B 3408B SBF214 C18 SCT673 G3516B SPF743 G3306 CG137-08 3406C C9.3 G3520B D398B C280-16 G3408B G398 G3508J C175-16 3304B D379B G3612 G3406 G3516J 3176B 3508C G3512E CPT372 SG137-08 G3616 C7.1 SUF557 G379A G3508B 3176C CG137-12 3406E 3516C D399 3412C G379 HT400 G3408C G399 SPP101 3196 SPT343 3408E SPS343

    mini hydraulic excavator
    308E CR 308E2SR, 308E2 CR 305.5E2 CR 303C CR 307C, 308 304.5, 305.5, 309 303.5E2 CR 305.5D 303.5E 307B, 308E SR 303.5, 308C 304E2 CR 303E CR 308E2 SR 304C CR 308E 305.5E 306, 305E2 CR 308D 306E2 305.5E2 303ECR, 304D CR 306E 304E 303.5C 307-A 305 301.6C, 305E 307D 302.5C, 305D CR 304E2 303.5E2 305C CR 308E2CR, 303 308.5 302CR 301.8C, 308E2 310 301.6, 307E 302.5, 304 303.5D 301.7CR 301.8, 301.5, 305E2 307E2 304.5E2 307.5

    vibratory double drum asphalt
    CD54B

    road reclaimer
    RM500B, SS-250, RM-300, RR-250, RM-500, RM-350B, SM-350, RM-350, SS-250B

    track feller bunchers
    541, 522

    motor grader
    140, 160M 3 AWD 12G, 140M 2 120M 2 140M, 120K 2 160M 2 130G, 12H ES 12H, 140G, 120M, 12M 3 12M, 16G, 160K, 120H ES 120H, 160H, 12M 2 135H, 160G, 140H NA 24H, 140K, 120B, 14G, 120G, 16M3, 18M3, 140H ES 12H NA 14E, 14M, 160M 3 140M 3 160H ES 24, 16, 120H NA 140H, 140M 3 AWD 12M 3 AWD 160M, 12F, 12K, 16H, 163H NA 143H, 14M-3 14L 160H NA 14H NA 120, 140K 2 16H NA 135H NA 140B, 14M3, 14H, 24M, 163H

    underground articulated trucks
    AD30, AD45B

    underground articulated truck
    AD30, AE40 AE40 II AD60, AD55, AD55B, AD45B, AD22, AD45, AD40

    drill
    MD6310 MD6250

    wheel tractor-scraper
    631E, 615C, 627G, 657, 621G, 621, 641B, 613, 621B, 637D, 627E, 633E II 627, 621E, 631K, 613B, 657E, 657G, 623B, 623K, 613C, 657B, 651B, 637, 637E, 623F, 651, 613G, 631D, 621K OEM 637G, 633C, 627B, 637K, 633B 613C II 623K LRC 621S, 623G, 633, 641, 639D, 631G, 631C, 623E, 651E, 615, 633E, 666, 637B 660B, 666B, 615C II 627F, 630A, 621H, 621F, 650B 611, 630B, 633D, 621R, 623H, 621K, 627K LRC 627K

    earthmoving compactor
    836, 815, 816F II 816F, 826G II 816, 836K, 816K, 825 825C, 826B, 826C, 815F II 825K, 815K, 826K, 816B, 825B, 836G, 815F, 825G II

    engine - truck
    3126 3306 3126E 3406C 3116 1145 C9 C-12 1140 C-18 C15 3408B 1150 3306C 3406B 3408 C7 3126B 3208 3406 C-15 1160 3306B 1673C C11 3406E C-10 C-9 C13 3176B 3176 G3306 3114

    retrofit aftertreatment
    SCR

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    forest products
    1190, TK752, SAT322 HH75 573C, HA771, HH45 554, 550, SAT422DB 559D, SAT223 TK380, 553C, 564, HA770, TK381, 563C, 2390, 580B, 2670C, HF201B 2590, 1090, 2570C, 2290, 2391, 2491, 563D, 2670D, TK371, HH65 SAT323TSC 584, 533, 511, TK751, HF201 551, 570B, 574B, 574, HF221 2570D, SAT318T TK722, SAT323 SAT325 521, HA871, 543, 2470C, TK721, SAT322T SAT322TSC HFW221 579D, 2484C, 2484D, 1390, 570, 227 1290T, 541 2 2384C, 584HD, 548 TK1051, HH55 TK732, 322C, SC-57 SAT323T FB221, 552, 1190T, 522B, 552 2 SAT318 521B, 2384D, 573D, 345C, 586C, 550B, HA870, 539, TK370, 559C, 2864C, 579C, SAT630 560B, SAT325T SAT318TSC TK741, SAT223T 558 580, 532, TK711, SAT420

    wheel loaders
    IT38G, IT24F, IT62G, IT18, 992C, 914K 966F, 938F, 980H, 994H, 950H, 970F, 980K, 924HZ, 938K 980M, 950F, 960F, 988F, 992K, 930K 980G, 972H, 962G, 962H, 966G, 928HZ, 986H, 990, 962M, 972G, 950K, 966M, 928H, 924F, 930M 914G2, 992G, 950G, 982M, 980F, 966FII, 966KXE, 962GII, 966MXE, 980KOEM, 924G, 980GII, 972MXE, 950GII, 962MZ, 966GII, IT28G, 928GZ, 950MZ, 980FII

    pipelayers
    572R, 578, 583T, PL83, 589, PL87, PL72, 587R

    track-type skidder
    D5HTSK II 517 527 4P 54H 120C, D4HTSK II D4HTSK III 125C

    skid steer loader
    236B3, 216B3, 299D 247B3, 297C 242D 259D 272D 277D 262C 257B, 257D 247B, 252B, 236D 216, 248B, 277B, 272D2 277C 226B, 297D XHP 299D2 XHP 279D 249D 262D 299D2 226B3, 299D XHP 246D 279C2, 216B, 262B, 232B, 232D 246B, 226, 279C 289C 239D 267B, 287D 248, 242, 228, 257, 236, 277C2, 297D 246, 299C 242B 287B, 262, 272D2 XHP 297D2 252B3, 268B, 272D XHP 259B3, 289D 236B, 246C 297D2 XHP 289C2, 252, 272C 267, 256C 247, 242B3, 226D 287, 287C2, 262C2, 277, 257B3

    track loaders
    973C, 963C, 963CLGP, 963BLGP

    asphalt pavers
    BG-260C, AP1055E

    asphalt paver
    AP-1050B, AP-1055E AS2302C AP-1055F AS2252C AP-1000B, BG-245C, AP600F, BG600D, AP-650B, AP300F, 8 FT AP-1000D, AP655F, AP-1000E BG500E, 10 FT AP-655C, AP-655D, BG-2455C, 10B BG-225C, AP500F, 8-16B AP-1200, AP-1055D, AP-800B AP-800D, AP-1055B, BG-225B, AP-1050, AS4251C BG-2255C, BG1000E, BG-2455D, AP-200B, AP-600D, SE60 VT XW BG1055E, BG655D, SE60VT XW AP355F, AP-755, 10-20WB AP555F, 10-20B AP-800C, AS2301 AP655F L BG-260D, BG-210B, AP-255E BG-230D, AP-1000F AP-500E, AS3251C AP-300D SE50 VT AP-900B, BG-230, AP-800, BG-240C, SE60 V XW BG-260C, AP-555E SE50 V AS2251 AS3301C SE60 V BG555E, AS4251 AS2302 AP-1000

    expanded mining products
    6015B, 6030, MD6540C, MD5150C, MD5125, MD6290, 6020B

    track excavators
    349D2, 320C, 320B, 320D2, 336D2, 330C, 307D 350, 336FLN, 330, 349ELVG, 318BLN, 330L, 325BL, 321CLCR, 349FL, 336DL, 349D2L, 345CVGOEM, 314DLCR, 235D, 320CS, 365BL, 320BN, 330CL, 345BL, 352FVG, 330BL, 349EVGOEM, 316EL, 315DL, 349DL, 349EL, 352FXEVG, 325CL, 345BIIL, 322BL, 349E, 349EOEM, 325BLN, 374FL, 345DL, 390FL, 352FLRE, 320D2L, 336DOEM, 305.5DCR, 352F2VG, 336EL, 320CL, 323DSA, 390FMHOEM, 328DLCR, 326FL, 330FL, 330B, 322CLN, 322CL, 325FLCR, 323D2L, 336D2L, 320DLN, 320DL, 324ELN, 323DL, 336D2GC, 311FLRR, 235C, 330DL, 324D, 365BIIL, 365CMH, 325DL, 385C, 345CMH, 320D2GC, 320CU

    track-type tractor
    D6D, D7H, D6T LGPPAT 59 D9R, 8S D6R, D5K XL D6T XW 55, D6H, D6R II 8 D8T, D4E, D6H XR D11T, D6C, 173B D4C III D3K2 XL 59L 9S D5K2 LGP D7G, 183B 10S 58 10 D6N 8A 6 D6R LGP D8R 6S 193 D4K XL D3B, 153 8SU D7E, 9 D4H XL D6T, 7S 3S D6T XL 6A 8U D6R III 6SU D9G, D3C II D8L, D10T2, D6K2 LGP 140, D3C, 4A 193B D5K LGP 9SU 3P D7R II 56 D3, D5, D5H, 4 D10, D6K LGP 53 D4C, D5B, D11R, D8H, D5N 7U D4H, D3K LGP D7F, 8D 56H D6H XL 4P D7R, D6G SR D5C III D6T XL PAT D6K2, D6N XL D5R2 D5M D6K D5K2 XL D6E SR D4E SR D6K2 XL 57H 9U D6F SR 7SU 4S 5 143 D5G, 163 D6M D3K XL D4K2 XL D5C PAT D11N, D6N OEM D6T LGP D3G, 7 D6H II 5S D6K XL D3K2 LGP D6N LGP D3C III D8N, 10U D9H, D5C, 9D D4G, D6T XW PAT 8B D7R LGP D7G2 10C 3 D6D SR D5R LGP D10R, D6R XL D8K, D7E LGP D7R XR D9T, D5H XL D6G2 LGP D4D, 7A 150 D4C II 59N D6G2 XL D6E D4K LGP D8R II 5P 10SU 141 5A 7S LGP D4K2 LGP 57 5A PAT D4B, 9C 11U D5R XL 54 11 D6R LS D6R STD D4H III D10T, 11SU 58L 9B D5C PATLGP

    oem solutions
    CX28 TA19-M2WD TA19-M4WD CAT WDS TA22-M4WD TR53 777G

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    challenger
    65D, 70C, 45, 55, 65B, 65C, MT835, 75E, MTC835, 65, MTC845, 35, 65E, 85D, 75C, MT855, MTC865, MT700 75D, 85C, 75, MT800 95E, MT845

    wheel-type loader
    966D, 936, 980C, 966H, 936F, 914K 980, 966E, 966C, 950M, 988G, 930R, 930, 938G, 966M, 910, 950F II 950E, 980M, 907H2 924G, 966R, 966G II 962H, 926E, 988K XE 962G, 992K, 928F, 980K HLG 980G, 903C, 982M, 988F, 990H, 950M Z 950G, 930T, 950, 992, 994K, 936E, 980G II 938K 980F II 938H, 950G II 920, 910M 906, 914G, 980F, 950H, 907K 928G, 930K 972M, G936, 988F II 966L, 970F, 960F, 966F II 907H 962L, 972G II 988, 926, 988K, 980B, 990K, 972L, 990 II 910F, 906H 950L, 950B/950E 988 XE 972M XE 910E, 962M, 966F, 930G, 962G II 988H, 992D, 950F, 908, 992G, 966M XE 992B, 988B, 903D 950B, 993K, 924K G926, 938F, 924F, 910K 966G, 966K, 966K XE 972K, G910, 924GZ, 990, 901C, 938G II 906M 924H, 930M 918M 972H, 908H2 980L, 962M Z 916, 972G, 962K, 914M 928HZ, 994, 904H, 926M 986K, 994D, 980H, 938M 930H, 918F, 908K 910G II 907M 901C2, 902C, 924HZ, 950K, 950 GC 994F, 903C2 G916, 908H 962 908M 902C2, 986H, 904B, 902, 906K 910G, 906H2 HIN2021D

    compactors
    815B, 826K, 825G, 816F, 825H, 836H, 836K, 825K, 826H, 826G, 815F, 836G, 825C, 826GII, 836KLRC, 815FII, 816FII

    track type tractors
    D10N, D5E, D6T, D6G, D7R, D6R, D9N, D7G, D9R, D6D, D9T, D9L, D11R, D10T2, D8N, D8T, D6H, D8L, D7E, D4HIILGP, D8RLRC, D6HIIXL, D6RIII, D6RXL, D6NLGP, D7RLGP, D7RIILGP, D6RXR, D6MLGP, D11RCD, D7RII, D6RIIXL, D6RIILGP, D7RXR, D4CIIIXL, D6RLGP, D6TXL, D5RXL, D6HIIXR, D7GLGP, D5CIIIXL, D6GSR, D6DSR, D6DLGP, D8NNSUC, D6TLGPVP, D9RLRC, D3CIIILGP, D6ESR2000, D7RIIXR, D11TCD, D5CIIILGP, D6MXL, D6HLGP, D6TLGPOEM

    wheel-type skidder
    518, 528, 555D, 518C, 545, 525B, 525D, 535D, FB518 515, 525, 120C, 545D, 545C, 528B, 508, 535C, 525C

    wheel tractor scrapers
    623F, 621G, 633D, 623E, 639D, 637, 627E, 637G, 621F, 627H, 623G, 637D, 621B, 637E, 657G, 621K, 623B, 623H, 631G, 657E, 627G, 623, 623KLRC, 621HOEM, 627BPP, 637PP

    telehandler
    TL642D, RTC60 TH336C, TH360B, TH357D, RT100 TH560B, RT60, TH63, TH82, TL1255C, TH103, RT50, TL943D, TL1255D, RT80, TL1055D, TL1055C, TH83, TH408D, TH580B, TH460B, TL943C, TH3510D, TH514D, THP24S II TH350B, TH62, TH220B, TH255C, THP10 II RT50SA, TH340B, TH330B, TH355B

    articulated dump truck
    D30D, D400E II 730C2 EJ D400D, 740, 730C2, 735 OEM 725, 730C, D25D, D30C, D35HP 735C, D350C, 730, D44B, 740C D350E II D25C, D400E, D250B, 735B, 740B, D250D, 735, D300D, D35C, D300B, D20D, D250E II 740 GC D300E II D400, D550B, 745 745C, 725C2, D300E

    ag tractors
    85E, 95E, MT865, 45, MTC855, 45B

    material handler
    MH3026 MH3037, MH3022, MH3024, MH3049, MH3059, M325D L MH MH3295, M325D MH

    wheeled excavator
    M318, M320, M312, M315C, M322F, M325C MH M322C, M325B M313D, M322D MH M330D M315, M322D, M318D MH M315D2, M316F, M314F, M318F, M320F, M322D2, M318C MH W345B II M318C, M315D, W330B M316D, M318D, M324D2 MH M316C, M320D2, M322D2 MH W345C MH M323F M317D2, M313C

    articulated trucks
    D40D, 745C, 740, D350D, D250E, D350E, 735, D400, 740B, 725C, 725, 725C2, D300B, 735B, D350EII

    motor graders
    12H, 120K, 12K, 160M, 12G, 143H, 16M, 18M3, 140G, 24M, 120M, 135H, 12M, 160H, 140H, 140M, 120G, 160HNA, 12HNA, 140K2, 120HNA, 140MAWD, 140HNA, 120MAWD, 160M3AWD, 160MAWD, 14LAWD, 135HNA, 16H, 120M2, 160M3, 12M2, 160M2, 140M2AWD, 120M2AWD

    paving compactor
    CB-22B CB-14 CB-32 CP-533E, CB-614, CP-533D, CB-534D, CS56B, PS-150B, CB-54 CS-433C, CC-34B CW-16 CP56B, CP-68B CS-533E, CP-433B, CS-66B CS-64 CB13 CS54B, CB-335E, CW-34 CS11 CP-663E, CB-64 CB-34B CS-563 CS-563D CB-34B XW CB8, CB2.5 CW34, CS-683E, CS79B, CS-56B CB16 CP-76 CS-74B CB-54B CP-54B CB1.8, CS74B, CS-433E, CB-564D, PS-150C, CS-56 CS-553, CP-64 CS-64B CP-56 CP-573E, CS-653, CS-563C CB-22 CB2.9 CS-663E, CS-76B CP-563, CB-634D, CB-225E, CS-54B CP-563E, CP-433C, CS-583D, CS-573D, CP-643, CB-34 CP-563C, CB-434C, CB-32B CB-334E, CB-224E, CS-643, CB-44B CS-78B CS-44 CS-551, CD10, CP74B, CS-68B CB-24B CS-433B, CB10, CS-563E, CP-74B CP-56B CP-323C, CB-434B, CB-64B CS-323C, CB-335D, CS-44B CP-74 CS-533C, CS12 CC-24B CB-24 CB-66B CB-534, CB-34 XW CP-44 CS-531D, CB-534B, CS-531C, CS-431C, CP-54 CB-224C, CB15 CB-225D, CS-76 PF-300C, CB46B, CB-68B CP-653, CS-533D, CB-544, CS-573C, CB-224D, CS68B, CB7, CP-563D, CP-433E, PS-360C, CS-533, CS-423E, CP76B, CB-214C, PF-300B, CP-533C, CS78B, PS-300B, CB-334E XW CD-44B CP-44B CP-34 CS-583E, PS-200B, CB-434D, CP-533, CW12 CS-531, CB-334D, CP68B, CS-573, CB-545, CP54B, CC2.6 CB-534C, CB-634C, CB-434, CP44B, PS-360B, CB-214E, CD8, CS-573E, CB-535B, CS-74 CB-36B CS64B, CS-583, CS-34 CD-54B CW-14 PS-300C, CS-79B CP-553, CS-583C, CB-214D, CC-24 CC-34 CB1.7, CS-323 PS-500, CS44B, CCS9, CB-634, PF-290B, CCS7, CB2.7 CS-54 CB-214B, CS10 CB-14B CP-323, CB-224B CD-54

    excavator
    340F, 320D2 L 5080, 231D, 390F L 320C, 345C, 349E L HVG 320E LRR 330D L 312B, 225, 330F L 325D L 325C L 316F L 315C, 365B, 345C L 330D MH 324D LN 235, 323F L 350-A L 324D FM 330B L 336F L 320D FM 323D L 317 N 313D2, 330 LN 330-A M325D MH 345D L 352F-VG 320D2, 320B N 336D L 330C, 245, 336E LN 5090B, 213 325C, 325D, 320-A E240, 325 L 215C 324E L 322-A L 320D L 225D, 375-A 319D LN 345D, M325D L MH 323D LN 365C 320E RR 312D2, 312D2 GC 336D2, 340 325-A LN 320E LN 329D, 345B II 330C L 374D L 330D LN 318D2 L 329D L 349F L 219D, 349D L 325-A L 320D GC 311F LRR 330F, 345B L 324E, 215, 320B, 323D2 318E L 336E HVG 314E LCR 320D, 349E L VG 245B, 336F XE 324D L 336E LH 320D LRR 320E, 322C FM 325-A 315B L 322C, 390D L 330-A L 330D2 L 336E H 312C, 558 336D2 L 330D FM 320F L 235B, 320E L 352F, 323F 336E L 205B, 323F OEM 314D CR 345 GC 320B S 326F L 385B, 315D L 336D, 335F 350-A 322-A 311D LRR 313D2 LGP 350 L 345C MH 375-A L 325B L 322B LN 330, 323, 336F L XE 336D LN 321D LCR 345B, 349D2 L 312D, 340D2 L 385C FS 318C, 323E L 349E, 317-A 568 FM 312-A 336 GC 312B L 340D L 5130, 320B L 311B, 225B, 323D3 235C, 318F L 336D2 L XE 321C 325B LN 320B LL 320D2 GC 320B FM LL 349E L EL200B 235D, 320N, 390F 326F, 352FMHPU 374F L 229, 320D RR 352F XE VG 213B 328D LCR 320D2 FM 326D2, 313F LGC 313F L 320B U 320-A N 390D, 330C LN 324D, 314C 312E, 385C L MH 330C MH 385C, 219, 321B, 311C 312D2 L 320 L 323D2 L 5110B 330 L 336E LNH 330B, 322B L 314D LCR 365B II EL240B 320C FM 385C L 330F LN 330D, 330-A LN 336F LN 319D L 316E L 329D2 L 330D2 5230B, 311-A 212B, 330B LN 336 206B, 215B, 318B, 319D 323E LN 313F 568 FM LL 312C L 349D, 340F L LRE 336F, 325 LN 365C L 345D L VG 5130B, 336E, 320B LU 336D2 XE 325D MH 349F LXE 330-A L M317F, 317-A N 323F SA 315-A L 320 GC 325F LCR 325D FM LL 326D2 L 329F L 324E LN 317B L E110B, 365B L 320-A S 312E L 312F, 312D L 325C FM 324D FM LL 329E L 349D2, 320D LN 330C FM 322-A N 211B, 329E, 320-A L 336D2 GC 315-A EL240C E120B, 336F LN XE

    generator
    SR4 SR4B SR500 SR4BHV SR5 XQP500

    vibratory single drum smooth
    CS-583E, CS-533D, CS-583C, CS-563E, CS54B, CS79BLRC

    off highway trucks
    777G, 773E, 777B, 773D, 793C, 773B, 789B, 772, 777F, 769D, 793B, 785, 775B, 771D, 777C, 789C, 793F, 793FCMD, 777DLRC, 775GLRC, 777E2 773ELRC

    skid steer loaders
    232

    petroleum products
    CX31-C13I TH31-E61 TH35-E81 3512B WS255 XD TH31-C9I CX31-C15I 3516C 3516B 3512C TH48-E80 C7 WS255 CX31-P600 3508C C175-16 3516 CX35-C18I TH48-E70 CX48-P2300 WSF255 C32 CX38-P892 TH35-C15I TH35-C13T C15 CX31-C9I CX31-C11I TH55FT-E90 C18 WSF223 C27 TH31-C9T TH35-C13I C9 WS305 XD WS273 XD WSP223 3126B WSF255 SS WS223 3508B 3512 TH31-C9P CX35-P800 TH35-C15T WS255 SS WS223 XD 3512E WSP273 C11 WSP305 CX31-C18I TH35-C11I WSF223 SS WSF255 XD WSP255 G3306B CX38-P800 C13 TH55 WS223 SS TH55-E70

    backhoe loaders
    420EIT, 416EST, 444F2LRC, 434E, 424D, 444F2, 432E, 432F2, 434F2LRC, 442D, 432D

    skidders
    530B, 535B, 527GR, 527CA, D5TSKHII, 517GR

    wheel excavators
    M315D2, M325BMH

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP56

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, RM-250C

    work tool
    63 PIN GRAB H80E H195 H45E S H95E S BA30 100 H90C H75E S H180E S GLK55 H65DS SR318 PRE426 H140DS BA25 SNOW WING HM312 BRX118 HM825 SR321 FUSION H50 T9B 160 H50S H55DS PC306B HM518 PW2708 H115E S H70 SG18B H35DS H160S H180S PP120 VHS-30/3 BA118C H180DS S365B H65E S H160CS VHS-50/3 H45S H55E S H130S H120CS BH160 PW2709 H140E S H115S T6B S320B H90CS SW360B SG18 PC305B H160E S H140S BRX318 SR21 PC310B MD-250 HM315 115 SR18 H45DS BRX418 BH150 SW345B SW460B SR121 GLK48 S340B 70S PC408B S385B 70, H45 SR117 SR118 H100 PC205B VHS-70/3 120, 4548 MR-244 PW2503/7 VHS-40/3 H160DS H63S S325B H120S H100S H110E S T15B PH126 H35E S BR624 H120E S H130E S H140CS DLK426 BA22 H63 PC412B 5055 130 140, PC104B SR17 H70S SG16B VHS-60/3

    large mining products
    6020B, 5230

    cold planer
    PM825 PM822, PM312, PR-1000C PR-450, PM310, PM-565, PM313, PR-105, PR-1000, PM620, PM-200, PM820, PM622, PM-102, PR-750B, PM-201

    log loaders forestry
    320DFMLL, 325DFMLLA, 320DFMLLB

    cold planers
    PM-200, PM-465, PM-565B, PR-450C

    wheel dozer
    834K, 854K, 854G, 814, 844K, 824B, 834U 844, 8A4K 834G, 824C, 824G II 814S 834, 824K, 834H, 834S 834B, 814K, 824S 824, 824G, 814F II 844H

    integrated toolcarrier
    IT12, IT18B, IT18, IT18F, IT38H, IT62G II IT28B, IT28G, IT12B, IT28F, IT14G, IT62G, IT24F, IT28, IT14F, IT38G II IT14B, IT62H, IT38F, IT14G2, IT38G

    pipelayer
    PL87, 571G, 561N, 561M, 594H, 572G, 572R, 583K, 572R II 583R, 571F, 561D, PL61, PL72, 561H, 561C, 594, 572F, 587T

    multi terrain loaders
    299D2 287C 279DLRC, 287DLRC

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW, 320CFMHW, 325CFMST