3K-0360: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    3K-0360: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 3K-0360
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Diâmetro Interno (pol): 0,64
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 908
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    underground mining loaders
    R1300G, R2900G, R1700G

    engine - generator set
    C18 3606 3612 3608 3616 C280-12 3516B C7.1 G3520C C15 G3516 3512 3512B 3208 C32 3306B 3516C XQG400 3508B 3412 3512C C280-16 3516 C4.4 G3508 3412C G3516C 3508 C13 PM3412 G3520E G3512E G3516B 3304 PM3512 3304B 3408B 3116 G3412C 3408 D379B C6.6 G3516H G3512 3408C C27 C9 G3516E PMG3516 3508C C7.1DE200E D398B C6.6DE150E XQC1600 G3520B XQ425 C13 XQ350 3114 C13GENSET PM3516 C175-20 XQP60 3126B 3516E PP3516 C13 XQ375 C-12 C175-16 G3406 G3520H XQ230 G3412 G3512H 3306 D399 CG137-08 XQC1200 PM3508 C7.1DE150E CG137-12 XQP100 C9.3 C9 GEN SET C18 I6 C15 I6

    off-highway truck
    793F AC 772G, 775D, 768C, 775F, 777G, 770G, 771C, 785D, 771D, 773B, 777, 777D, 789D, 795F AC 793F XQ 797F, 772B, 797, 789, 770, 793B, 769D, 772, 775G OEM 773E, 769, 793C, 776, 785C, 784C, 773D, 776D, 776C, 785G, 769B, 773, 793, 777F, 784B, 795F XQ 775B, 793F CMD 793D, 775G, 794 AC 768B, 773G OEM 769C, 797B, 793F OEM 773G, 777E 772G OEM 770G OEM 773F, 785B, 773G LRC 775G LRC 776B, 789B, 69D, 775E, 785, MT4400D AC

    engine - machine
    3304 3306 3176C C4.4 3116 C-9

    7 to 9 liter
    C9 C7

    wheel dozers
    824H, 814F, 824C, 834G, 834K, 814K, 814FII

    track-type loader
    953, 973C, 951C, 935B, 935C II 963, 931B, 963B 943, 963D, 977K, 941B, 973D, 963K, 977 951, 933, 973, 931, 951B, 933C, 941, 955L, 963C, 977L, 939C, 955K, 931C, 953B, 953C, 935C, 955 953K, 931C II 939, 953D

    engine - industrial
    3208 3304 3116 3306 3114 3406B 3412 3408 3204 C-12 C4.4 3160 C-9 3306B 3512E D348 3126B PR20B 3512 C7 C27 D398B 3516B G3612 3512C 3508 SPF343C C13 G3508J SPS343 G3516 3126 C6.6 C18 3512B G3508 D333C 3408B 3516 D330C C15 3516E G3512 CPT372 G3608 C175-20 C9.3 C9 SCT673 G3412 D398 D379 CG137-12 C11 G3606 3508B G3406 SPP101 C32 3412C 3408C 3406 C7.1 D399 G3408B G3520B G3616 SG137-08 G3306 SUF557 C280-16 C-10 G3512H 3408E G3516C G3408 SPT343 SPS342 G3408C 3516C 3196 3176B C-15 G3606B CG137-08 SPF343 PMG3516 3508C G3516E SPF743 3412E SPT342 D379B C175-16 G3512B 3406E G3516B D346 3176C G379 G3508B 3612 D349 G379A G3516J G3512E 3456 C-16 3304B 3406C G3520J SBF214 C9.3B

    mini hydraulic excavator
    303.5E2 305.5E 309 305.5E2 CR 301.5, 305.5E2 304E2 CR 306, 307.5 303E CR 301.4C, 308E2 CR 307B, 308E SR 305E2 305E2 CR 308E 305.5, 304D CR 308E2SR, 306E2 307C, 303.5E 308D 302CR 303C CR 303.5C 307E2 308E CR 301.8, 304E 307E 301.6C, 303.5E2 CR 304 301.8C, 308E2 SR 301.7D 305 308 301.6, 307-A 302.5C, 302.4D 307D 305.5D 305E 301.7D CR 310 308C 304E2 302.7D 305D CR 308E2 304.5, 308.5 304.5E2 303.5, 305C CR 303 306E 301.7CR 303ECR, 304C CR 308E2CR, 302.5, 303.5D

    road reclaimer
    SS-250B, SS-250, RR-250, RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300, RR-250B, RM-500, RM500B

    motor grader
    140M 3 160M 3 AWD 160H, 14G, 12G, 120H, 16G, 12H ES 140H NA 135H, 140K, 12F, 12M, 140M, 14M, 14H NA 160K, 140G, 130G, 18M3, 120, 140H ES 120G, 160H NA 140H, 140M 3 AWD 140, 143H, 14L 12M 3 AWD 12M 2 12M 3 16, 12H, 163H, 120M, 14E, 12E, 14M3, 120K 2 12H NA 120M 2 16H NA 16M3, 160M, 24H, 140B, 160M 3 140K 2 160H ES 160M 2 16M, 14M-3 140M 2 12K, 24M, 120H ES 135H NA 160G, 24, 120B, 14H, 163H NA 16H, 120H NA

    underground articulated truck
    AE40 II AD45B, AD22, AD60, AD55B, AD55, AD30, AE40 AD45, AD40

    drill
    MD6310 MD6250

    wheel tractor-scraper
    657, 621R, 627E, 637E, TS185 613, 657E, 621H, 637G, 633D, 623F, 627, 637D, 637, 623G, 613B, 650B 627F, 627G, 631D, 633E II 621K OEM 623B, 613C II 631C, 615C, 627B, 615, 631E, 623H, 666, 621G, 621E, 631K, 637K, 651E, 623K, 621F, 639D, 631G, 621B, 651, 657G, 613G, 633C, 641B, 666B, TS220 627K LRC 627K, 657B, 641, 615C II 651B, 621S, TS225 623E, 623K LRC TS180 613C, 621, 633, 660B, 611, 621K, 633E, 633B 623

    vees 27 to 32 liter
    C27 C32 3412C

    earthmoving compactor
    836, 816F, 836K, 825K, 815, 815K, 836G, 826C, 826K, 825C, 815F II 825B, 825 816, 816F II 816B, 815F, 826B, 816K, 825G II 826G II

    engine - truck
    C-15 3126B 3306C 3126E 3126 3408B C7 3116 C-10 C15 3408 3406C 3406B 3176 3306 C-18 3306B 3406E C13 C9 3208 3114 C-12 C18 C16 3406 C-9 3176B C-16 G3306 C11 1673C

    retrofit aftertreatment
    SCR

    forest products
    579D, 570B, 1390, HF222 HF202 522, SAT223T 559D, 579C, HF221 2570D, HF181 227 511, 541 2 HH45 521, HFW222 564, HA770, 563C, 541, TK711, 1290T, HA870, 1190T, 560B, 2590, 2384C, 2491, HF201 550, HA771, 521B, 2391, 532, 2670D, 2484C, TK381, 563D, 559C, TK371, 2470C, 2670C, 2390, 522B, HA871, 2290, 584, 580, SAT323 SAT420 570, 584HD, 539, SAT323T SAT318TSC 554, 1190, TK722, SH-56B TK1051, SAT322TSC 553C, 322C, 552 2 574B, 2570C, 573C, 586C, HH55 SS-56 533, 2864C, TK741, SAT325T 551, 543, 345C, 1090, SAT323TSC TK380, 548 TK752, SAT322T HF201B TK370, 580B, 558 TK732, HH75 SAT318 552, SAT223 550B, 2384D, 573D, SAT422DB HH65 SAT322 574, HH44 DE 2484D, TK751, SAT325 SAT318T TK721, SAT630

    wheel loaders
    IT18, IT62G, 950K, 980H, 972H, 980C, 966F, 930K 980M, 972G, 962L, 962H, 980K, 982M, 950H, 914G2, 924F, 992C, 970F, 938F, 924HZ, 960F, 962G, 988K, G936, 950L, 962M, 928HZ, 938K 950G, 980GII, 950GII, 962MZ, 966FII, 966KXE, 930TII, 962GII, 924G, 966MXE, 980KOEM, 972MXE

    pipelayers
    587R, PL83, 578, PL72

    3000
    C7.1

    track-type skidder
    517 D4HTSK II 527 54H 125C 4P 120C, D5HTSK II D4HTSK III

    skid steer loader
    228, 267B, 226B3, 247B3, 252B, 272D2 236D 272C 236, 289C 257B, 246, 248B, 297D2 XHP 248, 268B, 279D 299D XHP 287D 242B 297D 232D 242D 236B, 242B3, 277D 232B, 262D 257B3, 247B, 299D2 XHP 277C2, 297D XHP 272D2 XHP 226, 297C 216B3, 216B, 297D2 289C2, 216, 249D 289D 246D 259D 257D 267, 252, 239D 277C 277, 256C 287B, 272D XHP 262C 257, 299D 262B, 226B, 279C2, 272D 246C 287C2, 247, 252B3, 226D 232, 299D2 242, 277B, 279C 299C 236B3, 262C2, 259B3, 287, 246B, 262

    track loaders
    963C, 963CLGP, 963BLGP

    asphalt pavers
    BG-260C

    asphalt paver
    AS3143 BG600D, AP655F, AP-1055D, AP-800B 8-16B AP-650B, AP-600D, AP-1055F 8 FT AP-1050, AP-655C, AP-800, AS2251 10-20B AP-655D, AP-755, AP-1000B, 10 FT BG-225C, AP-555E AS2302C AP500F, AP-1000D, BG-230, AP-1000E BG555E, AP600F, AP-1055B, AP-800D, AS4251C BG1000E, SE60 V 10B BG-2455C, AS4251 BG-225B, BG-245C, AP-800C, BG-2455D, BG-240C, AP-300D AP-900B, AP300F, AP355F, BG-230D, BG-260D, AP-200B, AP-1200, AP-1000F SE50 VT AS2252C SE60 V XW AP-255E AS2301 AP555F, AP655F L BG500E, SE34VT AP-1050B, BG1055E, SE50 V AS3251C AS3301C SE60 VT XW BG-2255C, BG-260C, AP-1000, AP-500E, SE34V BG-210B, BG655D, 10-20WB AS2302 SE60VT XW AP-1055E AS4252C

    expanded mining products
    MD6640, 6015B, 6015 FS MD6290, MD6540, MD6540C, 6015, 6020B, 6018

    track excavators
    320D2, 320C, 352F, 349D2, 336-07 336-07GC 374FL, 345DL, 336FLN, 336DOEM, 345BL, 305.5DCR, 321CLCR, 349FL, 336DL, 320CS, 314DLCR, 349D2L, 345CVGOEM, 235D, 320BN, 365BL, 330CL, 352FVG, 349ELVG, 330BL, 349EVGOEM, 316EL, 349DL, 315DL, 350, 318BLN, 325BL, 330, 352FXEVG, 349EL, 349EOEM, 349E, 325BLN, 345BIIL, 322BL, 330L, 325CL, 352FLRE, 325, 390FL, 320D2L, 323DSA, 320CL, 390FMHOEM, 320B, 336EL, 352F2VG, 320-07

    track-type tractor
    D8L, 161 D8R II D5H, 3P D7G, 4 D6R III D6H, 153 D3, D11T, D6N D6H XR D7R II D6M D8N, 173 8 173B 58 D9G, D5M D6D, 183B 163 D4H, 7A 56 D6C, 6S D6R, D6T LGPPAT 8S D4E, D8H, 5 57 D6T, 9S D6K2 LGP D11R, D6H II D5B, 143 D7E, 5S D3C, 6A 3S D7H, D6T XW D5C III 7U 11 D9R, D4K2 LGP 53 D6T XL 183 D4C II 9 8U D6R II D4H XL 11U D6K XL D4B, 9SU D3K LGP D4C, D6T XL PAT 7S 8D 57H 140, 8A D9T, D5K LGP D6R LGP D10T2, D9H, D10, 10C D4, D6K2 XL 6 9U 6SU D4K2 XL 193B 9C D3C III D3K2 LGP 7SU 193 D5N 10 D5G, D11N, D6N LGP D8K, D6R XL D6D SR D5K2 LGP D4C III D3B, 5P D3K XL D6T XW PAT D4E SR D6H XL D8T, 10SU 3S LGP 3 55, D7R, D3G, D6R STD D7F, D6E 8C 141 D7R LGP D5R XL D6T LGP 10U D6N OEM 8SU D6K2, 4P D7G2 10S 54 D5H XL D5C, D7E LGP D4G, 5A D5, D10T, D3K2 XL 165 56H 7 D4H III 184 D8R 4S D6K D3C II 59 D4K LGP 9D 59N D9L, D5R2 5A PAT 58L D4K XL D6K LGP 7S LGP 4A D6G2 XL D5C PAT 172 D6G2 LGP 8R 11SU D9N, 59L D5K2 XL D6N XL 181 D10R, 151 D7R XR D5R LGP 191 D5K XL D6E SR 9R D6F SR D5C PATLGP 150 192 D6G SR 9A 182

    oem solutions
    CX31 CX35 OEMTPG145 OEMS CX28 TA22-M4WD TR35 TA19-M4WD TR53 TA22 TA19-M2WD 777G, CAT WDS

    10 to 13 liter
    C12

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    3500
    3516B G3516H G3508 3512

    challenger
    65B, MT835, MT765, 65C, 85E, MTC855, 75E, 75, 55, MTC835, 65D, 35, 85C, 70C, 65, MTC735, 45, MTC745, MT745, 75C, MT755, 85D, MT700 75D, MT735, MTC755, 65E, MT800 95E, MTC865, MTC765, MTC845, MT845, MT855

    wheel-type loader
    966D, 936E, 980G II 928G, 950E, 936, 962H, 950G, 960F, 980C, 966M, 920, 993K, 972M, G910, 930G, 938H, 904B, 966G II 908M 988, G926, 950, 966F, 980K HLG 930R, 962 930T, 950F II 950M, 924G, 907H 914G, 966H, 930M 966C, 926, 907H2 950K, 928F, 950B/950E 950L, 924H, 966E, 924K 950G II 992C, 972H, 918F, 910F, 992, 980M, 988B, 950B, 926E, 924GZ, 994H, 910, 982M, 962L, 950F, 992G, 928HZ, 908K 980F, 950H, 980K, 990 II 930, 980G, 962K, 924HZ, G936, 992K, 972G, 988H, 972M XE 972G II 962M, 970F, 966G, 972K, 992B, 972L, 930K 938F, 966R, 914K 962G, 910E, 988F, 906, 924F, 994, 906M 901C, 962G II 990K, 980H, 994F, 906H 916, 966L, 950 GC 908, 966M XE 938G II 928H, 994K, 938G, 930H, 938M 980F II 907K 907M 980B, 966F II 950M Z 988K, 938K 936F, 992D, G916, 988 XE 986H, 908H 904H, 988G, 990, 910G, 966K, 980L, 988K XE 994D, 910K HIN2021D 988F II 990H, 966K XE 962M Z 903C, 980, 901C2, 902, 986K, 906K 926M 903C2 906H2 903D 910M 902C2, 918M 914M 902C, 908H2

    compactors
    826K, 825C, 825K, 815F, 826H, 815B, 825H, 826G, 836G, 836K, 825G, 836H, 836KLRC, 815FII, 826GII

    track type tractors
    D8N, D10T2, D6H, D5E, D8T, D7G, D9R, D10N, D9N, D9T, D7R, D6G, D6D, D7E, D4CIIIXL, D7GLGP, D6GSR, D8RLRC, D7RIILGP, D6RIII, D6RIIXL, D6RXL, D11RCD, D6HIIXL, D6RXR, D7RXR, D7RII, D6RIILGP, D6MLGP, D6RLGP, D6HIIXR, D6TXL, D5CIIIXL, D5RXL, D4HIILGP, D6NLGP

    wheel-type skidder
    518, 508, 545D, 525B, 528, 528B, 515, 518C, 535B, 535C, 555D, 525D, 525C, 535D, 530B, 120C, FB518 525, 545, 545C

    wheel tractor scrapers
    623E, 637G, 623G, 623B, 627H, 631G, 637D, 657E, 621G, 657G, 621B, 623KLRC

    tillage
    TL4 42 TL5 38 TL5 46 TL4 45 TL5 30 TL3 730 TL5 50 TL5 42 TL4 31 TL5 48 TL5 40 TL5 34 TL4 27 TL4 36 TL3 530 TL3 930 TL5 44 TL5 36 TL5 32 TL4 24

    telehandler
    TH83, TH406C, TH414C, TL642D, TH417C, TH357D, TH62, TH210, TH580B, RT80, TH514C, TH330B, TH255C, TH82, TH103, TH417D, RTC60 RT60, RT50SA, TL1055D, RT50, TH3510D, TH336C, RT100 TH220B, TH306D, TL1055C, TH355B, TL943C, TL943D, TH407C, TH63, TH314D, TL1255D, TH337C, TH514D, TH340B, TH408D, TH360B, TH560B, TL1255C, TH350B, TH460B, TL642C, TH215

    articulated dump truck
    745 D40D, D250D, D300B, 740 GC D250E, 725, 730C2, 730C, D30C, D30D, D400, D250B, 740, 735 OEM D25D, 735C, D400D, 730, 740C 735, D20D, D25C, D400E II D300E, D350E II D300D, D400E, D350C, 730C2 EJ D35C, D550B, D44B, 745C, 740B, D35HP 725C2, 735B, D250E II 725C, D300E II

    ag tractors
    95E, MT865, 45

    material handler
    MH3026 M325D L MH MH3037, MH3295, MH3024, MH3049, MH3022, MH3059, M325D MH

    wheeled excavator
    M318, M312, M318D MH M322D, M325B M324D2 MH M330D M313C, M325C MH W330B M315, W345C MH M320, M315C, M316C, M322C, M314F, M316D, M313D, M318C, M322D2 MH M318C MH M315D2, M322D MH M318D, M316F, W345B II M317D2, M318F, M322F, M320F, M323F M320D2, M315D, M322D2

    articulated trucks
    725C, D350D, 740B, 735, 745C, D350E, 740

    paving compactor
    CS-56B CS-423E, CB-534, CB-34B CB8, CB-14B CB-36B PS-360B, CP-663E, CS-433E, CB-434B, CS-563C CS-323 CB7, CS-533, CP-44 CS-573E, CS-583E, CS-56 CB-224B CP-68B CP-56B CB-54B CP-573E, CS-54B CB-614, CB-334E, CS-531, CS54B, CS-683E, CB-545, CB-54 CP56B, CP-74B CB-534D, CS-78B CP-563D, CB-64B CS-583C, CB-434C, CS-663E, CS-68B CB-544, CS-533E, CB-535B, CS-563E, CP-56 CB-534B, CB-225D, CW-34 CC-24B CB-24B CP-553, CB10, CB46B, CS-76B CP-44B CB-34B XW CS-44B CS44B, CP-54B CP-433B, CB-66B CS-563D CS-44 CP-433C, CS-653, CB-434, CS-433C, CB-224E, CP-323C, CB-214E, CB-335E, CP-533E, CC2.6 CP-433E, CS-643, CS64B, CD-44B CP-533, CB-32B CP-563, CB-225E, CS-74B CS74B, CS-533C, CS68B, CP-563E, CS-34 CS-64 CS-563 CD-54B CW-16 CW-14 CS-66B CB-44B CS-583, CP68B, CP-76 CP74B, CB15 CB2.9 CB-564D, CS-573, CS-54 CS-433B, CS11 CS-76 CC-24 CS-573D, CS12 CB-634C, CB-68B CB-634D, CB-334D, CP-533D, CS56B, CS78B, CB-434D, PS-150C, CS-79B CS-583D, CP-563C, CS-64B CS-553, CB13 CP-74 CP-64 CB-22 CS-323C, PF-300C, CP-34 PS-360C, CB-32 CS-551, CS-531C, CB1.8, PS-300B, CB-534C, CP76B, CS-74 PF-300B, PF-290B, CB-14 CC-34 CB-22B CB-334E XW CS-531D, CP-533C, CS-431C, CS79B, CW12 CB-64 CP54B, CD8, CB-214D, PS-300C, CB-224C, CS-533D, CB-224D, CB-335D, CB16 CB1.7, CC-34B CB-214B, CS10 CB-214C, PS-200B, CP-323, CB-34 XW CB2.5 CB-34 CB-634, CD-54 CP-653, CW34, CB-24 CD10, CP44B, CP-643, CS-573C, CB2.7 CCS7, CCS9, CP-54 PS-150B

    motor graders
    140M, 140G, 12H, 120K, 160M, 12M, 120G, 160H, 120HNA, 12HNA, 140HNA, 140MAWD, 120MAWD, 160M3AWD, 160HNA, 140K2, 160MAWD, 14LAWD, 135HNA

    excavator
    245B, 245, 321C 349D2 L 330F, 320 L 325D L 330F L 315B, 320E LN 323, 385C L MH 320-A 345B L 214B FT 314D LCR 320E L EL200B 320B LU 312D, 324D L 323F SA 325C, 312C, 307-A 313F LGC 323D, 350-A L 336F L 320C, 319D L 330C FM 349D2, E300B, 328D LCR 324D FM LL 323D2 L 320F L 311D LRR 323D L 325-A L 215, 352F-VG 375-A 385B, 330D, 336D LN E110B, 315D L M325D L MH 314D CR 336F LN 320B FM LL 330-A 322 LN 320D2 GC 349D L 329E L 330D L 320D L 336D L 349E L VG 313D2 LGP 330-A L 312B, 325-A 320D2, 336F LN XE 349E L 326D L 320B L 352F OEM 321D LCR 225D, 5130, 311C 345B, 325B L 345C MH 352F XE VG 330C, 336E, 312C L 352F, 235, 325C L 365C L 345D L 330 LN 326F, 330D FM 322 L 320B S 320B, 322B, 320B LL 320D FM E240B, 320D2 L 336D2 L 320B N 215D, 318F L 5110B 323D SA 323F 390F 345B II MH 320E LRR 329D L 385C, 330B, 336F L XE 375-A L 336F, 568 FM LL 374D L 225, 325B LN 365C 224B, 320, 385C FS 212B, 385C L 320 GC 335F 390D L 340D2 L 336 350 L 322B LN 318C, 345C L 325 L 315C, 245D, 325-A LN 329D, 317 N 345C, 214B, 330-A L 324E L 326F L 336D2 GC 312D L 330C L 349F, 325C FM 215C 330 L 320D, 349E, 316F L 312E L 330D LN 336E LN 320C FM 336D2, 326D2, 322-A L 313D2, 320N, 330D2 L 323E L 322-A LN 5080, 365B, 326D2 L 311-A 312B L M317F, 345D, 323F OEM 320D RR 336E LH 349D, M325D MH 390D, 322B L 330D MH 336D, 319D 312-A 235C, 311F LRR 340F L LRE 319D LN 320-A L 325D FM 314E LCR 219D, 320D2 FM 336E HVG 330C MH 323D S 336E L 374F L 325D, 350-A 323F L 322C, 316E L 390F L 320D GC 231D, 330B L 317B LN 323D2 315B L 336E H 318D L 235D, 320E, 322C FM 345B II 558 325-A FM L 323D LN 320-A S 325 LN 5230B, 215B, 325F 323E LN 365B II 340F, 365B L 320D LN 325D MH 313F 313F L 320E RR 325B, 229, EL240B 320D LRR 330, 321B, 320D FM RR 318D2 L 349E L HVG 324D LN 324D, 336F XE 330 GC 318B, 312D2 GC 349F LXE 320-A N 336D2 XE 329E, 314E CR EL300B, 235B, 214, 336E LNH 349F L 323E SA 329D2, 311B, 568 FM 322N, 330D2 329D LN 313D2 GC 312D2 L 312F, 345D L VG 340F L UHD 312D2, 317-A 315-A 206B, 320B U 320C L 314C 225B, 5130B, 318D2 330C LN 318B N 322-A N 315B FM L 329D2 L 314F CR 330B LN 336D2 L XE 345 GC

    generator
    SR4 XQP500 SR4B SR500 SR5

    vibratory single drum smooth
    CS-583E, CS-583C, CS-563E, CS44B, CS54B

    off highway trucks
    773E, 777C, 789C, 777B, 793F, 777F, 777G, 785, 771D, 769D, 793FCMD, 777DLRC, 775GLRC, 777E2 773E2LRC

    petroleum products
    3516C CX35-C18I TH31-C9I 3508C C7 3512C WSF255 TH48-E80 TH35-C11I C9 CX31-P600 3126B C175-16 C15 WSF223 TH35-C15T 3512 C-15 WSF223 SS TH35-E81 3512B CX31-C9I WS255 SS WS305 XD CX38-P800 3516B C18 3508B TH35-C13T TH48-E70 C13 CX35-P800 C27 WS273 XD WSP223 WSF255 XD WS223 SS C11 CX38-P892 TH31-C9P TH31-E61 C32 TH31-C9T 2016 CX48-P2300 WSP305 3512E TH35-C15I TH35-C13I CX31-C13I WSP273 3516 WSF255 SS WS223 XD 3412E CX31-C18I WS255 WS223 CX31-C15I WS255 XD CX31-C11I WSP255

    backhoe loaders
    420EIT, 424D, 416EST, 444F2LRC, 434E, 444F2, 432E

    skidders
    527GR

    wheel excavators
    M325BMH

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP56

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C

    work tool
    VT30 VHS-50 VVP15 P360 63 VHS-10 GSH22-10 HEX-WEDGE GSH20 GSH520 VRG-20/2 S3015 HMF110 S305 MP15 VHS-40 PIN GRAB SW45 BRX418 BH160 BB124 VT60 MP20 5055 HM418C GLL60 G315 GC S390 G315B PC210 GSH22 BLADE S365 GSH20B GH52 GSH9B H63 G310B GLL55 G215 GC MP345 VHS-70 G320B VVP45 H45 H55DS HM112C VRG-40/2 MP40 VHS-60 PC310B H160S HM210 PC104B H50 HM215C GLL55B H90CS H120E S CV18 GSH525 PC412B T15B S30350 H180DS MP365 H140S H65DS S2050 H130S VHC-30 SNOW WING H45E S PC305B G325B VRG-30/2 H35E S 100 S325B B4 CTV15 H160DS H100S BB121 VHS-50/3 SW460B S385B VRG-25/2 SW345B S3050 MP30 BH30 VT50 140, GSH22-15 H100 A14B GSH420 T15 GSH15B SG18B GLK48 H50S H160CS H45DS H75E S HM315B VHS-30 HM312 MP318 S2070 GSH9 H140DS H90C SKPAC-40 H55E S S365B S3035 H35DS 130 H180S S340B A26 VHS-30/3 A7B PC204 CV16 GSV520 GC BP24 BRX318 S3025 70, S320B SG16B SW60 SW360B PC203 HM518 S3090 VHC-50 S2090 S3070 GSH15 VHS-60/3 GSH22B VHS-70/3 H45S BH150 70S BH30W CWAC-40 BRX118 PP120 HM415C CVP110 PRE426 GLL52 CVP16 BH27 S320 PH126 H65E S H115E S H80E S340 G213 GC VHC-40 HM115C GSV520 HM208 GLL60B H120S FUSION VT40 H140E S SG18 H130E S PC206 H115S G210 GC PC306B S325 H195 G313 GC A7 H160E S H140CS GSH15-60 2017 DLK426 160 P315 CVP40 BP18 T9B 4548 G310 GC H120CS HMF210 PC9 BP15 H70 VVP10 GSH440 H95E S PC408B VHS-40/3 VVP25 120, HM315C P335 HM415B GSV525 STIFF LINK PC6 P325 GSH15-80 H70S PC205B H180E S 115 CAGAC-40 H63S CVP75 GSH425 CTV20 GLL52B H110E S MP324 HM315 T6B PC205 GLK55 MP332 GLC85 CW-70

    large mining products
    6020B, 5230

    cold planer
    PM620, PM-102, PR-450, PM-465, PM822, PM310, PR-1000C PM825 PM622, PR-750B, PM-200, PM312, PM313, PR-1000, PM-201, PM820, PM-565

    log loaders forestry
    320DFMLL, 325DFMLLA

    cold planers
    PR-450C, PM-565B

    wheel dozer
    844K, 834B, 834, 8A4K 854K, 814K, 824C, 824K, 834G, 834H, 814, 824G II 844, 824G, 824, 854G, 834S 814F II 834K, 824B, 824S 844H, 814B, 834U

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28F, IT18B, IT38G II IT12, IT14G2, IT28G, IT62H, IT28B, IT14B, IT28, IT24F, IT62G II IT12B, IT14G, IT38G, IT38H, IT18, IT14F, IT62G, IT38F

    pipelayer
    572R II 572R, PL83, 583T, PL87, PL61, 571G, 587T, 572G, 589, 561N, 561H, 561M, 561D, 594H, 583R, 583K, PL72

    multi terrain loaders
    287C 299D2 279DLRC, 287DLRC

    forestry excavators
    322CFMHW, 325CFMHW