467-9823: Ponta de Penetração Plus
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    467-9823: Ponta de Penetração Plus

    Número de Peça : 467-9823
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Ponta de Penetração Plus K110

    O sistema Série K™ da Cat® apresenta um design de encaixe com giro e retentor vertical que entrega retenção confiável, além de fácil instalação e remoção. Projetado para o DNA do seu equipamento Cat, as pontas Série K protegem as caçambas das suas máquinas contra danos como nenhuma outra ponta é capaz.

    As pontas de Penetração Plus oferecem um formato de perfil baixo que fornece a melhor afiação, penetração e habilidade de escavação ao longo da vida útil da ponta. Além disso, essas pontas originais Cat resistem à perda do fio e se autoafiam durante o desgaste, resultando em menor tempo de inatividade, custos de operação reduzidos e maior produtividade.

    O revendedor Cat pode ajudá-lo a selecionar os dentes que oferecem o equilíbrio correto de penetração e vida útil do desgaste para as suas necessidades e condições do local de trabalho específicas. Escolher peças originais Cat é uma decisão empresarial inteligente, hoje e amanhã.

    Atributos:
    • 25% a mais de material de desgaste comparado às pontas de propósito geral
    • Vida útil estendida em 10-15%
    • Área de seção transversal 25% menor
    • Partes superior e inferior reforçadas, simétricas
    • Auto-afiamento durante o desgaste

    Aplicações:
    • Abertura de valas, escavação e carregamento de alto impacto
    • Áreas de impacto moderada a alta
    • Material altamente compactado, incluindo argila
    • Materiais de difícil penetração como cascalho cimentado, rocha sedimentar e cascalho grosso

    wheel-type loader
    982M 988H

    excavator
    345D L 329D2 L 329D L 336D2 L 336D L 349D L 336E L 324D L 336D LN 336F 326D2 L 324D 352F-VG 349D2 349F L 326D2 349E L VG 352F XE VG 330D L 349D2 L 352F 336F L 330D 330 GC 325D L 336F LN 345C 336 336D2 XE 340D2 L 330 349E L 336E LH 329D LN 324E LN 330D2 325D 345D L VG 340F L LRE 336D2 330D2 L 336 GC 340D L 324D LN 349F LXE 324E L 349D 329E L 329D2 329E LN 329D 336E LNH 345D 336D2 GC 336D2 L XE 340F 336E LN