4J-0520: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4J-0520: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 4J-0520
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 1,3
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 219
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    challenger
    75E 65 65D 85D 85E 95E 65B 85C 75C 65C 70C 75D 65E 75

    wheel-type loader
    950M Z 928F 962H 950B 938F 950H 926E 972G 962G II 928HZ 980C 970F 936E 950 GC 950 924HZ 962G 988F 924K 980G II 914G 950M 930 982M 920 914G2 916 980B 966E 936 966H 926 972H 962M 930R 992 990K 972M XE 980 966M XE 936F 966D 980G 930T 992C 950F 924GZ 938K 966F 980F II 972L 988F II 992B 980K HLG 938G II 966G 980K 950E 924H 938G 980F 930K 966M 950G 988K XE 980H 924F 910F 966C 994F 960F 992D 966F II 994H 902 990 II 988 988G 930G 966R 924G 980M 950L 988H 992K 950G II 962K 990 962 950F II 993K 972M 972G II 972K 992G 918F 928H 966G II 988K G936 910E 950B/950E 966L 988B 986H G916 930H 910 962M Z 928G 962L 986K 980L 966K G910 994K 906 950K 990H 994D 910G 994 938H 930M G926 938M 926M 966K XE

    wheel-type skidder
    528 518 525B 508 535D 518C 530B 515 535B 555D 528B 545D 545 525C 545C 535C FB518 525D 120C 525

    off-highway truck
    777E 777F 785B 798 AC 773B 773F 773E 773G OEM 785C 772G 773D 777G 776D 775G LRC 795F AC 785 789 769 776B 772B 777D 776 769C 772 793C 768C 773 770G 773G LRC 784B 775D 771D 69D 777B 775G OEM 769B 769D 797B 794 AC 770G OEM 793F XQ 785D 793F 793B 777 776C 785G 793F OEM 793F CMD 775G 789D 777C 796 AC 773GC 775F 784C 797 793 789B 789C 795F XQ 773G 772G OEM 768B 770 797F 775E 793D

    engine - machine
    3306

    engine - industrial
    3306 SPT343 SPF343C SPT342 C18 D333C SPF743 CPT372 SR4 SPF343

    track-type loader
    943 983 931C II 973 953D 955C 951C 953 977 955K 935C 931B 941 953B 955L 963 955 977K 951B 933C 935B 931C 935C II 963C 983B 977L 941B 953K 951 973D 963B 939C 977A 931 953C 973C 977H 963D

    articulated dump truck
    740B D300D 745 740 GC D400D 740 D30D D350E II 735 D250E D300E II D44B 730 D40D D25D D35C 725 D35HP D250E II 725C2 735B 730C D300B D400 D30C D350D D400E II 740C D20D 730C2 D250D D400E 745C 725C 735 OEM 735C D550B D350E 730C2 EJ D250B D350C D25C D300E

    mini hydraulic excavator
    306 307D 305.5E 305 305.5E2 307C 305.5 308C 306E 301.6C 307E2 307B 301.8C 306E2 307E

    road reclaimer
    RM-350 RM-300 RM500B SM-350 SS-250B RM-500 RM-350B RR-250 SS-250 RM-250C RR-250B

    motor grader
    140 12H 12H ES 120K 135H 140M 3 120 160H ES 120H NA 120G 14M3 140K 2 14L 163H NA 14E 120H ES 140G 160H 120M 160M 2 12K 12M 3 16H 130G 16 16M 12H NA 140M 120L 12M 3 AWD 160K 12G 18M3 14G 140H 160H NA 143H 140K 120M 2 120H 12F 140H ES 135H NA 140M 3 AWD 16M3 12M 12M 2 160M 14H 140H NA 140M 2 160M 3 24M 140 GC 14M-3 120K 2 24 24H 14M 160M 3 AWD 163H

    material handler
    MH3022 MH3037 M325D L MH MH3295 M325D MH MH3026 MH3024

    wheeled excavator
    M318 M312 M320 M316F M323F M316D M314F M317D2 M325B M315D M322D2 M320D2 M316C M313D M318C M322D M315C M318C MH W330B M322C M330D M322D2 MH M318D MH M313C M318F M322D MH W345C MH M325C MH M318D M320F W345B II M315D2 M322F M324D2 MH M315

    paving compactor
    CS-533 CP-563 CS-323 CB-534D CB-434 CB-634C CS-583 CP-533 CB-434D CB-545 CB-614 CB-534B PS-150B CS-323C CS-563 PS-200B CS-433C CP-433C CP-323 PS-360B CB-534C CB-535B PS-150C CS-431C CP-323C CB-634 CB-544 CB-14 PS-360C CS-531 CW-14 CD-54 PF-290B

    underground articulated truck
    AD30 AE40 AD22 AD45 AD55B AD45B AD60 AD40 AD55

    drill
    MD6310 MD6200 MD6250

    excavator
    329E L 235 320D2 L 336D2 336E LH 374F L 345D 365C 385C 323F LN 345D L VG 340 320D L 568 FM 325B L 325-A 325 L 322C 336F LN 225D 328D LCR 330D2 L 390F L 322B L 312F 349D L 326D2 323D L 320B L 385C L 323D S 320D GC 345B 385B 225 336F 322B 320F L 330-A 390F 329D L E450 330C L 245 336 320E L 330 L 320D 374D L 324D L 235B 320D2 324D FM LL 321B 320D FM 345D L 349D2 330F 320D2 FM 245B 330D2 323D2 L 336D2 L 336D L 350-A 318E L 313F L 330-A L 215 320C 326F LN 325C 320-A L 329D2 L 320 325-A FM L 336E L 325D 330D 323D3 336D2 LXE 330 LN 320E LRR 325C FM 365C L 320D LRR 320D2 GC 5130 323F SA 336F L 318C 385C FS 345C 365B 350-A L 320 L 235C 323F OEM 345B II 330C 336F L XE 325-A LN 330D FM 325D FM LL 349D2 L 336F LNXE 320B 330-A LN 324D 5130B 321D LCR 330B LN 323D LN 323D 345C L 315B L 325D L 320B LU 330C FM 313D2 GC 320-A 312C 390D L 326F 340F L UHD 322-A L 318F L 324D LN 325 LN M325D L MH 320E 329D 320C FM 320D RR 320-A N 330B L 229 215B 315D L 318D2 L 336D2 XE 330D L 340F L LRE 322N 568 FM LL 365B II 330D MH 345C MH 325F 323F 336D 5090B 312C L 340F 340D2 L E200B 315-A 330B 325C L 322 L 320D LN 325D MH 320B U 324D FM 322-A 336D2 GC 374F 336D LN 323E LN 5080 324E L 326F L 5230B 313D2 336D2 L XE 326D2 L 345B L 375-A L 315C 323 317 N 336E H 320D3 320B FM LL 322C FM 320B LL 375-A 538 325F LCR 336E 235D 322 LN 325B 330F LN 318D2 336E LNH 325-A L 340D L 330-A L 312E 321C 349D 330C MH 320-A S 329E 329D2 M325D MH 313F 336 GC 322-A N 312B L 345 GC 320E LN 350 L 330F L 312D2 L 312D L 320 GC 336F XE 5110B 325D FM 316F L 245D 219D 231D 312E L M315F 320N 317-A N 319C 365B L 317B L 365C L MH 323E SA 336E LN 390D 323D SA 225B 320D FM RR 316E L 312B 312D2 345B II MH 219 317B LN 385C L MH 319D L 329D LN 229D 322B LN 320B S 319D LN 215C 329E LN 326D L 330C LN 318D L 336E HVG 312D2 GC 320E RR 317-A 330D LN 323F L 323D2 320B N 322-A LN 352FMHPU 336FMHPU 324E LN M317F 320C L 329F L 313B 325B LN M318F 312-A EL200B 323E L 215D 324E 330F OEM 336F LN XE

    wheel tractor-scraper
    613B 637G 637K 613 621E 627 621B 621G 623E 660B 637D 651E 633D 651 637E 657E 633B 627B 657G 613C 613C II 615C 621F 651B 631K 621K 623B 657B 627E 627G 631G 623F 633E II 631D 623K 621 639D 641B 666B 657 641 623 623G 633C 631E 611 627F 627H 623K LRC 621S 621R 637 621K OEM 633E 615C II 615 621H 623H 631C 633 627K 627K LRC 613G 637B 666 650B

    manipulador telescópico
    TH63 TH62 TH460B TH355B TH82 TH220B TH215 TH83 TH210 TH360B TH350B TH340B TH580B TH103 TH330B TH560B

    earthmoving compactor
    826H 815 815K 816 816B 816K 826B 836K 825G 836G 825 826C 825K 826G 815F 826K 815B 836H 825H 825C 825B 825G II 836 816F 815F II 816F II 826G II

    generator
    WEG

    engine - truck
    3306B 3306 3306C 1673C

    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9P TH35-E81 CX31-C13I TH35-C13I CX38-P800 CX38-P892 TH31-C9T 3512E TH31-C9I 2016 TH35-C15T TH35-C15I CX35-P800 CX31-C9I CX31-P600 CX31-C18I CX31-C11I TH35-C11I TH35-C13T CX35-C18I CX31-C15I

    work tool
    H120CS FUSION VVP45 H160DS 70 BUCKET PW2708 63 H180DS 115 S30 SW2003/6 HM112C HM415B S50 H50S H115S H140E S HYDRAULIC H120S H45 H160S VVP10 VVP15 CR35 CVP110 P16 70S CVP40 H195 HM418C H120E S 140 CVP16 S25 H160E S H63S H160CS H140DS H110E S 100 H70 130 H130E S H63 H115E S HM518 HM115C P28 CR20 S80 H180E S HM415C H130S H90CS HM215C SW2007/8 120 S40 P25 CVP75 CR50 H140S H100S MD-250 VVP25 HM825 PW2503/7 H140CS H70S SW2109 P40 CR28 S130 H90C 160 HM315B H50 H180S HM315C PW2709 H45S H100

    cold planer
    PM-565 PM820 PM312 PM622 PM620 PM825 PM822 PR-1000C PR-1000 PM310 PM313 PR-450C PM-465 PM-201 PM-565B

    forest products
    HA871 522 2384D 1190 2491 584HD 521 2470C 563C 551 541 2 579C 1190T TK721 2864C TK741 2570C 2390 2670D 586C 553C SAT422DB HA771 521B TK381 584 TK732 533 559C TK722 2590 SAT323T 1390 TK711 HA770 TK380 543 2484C 552 2 SAT223T 573C 2384C HA870 1090 532 TK752 574 227 563D TK751 SAT323 2670C TK370 522B SAT322T SAT322TSC SAT318 552 322C 579D 2290 559D 2484D 511 TK371 SAT223 2570D 573D 1290T TK1051 SAT323TSC 541 SAT318T SAT318TSC 2391 345C SAT322 548

    track-type skidder
    527 517 54H 4P D5HTSK II D4HTSK II 120C 125C D4HTSK III

    backhoe loader
    424D 420E 430D 446B 416F2 450E 420D 420F2 440 430E 428F 446D 432F 450F 432E 430F2 420F 428D 414E 428E 416F 430F 442D 416D 422E 432D 428F2 416E 432F2 415F2 427F2 422F 442E 424B HD 415F2 IL 450 426 F2 424B 422F2

    skid steer loader
    236 246 289C 272C 246C 277C2 279C 226 256C 228 287C2 262C2 216 287C 299C 248 262C 297C 277C 279C2 289C2

    wheel dozer
    834S 854K 854G 834H 814S 834K 834U 834G 824 824B 824S 824C 824G 814B 824G II 834 824H 814 834B 844H 824K 844 844K 814F II 814K 814F

    asphalt paver
    AP-655D AP500F AP655F BG-230D AP-1055F AP-800D AP-1055B AP-600D BG-2455D AP-655C BG-2255C AP600F AP-1000D AP-555E BG655D BG-225C AP-500E AP555F BG-2455C BG1000E BG-245C BG600D AP-1000E AP-1000B BG-260C AP-1055E AP-1055D BG-260D BG1055E AP655F L BG555E AP-650B BG500E AP-1000F AP-1050B

    integrated toolcarrier
    IT28G IT62H IT14G IT14F IT28F IT18F IT38G IT62G IT18B IT38G II IT28B IT24F IT38H IT14B IT28 IT38F IT12B IT18 IT12 IT62G II IT14G2

    pipelayer
    594 PL72 583K 571G PL83 583T 589 PL61 561H 587R 587T 594H 572R PL87 583R 578 572R II 561N 561M

    marine products
    C32

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D4E D5B 6S D3B 8U D9T 56H 9S D6R II 57H 7U D7H D6H D6R 4P D6R III 5S 8A D6T 4 163 D7G 153 D6D 10 8D D6R LGP D5H 8 3S 9U 193 173B D6H II D9R D6N D6 9SU 58L 8SU 5 183B 6A 7 D10N 8S D9N 10U D9H D7R D8L D8N D8R D7R II D11R D5M 10SU 58 D6H XL D6T LGP D4B D7E LGP 9 59 D6N OEM 140 6SU 7S D6M D7G2 D7E D6T XL D10T2 11 56 7A 10C 7SU D10 D4H 4S 55 D6T XW D6G2 XL D8R II D6H XR 6 D8T 7S LGP 59N D10T D11T D6K D7F D6T XL PAT D7R XR D5E D4E SR D6G D6K2 D6R XL D6E 4A D5R2 59L D5 D10R D11N D6T LGPPAT 54 D7R LGP D6K2 LGP D3 11U D6G2 LGP D6D SR 5P D4H III 57 9C 10S 9D 53 D6N LGP D9G D6K2 XL D6F SR D5N 3P 143 D5H XL 11SU 5A 3 D6G SR D8K D6T XW PAT D3C 9A D9L D6E SR D5R XL D4H XL D3C II D5R LGP 141 D6R STD D6 XE D6N XL 9R

    load, haul, dump
    R1300G II R2900 R1700G R1600 R1700K R1700 II R3000H R1600H R2900G R1600G R1300 R1300G

    oem solutions
    CAT WDS