4J-5267: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4J-5267: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 4J-5267
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 0,98
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 214
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    underground mining loaders
    R3000H, R1700G, R1700K, R2900G, R1300GII, R1600H, R1600G, R1300G

    wheel feller bunchers
    2470C, 2670D, 563C, 2570D, 563D, 2570C, HA770, 543, 2670C, 573D

    engine - generator set
    3406

    off-highway truck
    789C, 773G OEM 770G, 777E 772B, 769C, 785D, 789, 773, 777D, 773G, 775D, 776, 775F, 773B, 795F XQ 768C, 785B, 769B, 773D, 776B, 771D, 769D, 773E, 771C, 69D, 785, 775B, 795F AC 784B, 794 AC 777, 775G OEM 775G, 775G LRC 775E, 772G, 769, 797F, 777F, 785C, 773F, 770G OEM 773G LRC 772, 772G OEM

    engine - machine
    C4.4

    hammer-wt
    H180ES

    wheel dozers
    834G, 834H, 834K, 844, 854G, 844K, 824K, 854K, 844H, 814F, 824C, 814K, 834B, 824G, 824H, 814B, 824GII, 834KLRC, 854KLRC, 844KLRC

    track-type loader
    973, 931, 941, 951B, 951C, 963K, 963, 977K, 943, 955L, 953D, 955 931B, 977L, 951, 977H, 977 955K, 933, 953, 931C, 977A 931C II 963B 941B, 935C II 953K, 983B, 953C, 983, 963C, 963D, 973C, 939, 955H, 935B

    engine - industrial
    3034

    mini hydraulic excavator
    307C, 307D 307-A 307B, 308E 308E2SR, 308D 308C 308E2CR, 308E2 CR 308E CR 305.5, 308E2 SR 306, 308E SR

    vibratory double drum asphalt
    CB7, CB10, CB-564D, CD10, CCS9, CB15 CB13 CB16 CB44B, CB64, CB34BLRC, CB24B, CB22B, CB66B, CB36B, CB68BLRC, CB32B, CB54B, CB22BLRC, CBR2.7LRC, CB16LRC CB15LRC CB34BXW, CB64BLRC, CB64B, CD54B

    track feller bunchers
    TK722, 522B, 5412

    knuckleboom loaders
    2384C, 559C, 2384D, 2484D

    motor grader
    135H, 120M 2 140M, 120M, 16, 160M 2 12M 2 16G, 140H, 12F, 14M-3 14E, 160M 3 AWD 140M 3 140M 3 AWD 24, 160M 3 12M 3 140M 2 130G, 120, 163H, 140, 140G, 12M 3 AWD 12M, 120H, 160M, 120G, 12G, 18M3, 14G, 160H, 24H, 12H, 16M3, 160G, 14H NA 14L 140B, 14M3

    underground articulated trucks
    AD30, AD60, AD45B

    underground articulated truck
    AE40 II AD55, AE40 AD45B, AD55B, AD40 AD30, AD45

    drill
    MD6250, MD6310

    wheel tractor-scraper
    613G, 621E, 613C II 613, 621H, 631E, 633D, 627K LRC 657B, 651B, 650B 621, 657E, 623F, 651, 641B, 621G, 637D, 641, 623B, 627G, 613B, 637, 637E, 615C, 631G, 627E, 631D, 631K, 666B, 633E II 615, 633C, 627B, 657, 621B, 627, 637G, 631C, 621K OEM 633, 639D, 637K, 613C, 651E, 623E, 623G, 657G, 637B 666, 611, 615C II 627F, 630B, 621K, 633B 621F, 631B

    defense and federal products
    30/30

    rotary blasthole drills
    MD6310

    earthmoving compactor
    815K, 826G II 815, 836G, 825 836K, 816F II 825G II 815F II 816, 826B, 826C, 836, 826H, 816F, 825B, 816K, 825C, 816B

    combination rollers
    CC24BLRC, CC34B, CCR2.4LRC

    brush cutters,industrial,other
    TK371

    forest products
    559D, 2391, HA871, 552, 541 2 SAT318TSC SAT223 SAT322 TK741, TK751, 573C, 2484C, SAT323 2384C, 579D, 553C, SAT322T 322C, 552 2 1390, 227 TK380, SAT323T 551, 522, SAT322TSC 579C, HA870, 1190T, TK1051, 2491, 533, 2470C, 345C, TK732, SAT318 559C, TK752, SAT323TSC TK381, SAT223T SAT325T 541, 539, SAT630 563C, SAT325 2590, HA771, TK370, 2570C, 1290T, SAT420 532, SAT318T 2670C

    pipelayers
    PL61, PL87, 561H, 561N, PL72, PL83, 583R, 589, 578, 572G, 594H

    wheel loaders
    IT12, IT14B, IT38F, IT28G, IT18F, IT28, IT18, IT38G, IT24F, IT38H, IT62G, 980H, 966G, 924GZ, 980M, 938F, 988H, 982M, 972M, 950M, 986K, 966H, 960F, 966C, 992K, 924G, G936, 908, 910, 994K, 950G, 962H, 993K, 962G, 980F, 992D, 962L, 980G, 938K 950H, 930M 992G, 962K, 924F, 988G, 938G, 966M, 972K, 936F, 962M, 916, 972H, 994H, 972G, 988F, 936E, 930K 990K, 938M 903C2 988K, G910, 950L, 938H, 950F, 970F, 966R, 992B, 992C, 902, 966F, 950K, 950B, 980L, 990KLRC, 950GII, 950MZ, 992KLRC, 938GII, 930TII, 988KLRC, 993KLRC, 928GZ, 980GII, 928G, 994KLRC, 950FII, 962GII, 924H, 966MXE, 972MXE, 980FII, 966FII, 962MZ, 988KXE

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517 120C, 125C 4P 54H

    skid steer loader
    257D 246, 277B, 236B, 259D 248, 297C 216B, 279C2, 216B3, 287, 226, 257, 299C 232, 252B3, 287B, 232B, 257B, 246B, 252B, 236D 247B, 289C2, 247, 267, 277, 247B3, 236, 226B3, 262B, 279C 277C2, 262C 242B 246C 226B, 242D 287C 272C 228, 277C 287C2, 262C2, 289C 216, 259B3, 236B3, 267B, 256C 242B3, 257B3

    asphalt pavers
    AP655F, AP555F, AP-500E, AP300F, AP600F, AP355F, AP500F, BG500E, AP1000F, AP500FLRC, AP1000E, AP1055F, AP655FLRC, AP555FLRC, AP300FLRC, AP355FLRC

    asphalt paver
    AP655F, AP-1055E AP600F, AP655F L AP300F, AP500F, AP355F, AP-1000F AP-1000E BG-230D, AP-255E AP555F, AP-1055F AP-555E BG1000E, BG1055E, AP-800D, BG555E

    track loaders
    963, 973, 977L, 931B, 953, 955L, 955K, 935C, 931C, 973D, 951B, 953K, 973C, 963C, 963K, 963BLGP, 931CLGP, 973LGP, 931CIILGP, 931BLGP, 963LGP, 931CII, 935CII, 933LGP, 973CLGP

    track excavators
    318C, 320C, 385B, 219, 313D2, 320B, 330C, 324D, 235B, 320D2, 329D, 365B, 325C, 235, 325B, 235C, 325D, 225, 330B, 312D2, 312E, 225D, E120B, 390D, 313D, 322B, 5080, 320D, MH3295, 329EL, 328DLCR, 324DL, 323DLN, 345DLVG, 320DLN, 323DSA, 365BL, 325L, 385CL, 345BMH, 320DL, 320D2GC, 322BL, 325DL, 330L, 325BL, 345BII, 345D, 320CL, 374FL, 320EL, 322BLN, 365BLU, 312DL, 336DL, 320ELN, 330CL, 385CLMH, 365CL, 385CFS, 365CLFS, 345DL, 323D2L, 323DL, 311DLRR, 385BL, 320CU, 390FMHOEM, 245BII, 330BL, 330, 311B, 320L, 330LN, E240B, 325, 225DLC, 229, 312BL, 320BL, 322L, 320N, 235D, 231D, 322, 365CMH, 385C, 312, 320, 312F, 311FLRR, 336D2, 336D2L, 313D2L, 322CL, 349D2L, 349DLVG, 320DLRR, 345CL, 316EL, 322CLN, 318EL, 350L, 330DL, 319DL, 349D2, 329DL, 314DLCR, 390FL, 325LN, 319DLN, 320D2L, 325CCR, 345CMH, 323DS, 315FLCR, 5090B, 345BIIL, 345BL, 320CLU, 330D2L, 316FL, 325DLN, 315CL, 314ECR, 320BS, 319CLN, 365CLOEM, 320E, 330BLN, 325CL, 314DCR, 365BMH, 320BLN, 324EL, 345CVGOEM, 375L, 390FOEM, 320ELOEM, 245, 315L, 215D, 315B, 320S, 320BN, 219D, 225B, 345B, 336DOEM, 318FL, 320DRR, 312D2L, 321DLCR, 349DL, 345CLVG, 329E, 318D2L, 385COEM, 350, 375, 323FL, 245D, E300, 215BSA, 322LN, 313D2LGP, 323D3 313FL, 320CLN, 320CLRR, 329DLN, 329DLOEM, 313FLGC, 315D, 336DLN

    track-type tractor
    6A 3P 8S 8 8A D7H, 7 53 D6F SR D6R III 7U D6T, D6R II D7R XR D6N 183B D6T LGPPAT 9U D6T LGP 7A D4E, D4H, D6M D6D, D7E, D8R D6H, D5M 161 D3C II D9H, 6S D6T XW 9S D6H II 5S D7R II D6R, 173B 163 D5H, 5A D6H XR 7S D4C II D8L, D4B, 143 D6R LGP D4K2 XL D6N XL D5C PATLGP 153 8SU D3K LGP 4P 8R D6K2 LGP 10SU 59 54 6 5 56 D9G, 10 D6K 8U 7SU 58 D7R, 59L D8T, 151 D5B, D7R LGP D7G2 D7G, 10U D11T, D5G, 57H D5N D9R, D4E SR D3K2 LGP 10S D6T XL D3, 10C 11U 4 D4C III 150 D8R II D6H XL D6K2 XL D3B, 59N D8N, 6SU D10, D5K2 XL D6K2, D6T XW PAT 55, D7E LGP 56H D6G2 XL 140, 58L D4K LGP 9SU 181 141 D3C, 4A D4H XL 57 D6T XL PAT D6R XL 9 D5C III D11N, D5K2 LGP 193B 4S D6G2 LGP 11SU 11 3S D3C III D6E 9R D6N LGP D5R2 D4C, D5K LGP 9A D4D, D5R XL D11R, D4G, 9C D6K LGP D6K XL D8K, 5A PAT 5P D4H III D5K XL D6R STD D3K2 XL D5H XL 8D 8C 3 D3K XL D4K2 LGP D5C, D3G, D9T, D5R LGP D6G SR 191 D6E SR D10T2, 7S LGP 193 D4K XL D5C PAT

    oem solutions
    OEMS CAT WDS

    engineer support tractor
    DEUCE

    challenger
    70C, 45, 65E, 65D, 55, 35, 85C, 65C, 95E, 75C, 85E, MT700 85D

    wheel-type loader
    988F II 962H, 980B, 930T, 972M XE 926E, 926, 966C, 928HZ, 966H, 950B, 918F, 966D, 930R, 950H, 950, 980G II 950F, 962M Z 980G, 950G II 950M Z 970F, 936E, 988, 993K, 962G, 920, 950E, 924GZ, 908, 966E, 980, 914G, 924G, 936, 914K 966F, 962M, 924H, 930, 902C, 903C, 910E, 992K, 928F, 938G, 972H, 980H, 994F, 910, 988K XE 962G II 950F II 901C2, 980C, 992, 910F, 994K, 938H, 906, 992B, G910, 990K, 924HZ, G936, 950L, 980F II 972M, 901C, 960F, 950G, 930G, 966M XE 928H, 938G II 988B, 966M, 994D, 950B/950E 966K, G926, 980F, 986H, 903D G916, 950M, 988K, 938F, 928G, 930K 916, 966F II 988H, 910K 914G2, 988 XE 992C, 902C2, 930H, 994

    compactors
    815K, 815B, 825K, 826G, 836K, 815F, 816F, 825H, 826C, 826K, 816K, 836, 825C, 825G, 836H, 836G, 826GII, 825GII, 815FII, 815KLRC, 836KLRC

    track type tractors
    D5E, D3C, D8N, D11R, D7R, D6R, D6D, D6G, D8T, D7E, D10N, D8L, D5C, D9R, D10T, D9N, D9L, D7F, D9T, D6H, D10R, D11N, D3G, D7G, D7H, D9H, D10T2, D4C, D3B, D6T, D11T, D6NXL, D6RIII, D6RLGP, D6RXL, D10T2LRC, D6RII, D7ELGP, D5CIIIXL, D4CIII, D6RXR, D6RIIXL, D5R2LGP, D3GLGP, D6NLGP, D5MLGP, D6RIIIXL, D9RLRC, D4HIILGP, D7RII, D8RLRC, D6TXW, D5MXL, D6T2XL, D6T2LGP, D6TLGPVP, D6HIIXR, D4CII, D6TLGP, D3CII, D6HIILS, D3CLGP, D6K2XL, D4ESA, D6DLGP, D8NNSUC, D4BLGP, D3CIILGP, D6HII, D6HIILGP, D6TXL, D6RIILGP, D6T3XL, D5TXL, D6TXEXW, D6TXEXL, D6VP D6, D6TXEXLVP D6TXELGP, D6R2LGP, D6TXWVP, D7RXR, D6R2, D5R2XL, D7RIIXR, D6RIIIXW, D4HIIIXL, D6TLGPOEM, D7RIILGP, D8RII, D5NLGP, D3CIII, D7RLGP, D6K2LGP, D4CIIILGP, D3KXL, D6HIIXL, D4K2LGP, D6MXL, D6T2XW, D6TXLVP, D7GLGP, D7GSA, D3BLGP, D6MLGP, D5HIIXL, D6ESR2000, D6RIIXW, D5CIIILGP, D4CIILGP, D6HLGP, D5NXL, D5HIILGP, D8LSA, D5HII, D6RXW, D5RXL, D5K2XL, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6T3XELGP, D6T3LGP, D6T3XW, D11TCD

    wheel-type skidder
    535D, FB518 545D, 518, 535C, 525B, 528, 525D, 545, 555D, 525C, 525, 120C, 515, 508, 535B

    wheel tractor scrapers
    621G, 627E, 631K, 623H, 657E, 627H, 627K, 623G, 637G, 637E, 621F, 621B, 623E, 660B, 637K, 651E, 657G, 641, 621K, 615C, 623K, 621R, 631G, 621H, 627G, 631D, 613G, 637D, 623F, 657EPP, 623, 637DPP, 613C, 615, 637KLRC, 621HOEM, 631KLRC, 621KOEM, 621KLRC, 627KLRC, 623KLRC, 631KOEM, 633E, 631EII, 627F, 627BPP, 613B, 613CII, 627EPP, 611

    telehandler
    TH360B, TH340B, TH355B, TH350B, TH580B, TH330B, TH460B, TH560B, TH220B

    articulated dump truck
    740C D350C, 740, D250B, D20D, D250E II 730C, D350E II D35C, D300B, 735, 725, 735 OEM D30D, D25D, 730, D250D, 745C, 745 D400E II 740 GC D25C, 740B, D300E II 730C2 EJ 730C2, 735B, 725C2

    ag tractors
    65D, 75E, 75D, 45, 95E, 35, 45B

    material handler
    MH3037, M325D MH M325D L MH MH3049, MH3059

    wheeled excavator
    M318, M315, M320, W330B M313C, M322C, M315C, M322D MH M320D2, M322D, M330D M324D2 MH M322D2 MH M318C, M316C, M325C MH W345B II M318D MH M317D2, M318C MH M312, M313D, M325B M316D, M322D2, M315D2, W345C MH M318D

    articulated trucks
    D300E, 740, D350D, 745C, 730C, 730, 730C2, 735, D300D, 735C, 725C2, 735B, D44B, D250E, D550B, 725C, D400EII, 730D, 730CEJ, 740EJ, 730C2EJ, 740CEJ, 730OEM, D250EII, 740OEM, 730EJ, 725OEM, 740DEJ, 745DLRC, 745D, 730DEJLRC, 730DLRC, 740GC 735OEM

    paving compactor
    CP-74B CS-68B CP-56B CB13 CB-66B CS-76B CB-54B CS-74B CS56B, CB-34B CB-534D, CP-68B CS-531D, CB-68B CB-534B, CS-323C, CS-64B CW-34 CB-36B CB-44B CW-16 CD-44B CB-32B CP-433C, CS-54B CS-683E, CB-634C, CB7, CB-22B CB10, CS-563D PS-360C, CP-54B CB-24B CS54B, CB-434C, CB-545, CD-54 CS-78B CB-34B XW CS-563 CS-531, CP56B, CP-663E, CP-563C, CS-66B CS-563C CP-323, CS74B, CB-544, CB-64B CS-531C, CS-323 CS78B, CS-663E, CW34, CC-34B CP-563, CP-433B, CS-431C, CB15 CB-54 PS-150C, CB-634D, CS-433C, CB-534C, CS10 CB2.5 CB-634, CS-56B CB-64 CS12 PS-360B, CD-54B CP74B, CC-24B CS-533D, CS68B, CS64B, CW-14 CS11 CP-533, CS-433B, CP-533C, CB-434B, CP54B, CP-533D, CB16 CB-535B, CP-323C, CS79B, CS-533, CB2.7 CS-79B PF-290B, CB8, CB2.9 CC2.6 PS-200B, CB-434D

    motor graders
    24, 16M, 140G, 160M, 140M, 16H, 12G, 120M, 14M, 16M3, 140B, 14H, 120G, 12M, 18M3, 143H, 160M3, 12M2AWD, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120MAWD, 120LAWD, 120, 12M3, 140M3AWD, 140HNA, 160M2, 120M2, 120M2AWD, 12HNA, 160MAWD, 160HNA, 140M2, 135HNA, 160M2AWD, 140M3, 12M3AWD, 120HNA, 14LAWD, 24N, 160M3AWD, 140M2AWD, 140-13AWD, 140-13, 12M2

    excavator
    225, 320D L 320 L 325D L 325C, 320C L 311D LRR M325D MH 330B L 330D MH 324D, 322B L 318D2 L 320D2, 215B, 325-A 320D LN 390F 330-A 312B, 330D L 320D, 345D L 320C, 325C L 319D L 330C FM 312B L 336D L 328D LCR 312C, 320-A L 315D L 314D LCR 320E RR 318B, 320C FM 325B L 345B II MH 322B LN 325-A L 329D L 322 LN 320D LRR 245, 212B, 326D L 345C, 320N, 322-A N 324D L 320-A 312D, 322C, 350 L E110B, 313F 323D2 330B LN 315-A L 325-A LN 336D LN 322N, 235, 350-A 345C L 312D L 340D2 L 320B N 321D LCR 318D L 336D, 320B LL 320D FM 320D RR 323D LN 323D2 L 320D GC 330C L 313D2 GC 320E L 322C FM 315C, 345D L VG EL240B 5130, 314E CR 320-A N 374D L 329E L 330-A L 330D2 215, 313D2, 312-A 350-A L 321C 390F L 314E LCR 312D2 GC 336D2 L 326D2, 324D LN 311-A 316F L 320B S 345B L 375-A 345B II 320D3 374F L 336D2, 312D2 L 320D2 GC 314D CR 312C L 385C L MH 322 L 323D L 365B II 330D2 L 330 L 345B, 321B, 325C FM 315B L 385C, E200B, 320E LRR 320D2 L 320E LN 312D2, 323E SA 385C L 325D, 320B L 325-A FM L 375-A L 330D, E70B, 365C 325 LN 317B L 314C 323D S 322-A LN 325 L 320B LU 330-A LN 323D, 314F CR 307-A 319C 330C LN 320B FM LL 330C, 326D2 L 318F L 323D SA E240C, 325D FM 313F LGC 316E L 225B, 324E L 319D 320E, 365C L M325D L MH 324E LN 320B, 5230B, 330 LN 330D FM 206B, EL200B 349D, 320D2 FM 318C, EL300B, 322-A L 313D2 LGP 245B, 229D, 349D L 390D L 5090B, 313B 345C MH 329D2 L 311C 323F L 385B, 319D LN 311F LRR

    pneumatic tired compactors
    PS-150C, PS-150B, CW34, CW16, CW14, CW34LRC, CW16LRC

    vibratory single drum smooth
    CS56B, CS-583, CS-533C, CS54B, CS-531, CS-433C, CS-531C, CS68B, CS78B, CS74B, CS-663E, CS-683E, CS76B, CS64BLRC, CS54BLRC, CS66B, CS64B, CS79BLRC, CS79B, CS56BLRC, CS-563CAW, CS11GC, CS10GC, CS12GC, CS-563DAW, CS54BOEM

    off highway trucks
    777E 777B, 770, 776D, 769D, 772G, 797, 777D, 776C, 770G, 793C, 793, 772, 771D, 777C, 768B, 797B, 785C, 789B, 775D, 793B, 773D, 797F, 773F, 777F, 784C, 777E2 772GLRC, 770GLRC, 775FOEM, 773GLRC, 785DOEM, 797FXQ, 777DLRC, 773E2LRC, 777FOEM, 770GOEM, 769B, 772GOEM, 773ELRC

    skid steer loaders
    236D 262, 252, 242, 226B2

    backhoe loaders
    444E, 428II, 416II, 432D, 420D, 442D, 432E, 444F, 438II, 436II, 442E, 416D, 424D, 436B

    skidders
    545C, 508, 528B, 530B, 525D, 518C, D4TSKHII, 527CA, D5TSKHII, 555DLRC, 525DLRC, 527GR, 517CA, 517GR, 545DLRC

    wheel excavators
    M318F, MH3024, MH3022, MH3026 M318D, M313D, M313C, M314F, M315D, M322D, M316F, M316D, M316C, M315C, M322F, M320F, M318C, M323F M315D2, M322C, M320D2, M325BMH, M322CMH, M318DMH, W330BMH, M315F, M318CMH, W345BIIMH, M322DMH

    vibratory single drum pad
    CP-533D, CP54B, CP-533C, CP-323C, CP-563D, CP68B, CP76B, CP74B, CP56BLRC, CP74BLRC, CP56B

    stabilizers/reclaimers
    RM-500, RM500B

    work tool
    H180E S MD-250 PC310B PC306B PC412B PC408B H110E S BR160 834G, HYDRAULIC BR172 PC305B BR378 CVP110 H130E S BR272 H120E S PC205B HM825 BR166 PC104B VVP10 836G, VVP15 VVP45 H140E S CVP16 CVP75 H115E S VVP25 H160E S CVP40

    cold planer
    PR-1000, PM313, PM312, PM310, PR-1000C

    log loaders forestry
    325DFMLL, 320BLL, 320D2FMLL, 324DFMLL, 320DFMLLB, 325DFMLLA

    cold planers
    PM-201, PR-450C, PM310, PM-565B, PM310-02 PM312-02 PM313-02 PM313LRC

    wheel dozer
    834, 814F II 834K, 824S 854K, 824C, 824G II 834S 824B, 844K, 814, 8A4K 834B, 814S 824, 834U 834G, 854G, 814F

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT12B, IT28B, IT62H, IT28F, IT38G, IT18B, IT24F, IT18, IT28G, IT14F, IT38G II IT28, IT18F, IT14G2, IT62G II

    pipelayer
    594, 561C, 561B, 572G, 571G, 583K, 594H, 561M

    multi terrain loaders
    259D

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW, 325DFMGF, 330CFMHW, 320CFMST, 322CFMLGP, 320CFMHW, 320DFMGFB, 322CFMST, 320D2FMGF, 330CFMST