4K-4881: ANEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4K-4881: ANEL

    Número de Peça : 4K-4881
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    wheel-type loader
    914K 924H, 950, 924G, 916, 914G2, 914G, 930G, 930, 926, 938G II G936, 936E, 950B/950E 928F, 930R, 928G, 950B, 926E, 950F II G926, 920, 936, 930H, 910K 930T, 938F, 924GZ, 938K 938H, 930K 960F, 950F, 918M 924HZ, 938G, 914M 918F, 950E, 928HZ, 928H

    motor grader
    120K, 140H, 120M, 140G, 160M 2 14G, 130G, 12G, 12F, 160M, 120M 2 14M3, 12H, 160M 3 AWD 12H NA 120H NA 120, 135H, 140M 3 AWD 135H NA 140M 2 140M, 120K 2 140H NA 12M 3 AWD 140H ES 14M-3 12M 3 120H, 120H ES 160M 3 140M 3 140, 160H NA 120G, 14E, 12H ES 14L 160K, 140K 2 163H, 163H NA 160H, 12M, 160H ES 12M 2 12E, 16H NA 14H NA

    wheel loaders
    IT38H, IT28, IT18F, IT38F, IT28G, IT24F, IT38G, 930M 924K 924G, 910M 960F, 936F, 930K 924F, 938M 938F, 924GZ, 938G, 938K 936E, 950F, 950E, 916, G936, 938H, 926M 938GII, 930TII, 928GZ, 928G, 950FII, 924H

    wheel-type skidder
    518, 120C, 525, 508, FB518 515

    track-type skidder
    125C 120C

    motor graders
    160H, 120H, 120M, 160M, 14M, 12H, 140M, 140H, 12K, 120G, 143H, 160K, 135H, 140G, 12M, 140K, 14H, 160M3, 163H, 160HNA, 140HNA, 12M2AWD, 12HNA, 135HNA, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 120M2AWD, 14LAWD, 12M3AWD, 160M2, 120HNA, 140M3, 160M2AWD, 140M3AWD, 160M3AWD, 120M2, 16H, 140M2AWD, 140K2, 12M3, 120K2, 120MAWD, 160MAWD, 140M2, 140GC 140-13AWD, 140-13

    skidders
    508

    asphalt pavers
    AP500F, BG-240C, AP500FLRC, AP1000E

    asphalt paver
    AP-1000F AP500F, AP-1000B, AP-1000, AP-900B, BG1000E, AP-1000E BG-260D, BG-260C, AP-1200, AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28G, IT28B, IT28F, IT38G II IT38G, IT14G, IT14G2, IT18B, IT28, IT18F

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B