5K-9090: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5K-9090: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 5K-9090
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel Retentor ORFS

    Descrição:
    Os Anéis retentores Controlados por OD (Outside Diameter, Diâmetro Externo) são usados em aplicações de vedação nas quais o diâmetro externo do selo é a dimensão crítica.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Anéis retentores Controlados por OD são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat, inclusive acoplamentos e adaptadores ORFS (O-Ring Face Seal, Selo do Anel Retentor Facial) e STOR (Straight Thread O-Ring, Anel Retentor de Rosca Reta).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Externo (pol): 1,07
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    underground mining loaders
    R1700G, R1600G, R1600H

    wheel feller bunchers
    HA770, 2670C

    engine - generator set
    G3306B 3508B 3512B G3512 G3520C D398B 3512C 3516B 3508 3516C C175-16 3516 3512 G3412C G3516 G3412 G3520H G3516H C32 G3516C PM3516 G3508 PMG3516 XQC1200 G3520E 3406B 3508C G3512H XQC1600 G3516E C27 D379B C175-20 G3516B G3512E D399 3516E C18

    off-highway truck
    785, 775B, 772G, 776B, 771D, 797F, 770G, 769D, 773G, 785C, 769C, 775G LRC 795F AC 777D, 797, 69D, 794 AC 773G LRC 772B, 773G OEM 775G OEM 777G, 775E, 785B, MT4400D AC 770, 773F, 773B, 793C, 776D, 785D, 776C, 775F, 772G OEM 797B, 777E 789, 785G, 768C, 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793F, 771C, 775D, 770G OEM 773D, 793, 772, 789D, 784B, 773E, 784C, 793F CMD 793F AC 777F

    engine - machine
    C4.4

    wheel dozers
    844H, 814K, 824H, 834G, 814F, 834K, 814FII, 834KLRC, 844KLRC, 854KLRC

    track-type loader
    955K, 953C, 933C, 955L, 973C, 933, 973, 963K, 963C, 973D, 953K, 953D, 963B 963D

    engine - industrial
    3116 3412 3114 C175-16 D398 3512B PMG3516 3512E G3512 3508 G3516C G3516 3512 3512C G3608 3516B G3512H G3606B D398B G3612 G3520B SPF343C 3516C 3126 G3520J 3516E G343 3516 G3516B G3508 G3606 G3616 G3508J G3516J G3512E C175-20 3508B G3516E D399 G3512B SPF743 G3508B C27

    mini hydraulic excavator
    305.5E2 CR 305E 308.5 308E SR 305.5, 302.5, 307.5 305.5E2 308 307E2 305E2 CR 308E2 CR 308E 307E 301.8C, 310 307C, 306, 307-A 305 305.5E 306E2 305D CR 308E2SR, 304 307B, 301.6C, 308C 308D 307D 308E2CR, 309 308E2 SR 305E2 308E CR 308E2 305.5D 306E 304C CR 305C CR

    vibratory double drum asphalt
    CB-434C

    road reclaimer
    SM-350, RM-350, RM500B, SS-250, RM-350B, RR-250, RM-500, RM-300, SS-250B

    motor grader
    12K, 12M 3 16G, 12M, 14H NA 140K 2 12M 3 AWD 140M 2 160G, 14M3, 120M, 120G, 160M 3 AWD 120H, 120M 2 24M, 160K, 12H, 14M-3 160M, 140M 3 16M3, 120H NA 143H, 140H, 135H NA 160M 2 160M 3 14L 160H ES 16H NA 12G, 24H, 12M 2 140K, 135H, 140, 140M 3 AWD 120H ES 160H NA 14M, 140M, 160H, 12H ES 140G, 130G, 163H NA 14G, 12H NA 140H NA 140H ES 120K 2 24

    underground articulated trucks
    AD60

    underground articulated truck
    AD45B, AD60, AD55B, AD55

    drill
    MD6310 MD6250

    vees 27 to 32 liter
    C27

    wheel tractor-scraper
    613G, 611, 623H, 621B, 637G, 623G, 613C II 623E, 621S, 631E, 633E II 621H, 621K OEM 637E, 657G, 627E, 613C, 637D, 621K, 621G, 657E, 623K, 621E, TS185 651E, 613, 623F, 621F, 633D, 627G, 627K LRC TS220 TS180 637K, 633E, 615, 631K, 615C, 627F, 613B, 631G, TS225 623K LRC 615C II

    defense and federal products
    DEUCE, 30/30

    earthmoving compactor
    836, 816B, 816K, 815K, 825K, 836K, 816F, 826G II 815F II 825C, 816F II 836G, 826K, 825G II 826C

    engine - truck
    3406C 3126 3406B 3116 3126E C15 3406E C13

    brush cutters,industrial,other
    HA771, 586CLRC

    forest products
    2484C, 1190T, 522, TK370, TK380, 533, SAT323TSC SAT323T 2384D, 560B, 2570C, 1290T, 539, 2470C, 2491, 2391, SAT325T 559D, HF221 563C, 2670D, 541 2 586C, 2384C, 322C, 551, TK721, 579C, SAT322T TK722, 1390, TK741, 532, 2290, TK732, 579D, 541, 521, 548 FB221, HF222 552 2 580, 522B, HA870, TK1051, 574B, TK371, 584, HF202 2670C, 2590, 2390, 554, 552, SAT322 511, SAT318TSC 573C, 550, HH500 584HD, TK711, 559C, 2570D, 574, TK752, HH75 345C, TK751, 2484D, 570B, HA871, SAT323 563D, 553C, HH45 SAT318T 543, HF201 1190, HF181 SH-58 521B, 2864C, HH65 SAT318 550B, 573D, 564, TK381, 1090, SAT322TSC HFW232 558 HH55 580B

    wheel loaders
    IT62G, IT24F, 980H, 928HZ, 950G, 938K 950H, 980K, 980F, 962H, 950K, 960F, 962G, 993K, 990, 972H, 982M, 924GZ, 972G, 962L, 980M, 962M, 950L, 988G, 938G, 930K 914K 924G, 966F, 970F, 966H, 924F, 994F, 994H, 938F, 972M, 992C, 914G2, 924HZ, 988K, 938H, 980C, 966MXE, 980KOEM, 950GII, 980GII, 966KXE, 966FII, 962GII, 972MXE, 962MZ, 988KXE, 966GII, 950F, 980FII, 924H, IT38G, 988F, 972GII

    pipelayers
    583T, PL72, 578, PL87, 589, PL83, 587R

    track-type skidder
    4P 527 54H 517 D5HTSK II 125C D4HTSK III D4HTSK II 120C

    skid steer loader
    287B, 226, 299D 272D XHP 277D 246D 299D2 XHP 272D 262C 249D 262D 246C 226B, 232D 248B, 257B, 262C2, 287D 216B3, 228, 236, 252B, 232, 279D 272D2 XHP 248, 226B3, 289D 242, 226D 277C 216, 272D2 297D XHP 232B, 247B3, 236B3, 289C 256C 242B 299D XHP 297D 279C2, 299D2 268B, 289C2, 246, 297C 272C 279C 236B, 277B, 252B3, 277C2, 299C 252, 297D2 XHP 287C2, 216B, 239D 267B, 277, 267, 247B, 262

    asphalt pavers
    BG-260C

    asphalt paver
    AP355F, SE60 V AP-1055D, AP655F, AP-1050B, BG-225C, AP555F, AP-800, BG-2455C, BG-210B, AP-1000E AP500F, BG-225B, BG-2455D, AP-1000B, AP-1055E AS4251C AP-800C, AP-500E, AP300F, BG500E, AP-655C, AS2301 AS4251 AP-200B, AP-555E BG600D, AP655F L AP-655D, AP-900B, AP-1055B, AP-650B, AP-1050, AP600F, BG1000E, BG-230, AP-1000, BG655D, SE60 V XW SE60 VT XW AP-1000D, BG-2255C, AP-1055F SE50 VT AS2251 AP-255E BG-240C, AP-600D, AP-1000F SE50 V BG-260D, AP-800B AP-800D, BG-245C, BG-230D, AS2302 AP-300D AS4252C BG1055E, BG-260C, BG555E, SE60VT XW

    track loaders
    963C, 939, 939C, 963BLGP, 963CLGP

    expanded mining products
    6015B, 6020B

    track excavators
    320C, 349E, 336D2, 349D2, 320D2, 336-07GC 336-07 314DLCR, 345BL, 325BLN, 336DL, 321CLCR, 345DL, 330CL, 318BLN, 322BL, 320BN, 320CL, 374FL, 352FXEVG, 305.5DCR, 330BL, 349DL, 320B, 315DL, 349EVGOEM, 365BL, 345CVGOEM, 390FMHOEM, 349EL, 345BIIL, 352FVG, 330L, 320CS, 349FL, 316EL, 390FL, 349ELVG, 352FLRE, 336EL, 325BL, 350, 325CL, 320D2L, 349EOEM, 336DOEM, 323DSA, 352F2VG, 349D2L, 336FLN, 320-07, 311FLRR, 325CMH, 326FL, 330, 328DLCR, 345BII, 312D2L, 330DL, 311DLRR, 325DL, 322CLN, 320BL, 340FL, 336D2L, 323DL, 329DL, 320ERR, 374DL, 375L, 345DLVG, 321DLCR, 320EL, 330DLOEM, 320D2GC, 325COEM

    track-type tractor
    D7E LGP D6T XL D6T, D11N, D7E, D6K D9R, 8U 7S D6R LGP D6R, 4A D4K LGP D7R, D5M D3G, D11T, D7H, D8T, D6R II D5H, 6A D6M D8R D6H, 6SU 4S 5P D9H, D6R III D4K XL D3K XL D5K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL 7SU D5N 6S D6T XL PAT D4G, D7R II 4 6 7 8 11SU 4P D6F SR 8R D8N, 57H D6N XL D11R, D6K XL 56 D6N D4H, 59N D8L, 7A D6H II 56H D6K2, 8SU D3K2 LGP D5C III D6N LGP D3C III 5S 9U 11 D6G SR 7U D6H XR D6N OEM D4D, D5R2 9SU D6T XW 55, 9 D6T LGP 10U D9N, 10 9S D9T, D3K LGP 58L D5G, 9C 8A D4K2 XL 8S D6H XL D6R XL D6K2 XL D7R LGP 5A D4C III D6D, 54 10SU D5H XL 57 D9L, D4E, D7G2 D7R XR D6T XW PAT D6K LGP D5R LGP D4H XL 59 D10T2, 11U D4E SR D4K2 LGP 59L D8R II D6R STD D6T LGPPAT D10R, 5 D7G, D6K2 LGP D5K LGP D5K XL D5R XL 7S LGP D4H III 58 8C

    oem solutions
    OEMS 777G, CAT WDS

    10 to 13 liter
    C12

    3500
    3516B 3512B G3516H G3520H 3512 G3516E 3516BHD

    challenger
    65D, 65, 55, MT765, 85E, 35, 65E, 65C, 70C, 85D, 45, 65B, 75E, MTC745, MT755, MT735, 85C, MTC735, MT745, 75C, MTC765, 95E, 75, 75D

    wheel-type loader
    962H, 908M 966M, 966G II 907H 962G, 988G, 916, 936, G936, 950G, 972G II 972M XE 966F, 980H, 924F, 918F, 926, 928F, 950F, 950F II 980F II 966H, 910E, 950M, 966G, 962M, 950G II 994K, 972H, 986K, 930K 960F, 950K, 924K 994, 980G, 980C, 930, 914G, 902, 936E, 926E, 906M 970F, 906H2 980G II 924G, 992K, 938G II 966M XE 994D, 966K, 966D, 972L, 950H, 930M 938K 982M, 980K HLG 962 903C, 972G, 906H 988F II 938F, 930G, 950 GC 962G II 990K, 993K, 990 II 980F, 966E, 904B, 926M 988K, 980M, 908H2 910K 910, 904H, 972M, 938M 986H, 928G, 938G, 924H, 930H, 907K 988H, 907H2 924HZ, 972K, 908H 936F, 924GZ, 966L, 966K XE 910M G926, 966F II 990H, G916, 962K, 988K XE 914M 908, 906K 950L, 938H, 980L, 950M Z 901C, 962M Z 988 XE 906, 907M 928HZ, 910F, HIN2021D 918M 992D, 992G, 928H, 902C, 908K 910G, 988F

    compactors
    826G, 836K, 825K, 825H, 826H, 815F, 815B, 836H, 826K, 836G, 825G, 815FII, 826GII, 836KLRC

    track type tractors
    D10N, D8T, D8N, D9T, D7E, D10T2, D9R, D11R, D6R, D10R, D7R, D11N, D10T, D6RIIXL, D7RII, D6RIILGP, D8RLRC, D11RCD, D6NLGP, D5RXL, D6MLGP, D6GSR, D7RXR, D6TXL, D4HIILGP, D6RXR, D5CIIIXL, D6RXL, D6HIIXL, D4CIIIXL, D6RIII, D7RIILGP, D11TCD, D6TXWVP, D6RLGP, D5GXL, D5CIII, D4G, D4CIIILGP, D6RIIIXW, D7RLGP, D4GLGP, D7RIIXR, D6RII, D3CIIIXL

    wheel-type skidder
    535D, 518, 515, 545D, 528, 545, 530B, 120C, 525, 535C, 525D, 518C, 528B, 525C, 525B, 508, 545C, 555D

    wheel tractor scrapers
    657G, 631D, 621F, 627G, 623F, 627H, 657E, 627K, 637D, 623E, 637G, 621H, 623B, 627E, 623G, 621E, 631G, 623KLRC, 621B, 621G, 637KLRC, 621HOEM

    harvesters
    570

    telehandler
    RTC60 TH82, TH103, TH460B, TH63, RT50, TH3510D, TH306D, TH62, TH83, RT80, TH357D, RT100 TH408D, RT60, TH514D, RT50SA

    articulated dump truck
    740, 730C, D40D, 730, 730C2, 745 745C, 725, 730C2 EJ 735B, D25D, D30D, 735C, 740 GC D300E II D20D, D250E II D300E, 735 OEM D400D, 725C2, D350D, 740B, 735, D400E, D400E II D250D, D300D, 740C 725C, D350E II D250E

    ag tractors
    85E, 75E, 45, 35, 95E, MTC755, 65D

    material handler
    MH3026 MH3037, MH3024, MH3295, MH3049, MH3022, M325D MH M325D L MH MH3059

    wheeled excavator
    M318, M312, M315, M318C, M322D, M320D2, M322C, M318D MH M316D, M322D2, M324D2 MH M322D MH M313C, M316C, M325B M315D, M315C, M320F, W345B II M322F, W330B M330D M315D2, M318D, M314F, M313D, M322D2 MH M325C MH M316F, M318F, M318C MH M320, M323F M317D2, W345C MH

    articulated trucks
    730, 740B, 740, 735, 725C2, D350E, 725, 725C, 745C, D400EII, D350EII, 735OEM, 745DLRC

    paving compactor
    CS74B, CS-74 CB-534, PS-200B, CS-433C, CS11 CS-56 CS-64B CS-563D CP56B, CB-335E, CB-634, CP-573E, CP-663E, CP-54 CB-334E XW CP-54B CB-22 CP-56B PS-360B, CS-56B CP74B, CS12 CB-214E, CS-533E, CP-563, CB-634C, CB-434, CP-563E, CW-34 CB-535B, CP-533D, CS-533, CS-78B CB-335D, CS-531C, CS-66B CS-74B CB-544, CP-68B CP-56 CB-534B, CS-573E, CS-573, CP-74 CS-44 CP-74B CB-334E, CS-683E, CB-434D, CS-54B CS-533D, CS-433B, CP-433C, CS-76B CS78B, CS-68B CP-323C, CS-323C, CP-76 CS-563 CP-64 CB-534C, CW-14 PS-180, CS-431C, CS54B, CS-531, CP-433E, PS-360C, CS-663E, CB-545, CP54B, PS-150C, CP-533, CB-224E, CS-583E, PS-300C, CP-533C, CP-563C, CS-533C, CB-225E, CB-334D, CB-434C, CC-34 PF-300B, CS-563E, CB-24 CS-64 CS-54 CS-563C CS64B, PF-300C, CB-32 CB-225D, CP-433B, CP-533E, CS-531D, CB-564D, CP76B, CS-583C, CP-44 CS68B, CS-573D, CS-573C, CS10 CP-563D, CB-434B, CC-24 CB-534D, CD-54 CS-583, PS-300B, CS-583D, PF-290B, CS56B, CS-76 CB-34 CP68B, CB-224D, CB-634D, CS79B, CS-79B CB-214D, CW34, CB-34 XW CS-433E, CCS9, CB-64 PS-150B

    motor graders
    16H, 120H, 140G, 12M, 120M, 18M3, 160M, 14M, 163H, 16M, 12H, 14H, 140M, 12G, 160H, 120K, 120G, 140K, 160HNA, 12HNA, 140MAWD, 120MAWD, 160M3AWD, 120HNA, 14LAWD, 140HNA, 160MAWD, 135HNA, 140K2, 12M2, 140M2AWD, 160M2, 160M3, 160M2AWD, 140M2, 140M3

    excavator
    350-A 330-A 325-A 318F L 320N, 365B L 365C 330D L 312D2, 325C, 345C L 320D2, 336F L XE 345C, 330, 320C, 336D L 345B II 307, 325B L 325B, 312D L 329D LN 320-A L 315D L 320-A 325C L 330 L 324D FM LL 311D LRR 319D L 349D L 320 L 325-A L 321C 312B, 323D L 312B L 352FMHPU 330-A L 390F L 225, 349E, 385C, 325D, 322B L 325C FM 316F L 340D L 325F 313F LGC 245B, 340F L LRE 336D2 L 385B, 345D L 326D2 L 325D L 324D L 345D, 375-A 345D L VG 320B LU 568 FM LL 330F LN 323D LN 320-A N 330B L 330D MH 336F, 374F L 349D2, 336FMHPU 212, 325 L 336E L 329E L 323D3 322B, 330B, 330D LN E120B, 330C L 225D, 320B L M325D L MH 320D LRR 330C MH 340D2 L 312C, 538 329E, 320D, 206B, 319D LN 323D2 L 330C FM 326D2, 349D2 L 5130, 215B, 390D L 329D L 350 L 322C FM 319D 325D FM 325 LN 328D LCR 385C L 329D, 312D, 320B N 320D L 375-A L 320B, 322-A L 320D RR 312C L 329E LN 330F, 350-A L 312-A 225B, 320D2 L 5110B 235, 321D LCR 313F 322C, 330-A L 315C, 307-A 320B LL 323D2 320B FM LL 322-A N 320D FM 320D2 GC 330C, 320D2 FM 345B, 322 L 318B, 318C, 329D2, 345B L 365B II M325D MH 311C 336D2 LXE 214B FT 336D LN 349F LXE 229, 330C LN 323E L 352F-VG 314E LCR 330 LN 336F LN XE 320E RR 314E CR 314D LCR 320-A S 323D, 330D2 L 324D, 352F XE VG 320D GC 320D3 322 LN 336D2 GC 349E L 325D FM LL 336D2, 319C 235C, 322N, 336F LN 320C FM 349F L 390F 320F L 313D2, 211B, 365B, 330B LN 330F OEM 336E H 330-A LN 318B N 325-A LN 312F, 320B U 206, 336E, 323E LN 315B, E200B, 320E L 326D L 336 315B L 336D, 330D2 323F L 323D S EL200B E110B, 390D, 374D L 330D, 5230B, 385C L MH 558 336D2 XE 318E L 336F L 325-A FM L 340F, 212B, 330D FM 314F CR 324D FM 374F 312D2 GC 365C L 325B LN 365C L MH 324E, 323F OEM 224B, 315-A 317B L 245D, 323F 235B, 326F L 313F L 315B FM L 322B LN 323E SA 313B 5090B, 214B, 215, 5080, 385C FS 321B, 345B II MH 316E L EL300B, 349D, 325D MH 213B 318D2 L 311B, 317B LN 320 GC 320D FM RR 323F LN 345C MH 245

    generator
    SR5

    vibratory single drum smooth
    CS-583C, CS-563E, CS-583E, CS-531C, CS-533E, CS-531D, CS54B, CS-563CAW, CS64B, CS66B

    off highway trucks
    789B, 777D, 777G, 769D, 793F, 773E, 775D, 789C, 777B, 777F, 775G, 777C, 793B, 793D, 771D, 793FCMD, 777DLRC, 775GLRC, 777E2 770GOEM

    petroleum products
    CX38-P892 3516C CX31-C11I TH48-E80 CX31-C13I C175-16 3516B CX48-P2300 CX35-P800 C27 CX31-C9I C32 3512B TH31-C9T TH35-E81 TH31-E61 TH31-C9I 3512C TH31-C9P CX31-C15I 3512E 3512 CX38-P800 TH35-C15I 3516 TH35-C11I TH35-C13I TH35-C13T CX31-P600 TH48-E70 CX31-C18I 2016 3508C TH35-C15T C18

    backhoe loaders
    420EIT, 432E, 444F2, 434E, 424D, 444F2LRC, 416EST, 432F2, 434F2LRC, 428E, 430FIT, 416FST, 422E, 444E, 430F2ST, 428D

    skidders
    535B, 518C, 527GR, 527CA

    wheel excavators
    M320, MH3024, M325BMH, M322DMH

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP-533E, CP56

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, RM-350B, RM-250C

    work tool
    H80E G310B VRG-25/2 H63 VRG-20/2 H140S MP30 SW2007/8 MP20 VT30 GLK48 H65E S DLK426 P325 H100S S3015 CWAC-40 VHS-30/3 S305 MP15 G325B S340B S3025 H180S H140CS H115E S VRG40 VT50 HM825 H65DS 70, VHP-30 FUSION VHS-50/3 H180DS P360 VRG-40/2 P315 VHS-10 VHS-60 VHS-40 H75E S H90C MP40 VHC-40 PC9 H130E S SKPAC-40 SG18B B35 VHS-40/3 H45DS G315 HM315C H70S B20 HM112C BR624 S320B H50S A19B H130S VRG-30/2 CTV30 HYDRAULIC VVP10 140, SG16B 4548 VVP45 S385B H50 H45E S MP345 VHC-30 HM415B VRG50 H110E S CVP110 H140DS G315B MP324 VHS-30 BA22 H55E S H95E S GSH9B H35DS S325B HM415C H63S H120CS G330 TRS14 VRG30 S365B VHP-50 H35E S S3035 GLK55 MP318 BA30 H45 VHS-70/3 MP365 H55DS HM518 G320B GSH15B P215 H90CS CVP75 CVP40 H100 H120S SW2109 MD-250 CVP16 T9B S365 HM315B HM418C H180E S P235 HM312 H160S 120, HM215C H45S 160 H160CS H70 VT40 100 TRS18 S320 5055 PW2708 T15B 63 CTV40 P225 130 MR-244 H160DS VHC-50 H160E S PW2503/7 PW2709 SG18 G320 VVP15 A26 PC6 H195 VHP-40 SW2003/6 H140E S PRE426 VT60 VHS-70 VVP25 HM315 T15 VHS-50 S465 GSH20B S490 CTV20 S340 P335 HM115C H120E S S440 A26B S325 B30 TRS10 CAGAC-40 T6B H115S VHS-60/3 S390 BA25 MP332 115 70S

    large mining products
    6020B, 5230, 5110BL, 5110BMH

    cold planer
    PR-1000C PM-565, PM312, PM-465, PM620, PM822, PM310, PM820, PM622, PM825 PM-201, PR-1000, PM313

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 320DFMLL, 568LL

    cold planers
    PR-450C, PM-565B, PM313LRC

    wheel dozer
    834H, 844K, 824K, 844, 814B, 854K, 834K, 834G, 814F II 854G, 824G II 834B, 8A4K 824G

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT18B, IT14G, IT28G, IT38G, IT28F, IT62H, IT14G2, IT18F, IT14B, IT62G, IT38G II IT62G II IT38F, IT28B, IT28, IT18, IT38H, IT14F

    pipelayer
    587T, 571G, 561M, PL61, 561H, 561D, 572R, 561N, 561C, PL87, PL83, PL72, 583R, 572R II

    multi terrain loaders
    299D2 297D2 287C 279DLRC, 287DLRC, 297D2XHP, 299DXHP

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW