6I-2501: Filtro de Ar do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    6I-2501: Filtro de Ar do Motor

    Número de Peça : 6I-2501
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Ar do Motor de Eficiência Padrão - Primário

    Vale a pena escolher Filtros Cat® originais para proteger os equipamentos que geram suas receitas.

    A contaminação é o inimigo número um do motor e, portanto, é fundamental proteger os equipamentos Cat com os Elementos Filtrantes Cat originais. Os Filtros de Ar Primários do Motor de Eficiência Padrão Cat são a melhor opção para aplicações normais, proporcionando maior proteção ao motor e evitando o tempo de inatividade dos equipamentos.

    Além de oferecer vida útil longa e filtragem excepcional, os Filtros de Ar Cat são ecologicamente corretos e proporcionam bom custo-benefício. Projetados para as especificações exatas dos equipamentos Cat, os Filtros Cat originais são essenciais para que a máquina possa usar o ar com eficiência. Um elemento filtrante limpo impede que os mecanismos internos sejam danificados pela sujeira.

    A escolha consistente de Filtros de Ar Cat é a melhor opção para garantir vida longa e desempenho ideal do maquinário Cat.

    Atributos:
    • Manutenção rápida
    • O controle de contaminação aprimorado retém particulados durante a troca de filtro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    • Primário x Secundário: Primário
    • Tipo de Selo: Selo Radial
    earthmoving compactor
    816B 815B

    challenger
    45 35 55 65 65B

    wheel-type loader
    950B 950E 950F II 938F 966F 966F II 950F 960F 936F 938G 950B/950E

    engine - generator set
    3304B 3304 3208 G3306 G3306B XQG135

    engine - truck
    3306 3306B

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    528B 530B 528

    engine - industrial
    3304 3306 3208 3116 3126B D330C 3126 G3306 G3306B D333C 3306B

    motor grader
    140G 14G 12G

    forest products
    580 570 560B 550 570B 580B 550B

    track-type skidder
    D5HTSK II 527

    paving compactor
    PS-500

    wheel dozer
    814B

    integrated toolcarrier
    IT38F IT38G

    excavator
    325B L 320D2 L 323D L 320D FM 320D2 320D L 323D 320C 323D2 L 322B 320B 320D 320B L 322B L 322C 323D LN 323D S 323D2 322B LN 320D LN 322C FM 325B LN 323D SA 320D2 FM 320B S 325B 235C 320B N

    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D6R 6A D6N D6H II D6R III D6T D6R II 7S 6SU 5P D5H D5H XL D6H 57H D7G D6H XR 6 7SU D7H D6H XL 7 D5N D6M D6G2 LGP 56H D6R XL 7S LGP 6S 7U D7R XR D6R LGP D5E D6G2 XL D6R STD 5S D7R LGP 5 7A D7R D5