6I-2502: Filtro de Ar do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6I-2502: Filtro de Ar do Motor

    Número de Peça : 6I-2502
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Filtros de Ar do Motor de Eficiência Padrão são os melhores para aplicações normais, oferecendo mais capacidade e manutenção rápida.

    Você não pode controlar o ambiente no qual trabalha, mas pode manter o motor funcionando por mais tempo filtrando o ar interno. Filtros de Ar do Motor Cat® foram projetados para atender a padrões rígidos e oferecem a melhor proteção para o motor Cat.


    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    • Primário x Secundário: Secundária
    • Tipo de Selo: Selo Radial
    earthmoving compactor
    815B, 816B

    challenger
    55, 65, 35, 45, 65B

    wheel-type loader
    950G, 950F II 950B/950E 960F, 938G, 966F, 936F, 962G, 950F, 966F II 950E, 938F, 950B

    petroleum products
    G3306B

    engine - generator set
    3208 G3306 3304 XQG135 G3306B 3304B

    wheel-type skidder
    530B, 528B, 528

    engine - industrial
    3208 3116 3304 G3306B 3126B 3126 G3306

    motor grader
    12G, 140G, 14G

    forest products
    560B, 550B, 570B, 580B, 570, 580, 550

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    paving compactor
    PS-500

    wheel dozer
    814B

    excavator
    322B, 322B L 325B, 325B L 320C, 322C, 323D2 L 323D L 320D LN 320B L 320D FM 323D SA 320D2 L 325B LN 323D LN 320D L 320B S 320D, 320B, 320D2, 235C, 323D S 320D2 FM

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38F, IT38G

    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D6R II D6R III 6S D6R, D6H II D6H XR D6H XL D6M D7H, 7SU D6N D7R, D6T, 7S D6H, 6A D6G2 XL D7R XR D6R STD 6SU 7U D6G2 LGP D5N D5H XL D5H, 56H D6R XL 7S LGP 6 D5E, D6R LGP 7 D7G, 57H D7R LGP 7A

    track excavators
    320D2