6V-8397: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-8397: Selo

    Número de Peça : 6V-8397
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel Retentor ORFS

    Descrição:
    Os Anéis retentores Controlados por OD (Outside Diameter, Diâmetro Externo) são usados em aplicações de vedação nas quais o diâmetro externo do selo é a dimensão crítica.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Anéis retentores Controlados por OD são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat, inclusive acoplamentos e adaptadores ORFS (O-Ring Face Seal, Selo do Anel Retentor Facial) e STOR (Straight Thread O-Ring, Anel Retentor de Rosca Reta).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Externo (pol): 0,51
    • Material: NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    underground mining loaders
    R1700G, R2900G, R1300G, R1700K

    engine - generator set
    3612 3616 3606 3608 C280-12 3408B C9.3 G3516C 3412C 3508 C18 C32 3512B C13 XQ350 3508B C7.1 3412 G3520C 3116 G3520E C175-16 3516B 3114 C280-16 C13 XQ375 G3516E CG137-08 3126B 3516C CG137-12 C27 3512C G3512E XQG400 XQ425 G3516H PMG3516 3408C C175-20 3408

    off-highway truck
    773G OEM 793C, 772B, 793, 777, 785C, 775F, 777D, 769D, 795F XQ 773G, 768C, 773D, 771C, MT4400D AC 69D, 772G, 793F AC 770G, 772G OEM 769C, 797, 797F, 775B, 793F CMD 773E, 770G OEM 775G, 785, 773G LRC 776D, 794 AC 789, 777G, 784B, 775D, 784C, 793D, 771D, 797B, 772, 785B, 777F, 785D, 793F OEM 789D, 773F, 773B, 775G OEM 770, 777E 775E, 793F XQ 795F AC 775G LRC 785G, 776B, 776C

    engine - machine
    3046 C4.4 3116

    7 to 9 liter
    C7

    wheel dozers
    814F, 814K, 824C, 834G, 834K, 824H, 814FII, 834KLRC

    track-type loader
    963, 973D, 953D, 953K, 963B 943, 973C, 953, 973, 933C, 953B, 963D, 953C, 963C, 939, 939C, 963K, 933

    engine - industrial
    3114 3116 3126B 3512B 3508C SPF343C G3512 G3612 C7 G3606B 3508B C13 3508 C175-16 SPF743 3126 G3512E G3616 G3606 G3516 C11 C32 PMG3516 3516B G3608 C9.3 G3508 C175-20 3512C C9 G3516C 3512 SG137-08 3512E C15 C18 C27 C7.1 G3516E CG137-08 C280-16 CG137-12 SPP101

    mini hydraulic excavator
    308E2SR, 307B, 303.5E2 CR 301.5, 305.5E 301.6, 303.5E 307E2 305.5E2 308E2 SR 306E2 301.8C, 305E2 CR 307E 303C CR 305E2 308D 305.5, 308E2 CR 303.5C 303E CR 305E 308E SR 307C, 304.5, 308E2CR, 305 302CR 304E2 CR 304C CR 308 305.5E2 CR 305.5D 309 304E 305D CR 308E CR 301.7CR 310 307D 302.5C, 304D CR 308E 304E2 303.5, 308.5 307-A 301.8, 308C 304.5E2 306, 302.5, 303.5D 303ECR, 307.5 301.6C, 306E 303 303.5E2 308E2 305C CR 304

    vibratory double drum asphalt
    CD54B

    road reclaimer
    RR-250, RM-500, RM500B, RM-350B, SS-250, RM-300, SS-250B, RM-350, SM-350, RR-250B

    motor grader
    120H, 120G, 140M 3 24M, 140G, 120H ES 130G, 140M, 135H NA 160M 2 16H NA 120M 2 14M, 160M, 160G, 12M, 163H, 160K, 120M, 16M3, 14H, 12G, 12H ES 160M 3 140K, 12M 2 12M 3 AWD 160H, 140M 3 AWD 120H NA 160H ES 16G, 12M 3 163H NA 140M 2 160H NA 140H, 140, 12H, 12H NA 140H ES 14G, 143H, 24H, 12K, 120K 2 16H, 135H, 14L 14M-3 160M 3 AWD 18M3, 140H NA 24, 14M3, 140K 2 14H NA

    underground articulated truck
    AD55, AD45, AD60, AE40 II AD45B, AD30, AD55B

    drill
    MD6310 MD6250

    vees 27 to 32 liter
    C27

    wheel tractor-scraper
    627E, 613C II 651E, 657E, 613G, 637D, 637K, 623F, 621E, 657B, 621S, 613C, 631E, 611, 621G, 623H, 627K LRC 621H, TS180 621F, 631K, 633D, 627F, 639D, 615C, 633E, 621K, 637E, 631G, 623G, 657G, 627G, 623E, TS185 TS225 637G, 651B, 615C II 633E II 621K OEM 615, 623K, 631D, 657, 627K, 623K LRC TS220

    earthmoving compactor
    836, 816F II 815K, 816K, 836K, 825G II 825K, 815F II 815F, 826G II 816F, 826K, 826C, 836G

    engine - truck
    C9 3116 3126 C7 3126B C-12 3126E 3114 C-9 C-10

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    forest products
    2570D, SAT318T 550, 1190T, 2390, 1190, TK732, 2484C, 522B, 541 2 SAT322 SAT323T 2670D, 1390, 552, SAT422DB TK380, 2391, 1090, 573C, HH55 2384C, 522, HF221 322C, HF222 554, 2470C, 543, 574, 550B, 2290, 2590, 532, 559C, 570B, 2484D, 570, 563D, 564, SAT323TSC TK741, SAT318TSC HA871, SAT323 HFW222 574B, 553C, 586C, TK381, 579D, TK371, TK370, TK722, 560B, HH65 521, TK752, SAT325T 521B, TK711, 2570C, SAT322TSC 345C, 552 2 584HD, HH75 548 HF201B HA870, TK721, 573, SAT325 2864C, HA771, 2670C, 559D, HA770, 558 584, 2384D, 511, 573D, 541, 533, SAT322T HF201 580B, SS-56 579C, SAT223 563C, 539, 580, TK1051, 2491, 551, HH45 SAT318 SAT223T 1290T, TK751

    wheel loaders
    IT62G, 980H, 994H, 950H, 960F, 970F, 950L, 980K, 924HZ, 962G, 972H, 914G2, 938K 972G, 930K 992K, 950K, 992C, 988K, 924F, 962M, 962H, 980M, 928HZ, 962L, 966F, 938F, 914K 982M, 972MXE, 980KOEM, 980GII, 950G, 966KXE, 924G, 966MXE, 962MZ, 962GII, 966FII, 950GII, 988KXE

    pipelayers
    PL83, PL72, 578, 587R

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK III 4P D5HTSK II D4HTSK II

    skid steer loader
    246, 297D XHP 247B, 272D 216B, 287D 279D 262D 232B, 272D XHP 226B, 262C 226D 216B3, 262C2, 239D 236D 267B, 257B, 252B3, 272C 299D XHP 246D 242D 277C2, 246B, 257, 299D2 XHP 259D 297D 226B3, 242B3, 277D 262, 297D2 289D 248, 257D 242B 267, 299D 272D2 XHP 272D2 256C 246C 249D 236, 247B3, 236B3, 232D 228, 299D2 268B, 287, 252, 279C2, 297C 297D2 XHP 226, 279C 236B, 252B, 248B, 242, 277C 299C 216, 247, 287B, 277B, 232, 262B, 257B3, 289C 277, 259B3, 289C2, 287C2

    track loaders
    963C, 963CLGP, 963BLGP

    asphalt pavers
    BG-260C

    asphalt paver
    AS2301 8 FT BG-2455C, 10-20B AP655F, AP-1000, AS4173 AP-800B AP-1000B, BG-245C, 8-16B SE34VT 10 FT AS2251 AP555F, AP655F L AP-1055B, BG-260C, AP-1000E AP-900B, 10B AP-800, 10-20WB BG655D, AP355F, BG555E, AP-655D, AP-500E, AP600F, AP-1000F BG-240C, BG-2455D, AP-555E AP-1050B, AP-755, AP-1000D, AP500F, SE60 V BG-210B, BG-225B, BG500E, AP-1200, AP-655C, AS2252C BG-2255C, AS3251C AP-255E AP-1055F BG600D, AS2302 AP-1055E SE60 VT XW BG1000E, AP-300D SE60 V XW AP-1055D, AP-600D, AP-1050, SE50 V BG-225C, AP-650B, BG-230, BG1055E, AP300F, BG-230D, SE34V AP-800C, AS3301C AS4251C AS3143 SE50 VT BG-260D, AS4252C AP-200B, AS2302C AP-800D, AS4251 SE60VT XW

    expanded mining products
    MD5075, 6015B, MD5075C, MD5150C, 6020B

    track excavators
    349E, 349D2, 320D2, 336-07GC 336-07 321CLCR, 345BL, 349EL, 336FLN, 320CL, 349ELVG, 336DL, 325BL, 352FVG, 349FL, 330L, 315DL, 325LN, 345DL, 325CL, 349DL, 320D2L, 390FL, 345CVGOEM, 320BN, 318BLN, 325BLN, 320C, 349EOEM, 336EL, 352F2VG, 323DSA, 316EL, 345BIIL, 352FXEVG, 365BL, 390FMHOEM, 305.5DCR, 322L, 320CS, 349EVGOEM, 352FLRE, 349D2L, 320B, 330BL, 336DOEM, 322BL, 314DLCR, 350, 330CL, 374FL, 320-07, 352F, 326FL, 328DLCR, 311FLRR

    track-type tractor
    D5C III 10SU D6R, D9R, 58L D6M D5K LGP D7H, D7R, 11U D6R II D6H, 6A D3K2 XL D6K2, 4A D6T, D6T XL PAT D6T XW 6S 7 9 D11T, D3K2 LGP D6N D8L, 59N D7R II 8U 7A D5R2 8 D5R XL D4C III D6N LGP D6N OEM D5H, 5S D6R III 7S D6T XL D6T LGP D5K2 LGP D9T, 8SU D8R II 4S 57H D4C II D10R, D4G, 6 D5G, D6K XL 55, D8T, D11R, 8A D8N, 59L 5A D5K XL D8R D7E, 54 6SU 4P D3C III 11SU D4H, 7S LGP D3G, D5M D4K LGP D3K XL D5N D6K LGP D4K2 XL D5R LGP D6H XR 56H D6K2 XL 8S 9U D6R LGP D7R XR D6R STD D6H XL D3K LGP D6N XL D6K2 LGP D11N, 56 D6R XL D4K XL 7SU D4K2 LGP D5K2 XL 11 9SU D6T LGPPAT 4 9S D6K D4E SR D9L, 58 D6H II D7E LGP 57 5 D10T, D7R LGP 59 D6T XW PAT 10U D6G2 LGP 7U 5P 10 D5H XL D6G2 XL 9C D9N, D4H XL D10T2, D3C II D4H III

    oem solutions
    OEMS TA19-M4WD CAT WDS 777G, TA19-M2WD

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    3500
    G3520H

    challenger
    55, 85D, MT700 70C, 85C, 45, MT800 65B, 75E, 65, 35, 75, MTC745, 75C, 65C, 65D, 95E, MT765, 65E, MT735, MTC765, 85E, 75D, MT755, MT745, MTC755, MTC735

    wheel-type loader
    970F, 972M XE 966F II 972H, 986K, 966H, 966M, 906H2 966G, 966G II 990, 930K 966M XE 924F, 980F II 962G II 936E, 924G, 906M 924H, 904H, 988G, 990K, 926M 908H 980G, 980M, 906, 980H, 980L, 962M, 962G, 980G II 928G, 990 II 914G, 936, 972G, 910E, 966D, 950L, 960F, 988H, 928F, 950M, 950B/950E 988F, 903C, 950H, 962K, 950F II 994K, 907M 938G II 938K 950G II 926, 950F, 980F, 992K, 966E, 926E, 980C, 950 GC 950G, 992D, 908K 972G II 930H, 988F II 982M, 907H 950E, 910F, 972M, 930M 938H, 902C2, 986H, 992G, 901C, 924GZ, 966L, 980K HLG 962 908, 901C2, 990H, 962H, 988 XE 924K 906H 928HZ, 980K, 966K, 988B, 910M 936F, 918F, 906K 988K, 994D, 962L, 938G, 950B, 928H, 950K, 966F, 966K XE 993K, 908M 910K 904B, 918M 914K 938F, 908H2 HIN2021D 930G, 902, 972L, G926, 994F, 907K 962M Z 903C2 902C, 907H2 914M 924HZ, 938M 950M Z 910G, 972K, G936, 988K XE 903D 994

    compactors
    815F, 826K, 826H, 825K, 836K, 836G, 825G, 815B, 825H, 836H, 825C, 826G, 815FII, 826GII, 836KLRC

    track type tractors
    D10N, D8T, D7R, D9N, D9R, D10T2, D9T, D7E, D8N, D6RIII, D6RXR, D8RLRC, D7RIILGP, D7RII, D6MLGP, D6TXL, D4HIILGP, D6RIIXL, D11RCD, D6NLGP, D6HIIXL, D7RXR, D5CIIIXL, D6RXL, D5RXL, D4CIIIXL, D6RIILGP, D11TCD

    wheel-type skidder
    515, 555D, 518C, 525D, 525, 545, 535C, 508, 545D, 528, 535B, 525B, 535D, 518, 545C, 530B, 525C, 528B

    wheel tractor scrapers
    637D, 627H, 631G, 657E, 637G, 623G, 621B, 623E, 621G, 657G, 623KLRC, 623B

    telehandler
    RTC60 TH83, RT80, TH514D, TH63, TH336C, THP24S II TH210, TH417C, TH514C, TH355B, TH215, RT50SA, RT50, TH406C, TH306D, TH360B, TL943C, TH414C, TH417D, RT60, TH337C, RT100 TH580B, TH82, TL642D, TH255C, TH330B, TH407C, TH560B, TH103, TL1255D, TH3510D, TH408D, THP10 II TH460B, TH220B, TL1055D, TH350B, TH314D, TH62, TL943D, TH357D, TH340B

    articulated dump truck
    D350D, 725C2, 740B, 740C D250D, 735 OEM D30D, D250B, 730, D400D, 740 GC D350E II 730C, 740, 730C2 EJ 735B, 730C2, 735C, D300D, 735, D250E II D400E II D20D, D40D, 745 D400E, 725, 725C, D25D, D300E II D250E, D300E, 745C, D300B

    ag tractors
    45, 95E

    material handler
    MH3037, M325D MH MH3026 M325D L MH MH3049, MH3295, MH3022, MH3024, MH3059

    wheeled excavator
    M315, M318, M312, M320, M322D2 MH M322D MH M322D2, M316D, M315D2, M316C, M315C, M318C MH M324D2 MH M322D, M315D, M318D, M317D2, M318D MH M318C, M325C MH M314F, M313D, M316F, M320F, M313C, W345C MH M323F W330B W345B II M322C, M330D M322F, M320D2, M325B M318F

    articulated trucks
    745C, 735, 725C, 740, 740B, D350E

    motor graders
    160H, 120K, 140G, 120G, 160M, 135H, 18M3, 16M, 12H, 140M, 12M, 120HNA, 12HNA, 14LAWD, 140MAWD, 140HNA, 120MAWD, 160HNA, 135HNA, 160M3AWD, 140K2, 160MAWD, 160M2, 140M2AWD, 12M2

    paving compactor
    CP44B, CB-14 CC-34B CC-24B PS-300B, CB-534D, CD-44B CP-323C, CS-44 CS78B, CP-563D, CC-34 CS-68B CP-663E, CS-74 CB-614, CS64B, CB-434C, CB-434D, CB-334D, CW-16 PF-290B, CB-534B, CS11 CB-44B CP-533E, CB-535B, CB-224D, CP-573E, CS-64 CB16 CB-32B CS-56B CB-68B CB-224E, CD-54B CB-544, CS-74B CB-34 XW CB-14B CP-44 CS-323C, CB-22B CB1.7, CS-431C, CB-66B CB-34 CS-54 CP-563, CS79B, CS-583E, CS-653, CP-54B CB-54 CS-563D CS-433E, CS-663E, CP-433E, CB-224C, CS-531C, CS-643, CS-563 PS-150C, CS-533E, CB-54B CP54B, CP-54 CB-534, CB-64B CB10, CS-551, CP-433B, CS-78B CS-66B PS-360C, CS-433B, CB-214D, CS-533C, CB-34B CB-335E, CS-553, CB-564D, CP-74B CB-434, CB-334E XW CB-225D, CB8, CB-334E, CB-34B XW CP-56 CP-74 CS-683E, CS74B, CS-533D, CS-433C, CS-573C, CS54B, CS-563C CS-64B CS-531, CS-423E, CB7, CS44B, CD10, CS-583, CS-54B CS-563E, CB15 CB2.5 CB-214C, CS-76B PF-300C, CS-573E, CC2.6 PS-360B, CS12 CP-76 CB-32 CS-573, CB-534C, CP-68B CB13 CD-54 CB-434B, CW-14 CB-545, CW-34 CP-563C, CB-634, CS-583D, CS-56 CP-553, CP-533C, PF-300B, CS-533, CP-64 CW34, CB1.8, CB-36B CD8, CP-653, CB-335D, CS-76 CP76B, CCS7, CS-583C, CB-64 CB-24B CB-214E, CP-56B CS-573D, CB46B, CB-225E, CP74B, CP-44B CP-563E, PS-150B, CP-433C, CC-24 CB-634D, CB-22 CS-531D, CB2.7 CS-44B CW12 CP-533, CB2.9 CS-79B PS-200B, PS-300C, CB-634C, CP-533D, CP-643, CS10 CB-24

    excavator
    312D2 L 320C FM 349E L 320E LN 374D L 330D L 224B, 325B L 320E, 336D, 330C, 214B FT 330-A 340F L UHD 318C, 312C L 325-A L 349D L 320D2, 320N, 311B, 345C, 312D2, 349F L 330D, M325D L MH 324D, 325D L 336F L XE 320D GC 349D, 330-A L 326F L 322B, 325C, 323F OEM 321D LCR 385C FS 336D L 329D L 320E RR 330C LN 325 L 349D2 L 320D RR 214B, 330B L 345 GC 330C L EL200B 330F, 323D L 330 L 365C L 320D L 330D2 312E, 365B, 325-A FM L 313D2, 312C, 324D L 345D L 320E L 345B L 320-A 315C, 315-A 330C FM 345B II 390D L 312D L 329D, 321B, 340F, 320-A N 336E L 320B FM LL 374F L 314E CR 315B FM L 313B 320D, 320D FM 324D FM 322N, 385C L 322B LN 335F 325C L 345B, 329E L 350 L 320C, 349D2, 385B, 325D, 321C 330, 326D L 350-A L 365C L MH 320B N 320B S 336D LN 313D, 323D2 L 320, 316E L 385C, 336F, 349E L VG 352F, 336F L 314C 329D LN 318D2 L 307, 322 LN 329D2, 315B L 336E H 336D2, 345C MH 320B LL 330-A L 329D2 L 330B LN 323, 314D LCR 324E, 330 LN 336E, 349F, 229, 5230B, E110B, 336E LN 325-A 323F 320-A L 322-A L 320D2 L 329E, 336D2 L 311F LRR 336E LH 320E LRR 330F OEM 320 L 312-A 323D LN 322 L 312D, 323F L 322C, 345C L 213B 323D, 205B, 319D 375-A 568 FM 330D2 L E200B, 320F L 349F LXE 345D L VG EL240B 390F 315-A L 311D LRR 320D LN 225, 318B, 325D MH 322C FM 325 LN 211B, 5130, 538 329F L E120B, 312B, 313F LGC 390F L 322-A LN 5080, 320B, 324E L 322B L 328D LCR 325C FM 330-A LN 324E LN 313F L 352F-VG 315D L 336F LN 365B L 320B L E70B, 323E SA 314E LCR 313F 390D, 336 365C 318D L 340D2 L E240C, 320 GC 323D S 225B, 206B, 312E L EL240C 311C 314D CR 318F L 320D2 GC 330C MH 349E, 330F LN 320D LRR 225D, 375-A L 350-A 326D2, 330 GC 311-A 326F, 352F XE VG 317B L 330B, 345D, 336D2 GC 5090B, 319D L 320-A S 320D2 FM 323E L 324D FM LL 374F 313D2 GC 325-A LN EL300B, 317-A 325F LCR 330D FM 352FMHPU 558 340D L 312B L 313D2 LGP 336F LNXE 330FMHPU 365B II 568 FM LL 320B LU 336E HVG 316F L M317F, 322-A N 324D LN 325F 336 GC 323D SA

    generator
    SR4 SR4B

    vibratory single drum smooth
    CS-563E, CS-583C, CS-583E, CS54B

    off highway trucks
    789C, 771D, 773E, 793B, 793F, 777B, 777G, 789B, 769D, 777F, 777C, 793FCMD, 775GLRC, 777DLRC, 777E2 773E2LRC

    petroleum products
    C32 TH35-E81 C7 TH35-C11I TH35-C13I CX35-P800 3508B CX38-P800 TH48-E80 CX31-C9I TH48-E70 C11 TH31-E61 CX48-P2300 C175-16 TH31-C9I CX38-P892 C15 3512B C18 C9 CX31-C18I TH31-C9P TH35-C13T 3508C CX31-C15I 3512C TH31-C9T CX31-C11I CX31-C13I TH35-C15I C13 CX31-P600 CX35-C18I TH35-C15T 3512E

    backhoe loaders
    424D, 444F2, 420EIT, 434E, 444F2LRC, 416EST, 432E, 432F2, 434F2LRC

    skidders
    527GR

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP56

    wheel excavators
    MH3024, M325BMH

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C

    work tool
    H180DS PIN GRAB HEX-WEDGE BRX318 G310 GC SR17 BU115 G315 GC 120, G315B VRG-25/2 CWAC-40 H140S MP332 70, BA30 BH160 VRG-40/2 PW2708 PC206 LR15B SR321 BU118 HM825 BB124 TRS14 PC203 VRG-20/2 PC210 PC412B G320B LR15 G310B HM415B S3 BH150 PH126 BH30W SW345B H120CS SG18B GH52 SR18 LR18B 115 DLK426 TRS18 S3025 SG16B H50 GLL60 H120S MP365 SG18 H90C SW460B H140DS PC205 SW45 SR318 BA118C BA18 H140CS PC306B PC104B FUSION PP120 PW2709 SR21 PC9 SKPAC-40 BB121 H115S CW-70 PR190 140, PW2503/7 CW-40 BRX118 H70S PRE426 H45 PC305B BH27 H100S PC3 VRG-30/2 A26 PC310B MP324 T15 H100 T9 PR172 130 TRS10 H160DS H70 CW-30S HM315B BP15B SG16 H90CS SNOW WING PC408B CW-55 160 CW-10 HM518 H63 CW-20S PC6 PC204 CAGAC-40 SR117 CW-30 PR184 LR18 CW-05 H130S H160CS CW-45 T6B PC4 70S T9B H63S BP18B CW-40S CW-55S STIFF LINK MD-250 CW-45S S3015 H180S BA22 GLL52 CR3 H160S S3035 G313 GC PC205B CW-20 H45S MP345 G325B BRX418 SR121 H195 BA25 SW60 GLL55 SW360B MP318 T15B 63 SR118 BH30 H50S 100

    large mining products
    6020B, 5230

    cold planer
    PM820, PR-1000C PM620, PM825 PM313, PM622, PR-750B, PM310, PM-201, PM-465, PM-200, PM822, PM-102, PR-1000, PM-565, PM312

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 320DFMLL

    cold planers
    PR-450C, PM-565B, PM313LRC

    wheel dozer
    844, 844K, 854K, 834K, 834S 834U 834G, 834B, 814K, 8A4K 824K, 824G, 814F II 854G, 844H, 824G II 834H

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38G, IT38H, IT28F, IT14F, IT28B, IT62H, IT24F, IT38F, IT12B, IT18B, IT14G, IT28, IT18F, IT18, IT14G2, IT38G II IT62G, IT14B, IT62G II

    pipelayer
    PL83, 572R, PL61, PL72, 589, 583R, 561H, 587T, 561N, 561M, PL87, 583T, 572R II

    multi terrain loaders
    299D2 287C 279DLRC, 287DLRC

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW