6V-9746: Anel Retentor ORFS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-9746: Anel Retentor ORFS

    Número de Peça : 6V-9746
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel Retentor ORFS

    Descrição:
    Os Anéis retentores Controlados por OD (Outside Diameter, Diâmetro Externo) são usados em aplicações de vedação nas quais o diâmetro externo do selo é a dimensão crítica.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Anéis retentores Controlados por OD são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat, inclusive acoplamentos e adaptadores ORFS (O-Ring Face Seal, Selo do Anel Retentor Facial) e STOR (Straight Thread O-Ring, Anel Retentor de Rosca Reta).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Externo (pol): 0,89
    • Material: NBR - Nitrilo, Borracha
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho da Conexão (pol): 1-3/16 – 12
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Anel Retentor Facial (ORFS)
    • Tipo de Selo: ORFS
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    challenger
    65C 35 65 85E 85C 70C 75C 65E 75E 65D 55 95E 75D 75 85D 65B 45 MT700

    wheel-type loader
    988K XE 962G II 914K 972M 924G 936 924K 966M 950G 924GZ 992K 972G II 970F 980M 930G 962K 930K 908H2 966F II 966K 938K 966M XE 982M 908K 907H 924H 960F 928G 938G 926E 938H 992G 906 914M 972H 950F II 966G II 980G 966F 950L 924F 966H 910K 992C 903C 916 902 972K 980F 938M 988K 990 II 994H 904B 938G II 972G 918F G936 962M 930H 972L 990K 901C2 910F 962G 926 950M 993K 966D 902C2 962H 924HZ 906H 980L 972M XE 950G II 906M 928HZ 992D 994 936F 914G 920K 950H 980H 988H 950K 907K G916 994D 910M 906H2 928F 994K 966E 980K 962 966K XE 994F 980C 926M 986H 950E 966G 938F 930M 908H 908 903C2 908M 988F II 980F II 907H2 901C 902C 980G II 950F 950 GC 950M Z 962L 914G2 988B 966L 907M 950B/950E 950B 904H 986K HIN2021D 906K 990 988G 910E 936E 980K HLG 928H 990H 903D 988F 918M G926 910G 962M Z

    engine - generator set
    3512C G3520E 3512B 3516E PMG3516 G3520 G3516C C27 G3520C 3508B G3516 G3520H 3516C G3516H 3512 3406C C32 3516B G3516B G3508 G3512 3456 G3520B G3516E C175-20 C175-16 3406B G3512E PM3516 XQC1600 CG170-16

    wheel-type skidder
    545 528B 525C 545D 530B 535D 515 525D 528 525 535B 518C 555D 508 545C 525B 535C

    off-highway truck
    785 773B 795F XQ MT4400D AC 793F OEM 793D 773F 772G OEM 769C 789D 775G LRC 775E 770G 772G 785G 785B 773D 777D 777E 775D 771C 793F 796 AC 775B 776D 775F 769D 789 773G LRC 785C 794 AC 770G OEM 775G OEM 793C 793 785D 772B 795F AC 797F 776C 770 793B 771D 777B 777F 777G 784B 793F XQ 775G 773E 773GC 789B 773G OEM 777C 772 789C 797 776B 768C 798 AC 793F AC 773G 69D 797B 784C 793F CMD

    engine - machine
    C4.4

    engine - industrial
    G3612 3508 G3508 3516 PMG3516 G3616 G3608 G3512 G3516C 3126 SPF343C G3516 G3516E G3606 3512C G3606B C175-16 3512B 3116 G3512E 3512 3516B PR20B G3520B SPF743 C4.4 SCT673 SR4

    track-type loader
    939C 963C 963 953D 953C 963D 973C 933C 973 953K 973D 963B 963K

    articulated dump truck
    D300B D250E 730 740 D300E 725 D25D D400D 745 740B 735 725C2 740C 730C2 D350D 740 GC D40D 735B 735 OEM 725C 730C 735C 730C2 EJ D250D 745C D300D D350E II D400E D350E D30D D300E II D400E II D250E II D20D D250B

    mini hydraulic excavator
    303.5D 305 304E 305.5E2 308C 303C CR 304E2 CR 306E 308 308E2 SR 305D CR 307B 305E 304.5E2 308E2 CR 307-A 308D 303.5E2 CR 307.5 304D CR 303.5E2 306E2 301.6 308.5 303.5E 307E 307E2 305E2 CR 304.5 305.5E2 CR 301.5 308E2CR 305.5E 309 307C 308E2SR 308E2 303E CR 301.8 306 308E 303.5C 305.5 304C CR 303 310 305C CR 308E CR 308E SR 303ECR 307D 302.5C 305E2 305.5D 304E2

    combine
    460 465 470

    road reclaimer
    RM500B SS-250 RR-250 RM-350B SS-250B RM-250C RM-350 SM-350 RM-500 RR-250B RM-300

    motor grader
    135H NA 140H NA 160G 120 140G 160H 12G 120G 24M 140M 140 120M 160M 3 AWD 14L 12K 24 160K 160H ES 140M 3 AWD 140H 16G 140K 2 135H 163H 130G 12M 2 14H NA 120L 160M 3 160H NA 120H ES 16H 16M 12H 120M 2 140M 2 140K 160M 12M 140 GC 12H NA 24H 120H 160M 2 14M3 120K 16M3 14G 12H ES 140H ES 120H NA 16H NA 143H 140M 3 14M-3 14H 120K 2 12M 3 18M3 14M 12M 3 AWD 163H NA

    material handler
    M325D L MH MH3037 MH3024 MH3295 M325D MH MH3022 MH3049 MH3059 MH3026

    wheeled excavator
    M315 M318 M312 M320 M315D M318D M315D2 W345B II M316C M314F M320F M322F M313D M316D W330B M322C M322D M313C M322D MH M325C MH M322D2 M316F M318D MH M315C M322D2 MH M317D2 M320D2 M330D W345C MH M318C MH M318F M318C M325B M324D2 MH M323F

    paving compactor
    CS-533E CP-74B CS-78B CP-64 CP-533 CS44B CB-34B CB-334E CS-531C CP-56B CP-323C CW-14 CS-563 CS-76 CS-74B CB-54B CP-563 CS-533 CB-36B CP-563C CB-44B CS-44 CS-531 CB8 CP-433E CS-76B CS74B CP-533E CB-534B CS-533C CD-44B PS-360B CP74B CP-54 CS-68B CS-431C CW-16 CS-583 CP-68B CP-54B CB-335D CS-663E CB-534D CS-423E CB-64B CB-334D CS-433C PS-300B CP-573E CB-214D CD8 PF-300B CS-64B CB-534 CS-56 CS-573E CS-74 CS-433E CB-34B XW CB-434 CS-583C CB-534C CB46B CP-663E CS-323C CB13 CP-74 CS-531D CS-54B CB-225D CS-56B CB10 CB-224E CB-334E XW CS-533D CS-563E CS54B CS-683E CS-573 CB-434C CS68B CW-34 CB-634C CB-335E CS-563D CS-583E CS-66B CS12 CS-433B CP-76 CP-533C CB-54 CP76B PS-150C CS-573D CS-64 CP54B CB7 CB-68B CS64B CS-563C CB-214E CP-56 CW34 CP-433C CB-34 XW CP-563E CB-545 CW12 CCS7 CS79B CS-54 CB-544 CB-64 CB-32 CB-66B CP56B CP-563D CP68B PS-360C CD-54B CP-44 PS-300C CB-225E CB-564D CB16 CB15 CS-573C CD10 CB-224C CS-44B CB-535B PF-300C CS10 CD-54 CP44B CB-634 CB-214C CB-434D CS78B CP-34 CC-34 CP-433B CS-583D CP-533D CB-434B CP-44B CS11 CCS9 CC-24 CS-34 CB-224D PS-150B PS-200B PF-290B CS-79B CS56B CB-22 CB-634D CB-34 CB-24

    underground articulated truck
    AD60 AD30 AD45B AD55B AD55 AD22

    drill
    MD6250 MD6310 MD6200

    excavator
    320 5130 320-A L 330B L 336E L 336F L 330C L 330 L 320D LRR 325-A 325B LN 320 L 312C L 345B L 349D2 L 340D2 L 320D L 390F L 326D2 390D L 329D L 336D2 L 320B LL 365B L 325-A LN 320D2 317-A N 345B II 336E HVG 318B N 385B 330D MH 312E L 325D 374F 320C 322C 5080 323F OEM 318C 385C L MH 320-A 317B LN 313D2 345D 349E L 324D 330C 349 320N 330-A L 319D 312B 375-A L 320-A S 340 375-A M325D L MH 313D2 GC 320E L 323 311C 326F 320-A N 345D L 312D 330D L 330-A 324D L 312D2 L 315C E120B 312F GC 323D LN 312-A 311B 325C 323D L 329D2 L 320D 319D LN 330B 320D2 L 321C EL200B 312D2 345C 330C FM 336D 318F L 336D L 320B 325D MH 349D2 321B 336F LN 322-A L 330D 330-A L 314F CR 322B LN 323D2 L 316F L 390D 329E L 315-A 213B 320B FM LL 336 GC 320D FM 330D FM 336F XE 320D RR 325D L 318D2 L 330F OEM 312D L 314D CR 349D L 325-A L 323F 245B 345B 318D L 568 FM 385C L 312B L M325D MH 315D L 538 330D2 L 349F L E70 330F 345D L VG 365C 336D LN 350-A 312C 336 329D2 336D2 317 N 314C 245D 322-A N 205B 311F LRR 326D2 L 322B L E240C 320 GC 390F 321D LCR 314E CR 350-A L 317-A 352F 329E 349E 345 GC 318B 319D L 320D2 GC 325B L 5090B 349D 336D2 XE 307 335F 322N 313D2 LGP 329F L 311D LRR 320D LN 320B N 330 349F 352F-VG 328D LCR 365B 324E L E70B 324E 336F 352F XE VG 325-A FM L 320D2 FM 336F L XE 325 LN 558 330F L 317B L 316E L E110B 325C FM 365C L MH 314E LCR 323F L 385C 322C FM 336E LN 340F L LRE 323E SA 330 GC 314D LCR 330D2 320C FM 568 FM LL 323D 320E RR 307-A 324D FM 320B L 323E L 315-A L 320E 340F 352FMHPU 345B II MH 318E L 330B LN 336D2 L XE 374F L 320E LRR 350 L 320F L 320C L 326D L 313D 313F GC 312D2 GC 374D L 313B 326F L 330 LN 324D LN 206B EL240B 323E LN 313F LGC 336E H 326F LN 330-A LN 313F 325F LCR 315B L 5230B 345C L 320D GC 345C MH 323D2 311-A 336FMHPU 323F SA 325 L 329E LN 313F L 365B II 329D LN 330D LN 365C L 385C FS 323D3 336F LNXE 325D FM 325C L 349E L VG 322 L 315F LCR 330C MH 323D SA 322-A LN 312F 319C 318D2 329D 336D2 LXE 320B LU 352F OEM 320B S 324D FM LL 5110B 336E 330FMHPU 349E L HVG 336E LH E300B 325F 312E M318F 349F LXE 352 E200B 323D S EL300B 320E LN 320D FM RR 340D L 324E LN 330F LN 323F LN 322 LN 214B FT 322B 336D2 GC 214B 5230 212B 5130B EL240C M317F 340F L UHD 330C LN 336F LN XE 335F LCR M315F 211B 336E LNH 325B 320B U 315B E240B 322-A 325D FM LL 315B FM L 320D3 224B

    wheel tractor-scraper
    631E 611 627E 613C 631K 621K OEM 627G 623E 623K 621G 657E 633E II 621S 621F TS220 651E TS185 613C II 621H 637G 623F 623H 621E 637E TS180 637K 623G 627H 621K 633D 615 631G 627F 615C II 657G 637D 627K LRC 613G 623K LRC 615C 627K TS225 623B 631D 621B 633E

    manipulador telescópico
    TH62 TH82 RT50 TH340B RT100 TH460B RT80 RTC60 TH103 TH350B TH3510D TH357D RT60 TH360B TL642D TH220B TH330B RT50SA TH306D TH560B TH408D TH63 TH580B TH83 TH355B TH255C

    earthmoving compactor
    816F II 816F 826G II 836K 825K 816K 826H 825G 815F II 826K 836H 826G 815K 825C 815B 815F 836 825H 836G 825G II 826C

    generator
    SR4 WEG

    engine - truck
    3126E

    petroleum products
    TH31-E61 CX31-C13I CX31-C9I CX48-P2300 TH31-C9I 3512C CX31-C15I TH35-C13I C18 TH35-E81 3512B TH31-C9P CX31-C18I TH35-C11I TH35-C13T CX35-P800 CX31-P600 C175-16 TH35-C15I TH48-E80 3512E TH31-C9T CX31-C11I TH48-E70 TH35-C15T

    work tool
    BA18 VRG40 VHS-10 BH150 BB124 P360 BP25 S3035 H63 A26B PC404 VT40 S320B GSH520 MR-244 VHP-50 GLS63 PRE426 GSH15B SR118 PC205B GLK48 BR172 BH160 VHS-60/3 GSH9B PW2503/7 H160DS VRG-30/2 GLL52 G310B G313 GC BA118C 115 SG18B MP30 G320B GLK55 VHP-40 SW60 GLC85 P215 H45DS CVP110 GSH20B H180S MP20 BA30 PC104B DLK426 MP40 H130S S390 S325 H100S SR321 BA25 CTV15 GLS60 VHS-30 VRG-20/2 PC9 S325B GSH22 VVP45 FUSION PC408B GSH22B S340B P16 MP15 S3015 VHS-70 VT60 VHC-30 H55DS H120S H45 GSH440 SW2003/6 GLL55 VRG-25/2 GSH420 H140CS SG18 H65DS GSH9 CR35 PW2709 SR121 PC205 H160S TRS14 PC305B G330 S365B G320 H45E S CTV20 S3025 CVP16 GSH15 G315B VHS-40 P25 BR378 P40 VHS-30/3 H65E S H90C GSV520 G315 GC G325B TRS10 G215 GC P235 VT30 GSH20 BR160 HM115C S320 HM315 S365 H180DS PC206 HM210 H75E S SW345B GH52 P335 A19B GSH555 H115S H80E H50 S385B SW45 CTV40 HM312 BUCKET H35DS H95E S GLL52B SR117 PC210 VHP-30 VHS-50 VHC-40 SG16B HMF110 70 BA22 CTV30 PC203 100 BRX118 FORK VVP10 MD-250 HYDRAULIC VHS-50/3 VRG30 CR50 H45S 70S H140DS BR624 HM518 VRG-40/2 H100 GLL55B CVP40 S340 HM4015 PW2708 BRX418 BR272 5055 GLL60B PC412B TRS23 S305 P28 GSH455 H63S PC306B VRG50 VHS-70/3 160 G315 GSH15-80 120 GSV520 GC HM2615 BRX318 GSH525 140 HM315C SW2007/8 GSH15-60 HM208 VVP15 PC204 PC310B HMF210 TRS18 GSH22-15 GLL60 HM418C H90CS H35E S GSH425 HM112C SW2109 CR28 BP22 63 VVP25 HM215C 130 CR20 CVP75 BB121 VT50 SW460B G213 GC P225 PC6 SR318 VHS-60 4548 H70 H160CS G310 GC SW360B BR166 GSH22-10 H55E S H50S HM825 VHS-40/3 P315 GLS66 P325 G210 GC HM415C H195 VHC-50 GLS55 GSV525 H70S H120CS H140S

    cold planer
    PM310 PM820 PR-1000 PM822 PM-565 PM313 PM-201 PM825 PM312 PM620 PR-750B PR-450C PM622 PR-1000C PM-565B PM-200 PM-465 PR-450

    forest products
    559D TK741 1390 584HD 552 2 SC-57 532 HF201B HF221 573C 1190 HA771 558 579C FB221 TK722 2590 SAT223 HF222 579D TK381 550B 563D 2384C TK370 HFW221 TK380 HF201 573D 559C 1190T 563C 548 554 TK752 HF181 TK732 SAT318TSC 541 2670D 550 TK721 2484C SAT422DB 1090 580 HA871 HF202 511 HH65 553C 570 HH55 521B 322C TK371 1290T 574B 522 HH75 SAT318 SAT223T SAT323T SH-56B SAT325T 543 SAT323 564 2670C 2484D TK751 580B 2390 SAT322 HH45 SAT318T 2491 584 541 2 SAT322TSC 2290 552 570B HA770 SS-56 345C 539 2864C TK1051 2470C 586C 2384D 522B SAT322T 2570C SAT323TSC HA870 HFW232 SH-58 521 560B 551 TK711 533 HFW222 2391 2570D 574

    track-type skidder
    527 D4HTSK II 54H 4P D4HTSK III 517 D5HTSK II

    backhoe loader
    420E 414E 424D 438C 438B 416B 420D 430F2 436B 426C 426B 432D 416D 430D 434E 428 424B 444F 428F 420F2 446 442D 430F 438D 416C 430E 428C 436C 416E 428D 424B HD 420F 444F2 446B 444E 415F2 424B2 416F 428E 434F2 432E 422E 446D 426 438 450 436 432F 434F 440 450E 416 428B 442E 426 F2 432F2 416F2 428F2 450F 422F2 427F2 415F2 IL 422F

    skid steer loader
    262D3 297D2 XHP 248 257D3 299C 236D 228 246D3 279D 289D 272D2 289D3 216B 259D 232B 262C 299D2 242B3 272C 216B3 247B3 242DR 279C 272D2 XHP 242B 259D3 262D 256C 236 277D 277C 226B3 287B 236B 242D3 226B 262C2 297D XHP 216 259B3 242D 279D3 268B 257D 297D2 287C2 249D3 226 247B 287D 262 D3 249D 239DR 226D3 262B 267B 242 257 279C2 272D3XHP 272D XHP 267 236B3 232 248B 246D 236D3 247 299DR 299D2 XHP 246C 252B 262 287 246 277 272D3 239D 2236D3 257B 252 299D3 XE 252B3 297C 232D 226D 289C 277B 299D 236DR 297D 299D XHP 299D3XHP 289C2 272D 232D3 246B 277C2 299DR XE 239D3 287C 299D3 257B3

    wheel dozer
    814K 824G 824H 834G 814F 824K 814F II 854G 824C 844K 854K 844 834U 824G II 834S 834K 834B 834H 844H

    asphalt paver
    AP655F BG600D BG-225B 10-20B SE34VT AP-655D SE60 V XW BG-2455C AP355F AS4252C AP-1055D 8-16B BG-230 AS4251 BG1055E AP-1000D BG-260D AP-1000E AP-650B AS4251C AP-300D AP500F AS3251C SE60 V 8 FT AP-800C AS2251 AP-600D AP600F BG-2455D AP555F BG500E AP-1000F AS2301 10 FT AP-800B BG-245C SE50 VT AP-1055B AP-1055F BG655D AP300F AP-655C AP-800D BG-225C AP-1050B BG-260C AP-555E BG1000E AP-900B AP-1055E BG555E AS2302C 10B AP-1000B AP-1000 AP-500E BG-240C 10-20WB AS2302 BG-2255C AP655F L SE60 VT XW BG-210B AP-800 AP-200B BG-230D SE34V AS3301C SE60VT XW AP-1050 AS2252C SE50 V AS4173 AP-255E

    integrated toolcarrier
    IT28F IT28G IT28B IT18B IT28 IT24F IT14G2 IT38G II IT18 IT14G IT18F IT14B IT62G II IT38F IT38H IT38G IT62G IT12B IT14F IT62H

    pipelayer
    589 PL87 561M 561N PL72 PL61 587T 572R II 578 PL83 561H 583T 572R 587R 583R

    marine products
    3512C 3512 3508B C4.4 C18 3516B G3512E 3508C 3516C 3512B 3508 3516 C7.1 C175-16 C9

    expanded mining products
    6015B MD6640 6020B MD6540 HRS1220

    track-type tractor
    6S D11T 8 D8N D4G 8SU 6 D7R II D8T D6R D6N D11R D6 D5H 5 D6R III D6H D7H 8S D6N OEM D5C III D10R 5S 4P 7SU D6R II D3K2 LGP D6K2 D5M 7S 9 D6R XL D6K LGP D5K LGP D4K XL D6T 57H D8R D7R LGP D4K2 XL D6T XL D6T LGP D3K2 XL D3C III 56 9S 10SU D7R D6K2 LGP D6H XL 58 D9R D6R STD 59 8A D5R XL 9U 6SU D6T XW D4K2 LGP D4H 7A 5A D10N D5G D6T XW PAT D6R LGP 11 D6 XE D6K D5K2 LGP 7 9C 4A 6A 5P 54 D9L D5R2 D9T 4 D3G D5K XL D5K2 XL D4E SR D6H XR 8U 56H D6K2 XL D6M 58L D8L D6T LGPPAT 9SU D5N 11U D3K XL 4S D3K LGP D5R LGP 55 D9N D7E D10T2 D7G D6T XL PAT D7E LGP 10 D4C III 7U D6H II 59N D8R II D5 D7R XR D4K LGP D6N XL D11N D10T 57 D4E D6N LGP D6K XL 11SU D4H III D4H XL D5H XL D5E D6F SR 7S LGP D7G2 10U D6G SR 59L

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R2900 R1300 R1700G R1600H R1700K

    oem solutions
    TA19-M4WD OEMS TA19-M2WD CAT WDS 777G