7M-8485: Anel Retentor de ARMAZ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7M-8485: Anel Retentor de ARMAZ

    Número de Peça : 7M-8485
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Diâmetro Interno (pol): 1,17
    • Material: NBR (90), NBR - Nitrilo
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho da Conexão (pol): 1-5/16 – 12
    • Tamanho do Traço (pol): 916
    • Temperatura (ºF): -252
    • Tipo de Anel Retentor: Anel Retentor de Rosca Reta (STOR)
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    challenger
    75 65 70C 85C 55 75D 75E 65D 75C 65C 35 45 65E 95E 85E 85D MT800 65B MT700

    wheel-type loader
    966H 930 924H 972M 992 966E 972G 926E 950H 930K 966G 920 926 950E 902C2 950B/950E 962M 924G 962H 980F II 966C 993K 988K 930G 938H 988H 938G II 936E 972L 980C 988G 950B 970F 938F 930R 914G 906 936 930T 992K 928G 980H 916 962G II 950G 962 966D 972M XE 936F 966F 992B 903C2 938G G926 962L 990 II 980G 950F 980M 950L 938K 910 966G II 982M 966M XE 904B 980G II 930M 950M 914K 924GZ 950F II 966M 980F HIN2021D 950 GC 962G 950G II 960F 988 994D 966F II 972H 924K 994H 992G 924F 980L 962K 980K 988F 907M 950 906M 980K HLG G936 972G II 918F 980B 980 901C2 988K XE 910E 988B 990K 992C 910F 920K 950K 962M Z 994K 902 966L 966K 928HZ 986K 992D 903C 918M 972K G916 908H 908M G910 966R 908M OEM 910K 910M 924HZ 938M 914G2 928F 950M Z 901C 988F II 990H 903D 986H 994 908 908K 914M 908H2 930H 994F 928H 926M 966K XE 902C 906K 904H 910G 907H2 907K 990 906H2 950K OEM

    engine - generator set
    C15 3412C CG137-12 C9 C27 3508 C32 G3520C 3304B 3306B G3512 3516B G3516 3516C 3512B 3512C 3412 C175-20 3406C G3516H 3406E G3516C C18 XQC1200 3516E C175-16 3516 3512 G3520B C9.3 G3520E 3508B G3516B G3516E D399 G3512E CG170-16 G3520 C280-16 3306 XQG135 G3412 3304 C-12 G3520H C13 XQ350 3608 XQ425 XQ230 G3512H G3508 3408C 3406 3406B 3508C PMG3516 CG137-08 D379B D398B G3306B 3408B XQC1600 3408 C13 XQ375 XQG400 G3532 G3412C

    wheel-type skidder
    528 120C FB518 518 545C 555D 508 535B 518C 525D 545D 535D 535C 528B 515 545 525B 525C 525 530B

    off-highway truck
    797F 769D 770G 773E 775D 769 777D 793C 793F OEM 772G 796 AC 775B 773B 772B 789 768C 777E 784B 770 773G OEM 769C 773 789C 777F 771D 770G OEM 775G OEM 794 AC 795F XQ 773GC 69D 785B 776 772G OEM 784C 785 785D 773D 777G 797 777 772 793F 773G 785C 776C 789D 776B 775G LRC 793F CMD 768B 773F 775G 777C 797B 793B 775E 789B MT4400D AC 771C 776D 777B 785G 793F XQ 793 795F AC 793F AC 769B 773G LRC 775F 798 AC 793D

    engine - machine
    C4.4

    engine - industrial
    3306 3406B 3412 3208 C-12 3116 3408 3304 C4.4 C-9 G3512 3512E 3516E G3616 G3408 C175-16 C280-16 D346 D330C SPT342 G3508 3512C C18 C27 G398 C32 CPT372 C11 3516B 3406E G3516 SPF343 CG137-12 3508 3512B SPF343C G3516J 3456 C13 D379B SCT673 D333C 3406C D348 G3516C 3406 C9 3508B C7 G3516B 3516 G379A G3512B G3520B G3512J SBF214 3306B D399 3516C G3608 C15 G3612 G3606 G3512E D398 3612 3512 C9.3 G3516E C13B G399 G3520J G3304B D398B CG137-08 G3508B C-15 D349 3176C G3508J C-16 SPF743 G3406 3508C C-10 G3606B 3408C C7.1 G3306B 3408B G379 3196 G3512H C9.3B C175-20 D379 SUF557 G3306 SR4

    track-type loader
    943 963 977K 951C 931 953 977 953C 973 973D 983B 931B 935C II 953K 931C II 973C 983 955K 935B 941 939 955L 941B 951B 977H 931C 955H 935C 977A 963C 933 933C 977L 955 963D 953D 939C 953B 951 963K 963B

    articulated dump truck
    D35HP D20D D400E 745C 740 740B D25D D400D D300E 725 D30D 730 730C2 D250E D44B 735 D300B D35C 745C OEM 735B 745 730C OEM D250D D350D 735C 725C 740C 730C 735C OEM 730C2 EJ 740 GC D300D D250E II D400 735B OEM D350C D550B D40D 725C2 D350E II D30C D250B 725C OEM D350E D400E II D300E II D25C 735 OEM

    mini hydraulic excavator
    307D 305.5E 308E CR 308C 309 308 304.5E2 308E2SR 306E2 307C 308E2CR 301.6 301.6C 308E2 CR 308E SR 303.5E2 CR 305E 308.5 306 305.5E2 CR 308D 305E2 307B 308E 302.5C 302.7D 307-A 310 305.5E2 302.4D 303.5E2 305E2 CR 304C CR 304E2 307E 303.5E 305D CR 301.5 306E 305C CR 308E2 SR 307.5 307E2 302.5 301.8 308E2 301.8C 304E2 CR 305.5 305.5D

    road reclaimer
    SS-250 RM-350B SM-350 RM-250C RR-250 RM500B RM-350 RM-500 SS-250B RM-300 RR-250B

    motor grader
    130G 12H ES 160M 2 120G 12F 140H 120M 2 12M 3 AWD 14G 16M3 160M 3 AWD 120M 12H 140G 12M 3 160M 3 120H 24 12M 14E 140H NA 14L 16 140M 3 AWD 160M 163H NA 160H 163H 140M 2 12G 135H 16H 160H NA 135H NA 120 12H NA 18M3 12M 2 140H ES 24M 143H 160G 16G 14M 160K 140M 120K 2 120L 14H 14M3 160H ES 140K 2 14M-3 140M 3 12K 140 120H ES 140K 24H 140 GC 120K 120H NA 16M 14H NA

    material handler
    MH3022 M325D MH M325D L MH MH3026 MH3059 MH3024 MH3049 MH3295 MH3037

    wheeled excavator
    M315 M312 M320 M318 M330D M318F OEM M316C M315C M325C MH M322F M322D MH M318C M316D M322C M325B W345C MH M316F M324D2 MH M322D2 MH M318C MH W345B II M322D2 M315D M320F M313D M317D2 M318D M318F W330B M315D2 M313C M322D M318D MH M320D2 M314F M323F

    paving compactor
    CS-54 CP-533C CS44B CB13 CB-334E CCS7 CB-22B CB2.9 PS-150C CS-74B CP44B CP-563 CP-323C CS-583C CS-54B PS-360C CS-563 CS-423E CP-74B CB-434D CB-534D CP-56B CB-434 CS-433E CS-573C CP-56 CB-334D CS-56 CS-531C CB-34B CP-433E CP74B CD-54 CD8 CB-224D CB-634D CS-44 CS-64B CS-76 CB-32 CP-54B PS-300C CP-74 CS-583 CB-34B XW CS-431C CS-433C CB-564D CS-78B CP-64 CS-531D CB-44B CB8 CS-653 CS-76B CW-34 CS-74 CP-533 CS-323C CS54B CS68B CP-68B CB-64B CB-534C CP-533E CS-66B CB-534B PS-300B CS-533E CS-56B CB-335E CP-653 CS-583D CP-563C CS-44B CB-14 CS12 CB-22 CS-573 CB-214E CCS9 CC-34B CB-24B CP-76 CS-68B CB10 CS56B CB-32B CW34 CC2.6 CB-225E CS-583E CD-44B CP-563D CB-434B CS-64 CP-433C CS-573D CB-434C CP-573E PS-150B CB7 CB-534 CC-24B CB-334E XW PS-360B CS-34 CB-24 CS-663E CB2.7 PS-200B CP-663E CB-66B CC-24 CP76B CB-214D CB-545 CS-533D CB-614 CP68B CB-54B CS-563C CW-16 CS79B CB-535B CS74B CP56B CP-563E CB-335D CS64B CB-64 CS-563E CP54B CS-323 CP-54 CW-14 CB-54 CB-544 CS78B CS-683E CS-533C PF-300B CP-44 CC-34 CB16 CS10 CP-433B CS-533 CS-563D CS-79B CS-531 CP-323 CB-68B CS-643 CS-433B CB2.5 CB-36B CP-533D CB-224E CS11 CB-34 XW CD-54B CD10 CB-634 CB-34 CB-225D CB15 CB-634C PF-300C CS-573E CW12 CB46B CP-643 CP-34 PF-290B CP-44B

    underground articulated truck
    AD40 AD60 AD55B AD55 AD45B AD22 AD30 AD45 AE40 AE40 II

    drill
    MD6250 MD6310 MD6200

    excavator
    330B L 320C 340F 336 390F L 314E LCR 320-A L 336D2 XE 325D L 324D 323D2 L 385B 320D GC 235 329E L 345B II MH 349D2 345D L 320C FM 345B II 320E L 349E L 336D L 330C 365C 245 336E HVG 315B 330 L 229D 345C 320D2 L 245D 326F 313D 315-A 330D2 L 352F XE VG 330D MH 320B FM LL 319D L 320D LRR 320D LN 320B U 312D2 L 215 5080 319D LN 315D L 322C 374F L 312F GC 330-A L M325D L MH 325F 374F 320D 329D L 320D2 EL300B 375-A 320-A S 349 336D2 L XE 314D LCR EL200B 308E2 325B LN 312D 336F L XE 336D2 L 312B 325B L 311-A 312D L 316E L 336D2 324D L 330C FM 321D LCR 390F E200B 320D2 GC 325-A 349E 312F 225D 324D LN 314D CR 325-A L 365B 390F MHPU 336F L 336E L 365B II 313F L 245B 320-A 215D 312C L 336F 365B L 349D L 323E L M315F 312C 385C L 5090B 345B L 229 330D L 325C FM 352 214B 326D2 225 330 GC 336E 330F LN 329D 320E LRR 320 L 320D L 323F 325 L 350-A L 330 345C L 320D RR 312D2 GC 330-A 340F L UHD 323 350 L 385C 330B LN 322C FM 330D2 318B 323D LN 318C 312B L 352F-VG 390D L 320E 235C 325C 312D2 5230B 349F L 321B 323D L 349D 215C 324E L 225B 322-A LN 313B 325 LN 206B 322-A L 320D2 FM 318B N 385C L MH 330D 313D2 323F L 322B L 330F OEM 318D2 L 345D L VG 316F L 336F LN 312E L 374D L 320B L 349D2 L 215B 317-A N 311C 336D2 GC 568 FM 325D 374F MHPU 330D FM 314E CR 328D LCR 336E LH 340 E110B 320-A N 212B 345B 224B 314C 320 GC 315F 352FMHPU 317-A 318D2 340D2 L 326 352F 336F LNXE 325-A LN M325D MH 320B 330C L 336E H 214B FT 336D2L OEM E70B 313F 385C FS 324D FM 345C MH 320B LL 329F L 312-A 323F OEM 325D MH 320D FM 318E L 235D 315C 538 329D LN 365C L 322 L 235B 323D SA 326F L OEM 320C L 375-A L 336 GC 321C E300B 211B EL240B 336F LN XE 340F L LRE 311F LRR 326D L 330D LN 330F 311D LRR 323E 350-A 5130B 312E 322-A N 313D2 LGP 330C LN 320B LU 323D S 390F L OEM 326D2 L 329E 322B LN 325C L 5230 390D 326F LN 329D2 325D FM 314F CR 349E L VG E120B 365C L MH 313F GC EL240C 322-A 349E L HVG 315-A L 5110B 324D FM LL 311B 325F LCR 336FMHPU 319D 352F OEM 330-A L M317F 340D L 349F 336D LN 323E LN 323D2 320D3 320 349F LXE 322N 322B E70 320B N 323F SA 323D 335F 325D FM LL 323D3 558 319C 320N 317 N 320F L 340D 330C MH 318E 313F LGC 231D 317B L 330FMHPU 213B 323E SA 329D2 L 336D M318F 374F OEM 318D L 329E L OEM 336F XE 349E MH 325-A FM L 345D 345 GC 315B L 324E 326F L 316F 330F L 336E MHPU 568 FM LL 324E LN 420F2 318F L 374D E240C 330-A LN 330B 307 320E LN E240B 315F LCR 322 LN 325B 329E LN 336D2 LXE 315B FM L 336E LNH 336E LN 219D 320E RR 320D FM RR 5130 320D2L OEM 320B S 307-A 316E L OEM M317D 317B LN 323F LN 313D2 GC 324E L OEM 219 335F LCR 330 LN

    wheel tractor-scraper
    657E 657G 633C 623B 637K 639D 637B 613 637G 621H 621E 627E 627G 623G 631D 621G 651B 627 613C 621B 631G 637D 623K LRC 651E 627B 621R 621 633D 623E 633B 613G 637 623F 633E 666B 621F 633 627K 621K 657B 615 631E 641B 615C II 650B 637E 615C 660B 627H 623H 641 627F 657 613C II 611 623K 621S 631C 613B 623 631K 651 621K OEM TS180 TS220 TS225 666 633E II TS185 627K LRC

    manipulador telescópico
    TH306D TH82 TH340B TH514D TH580B RT50SA RT60 TH355B TH103 TH220B TH63 RT80 TH560B RT100 TH83 TH408D RTC60 TH460B TH330B TH357D TH350B TH62 RT50 TH3510D TH360B

    earthmoving compactor
    825G 826C 825C 836H 816 816K 825K 815 815F 825H 816B 836G 836 836K 825 825B 826K 825G II 815B 815K 815F II 816F 826G 826H 826B 816F II 826G II

    generator
    SR4 SR5 WEG SR4B SR500

    petroleum products
    C280-12 CX31-C13I C27 TH35-E81 3512C C18 C13 CX31-P600 TH48-E70 2016 G3306B TH55FT-E90 CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P TH48-E80 TH31-C9I C32 C175-16 3516C C15 C9 CX35-P800 TH31-C9T C7 3512B CX31-C11I 3516B C11 CX31-C18I 3508C TH35-C13T CX38-P892 CX48-P2300 3512E TH55-E70 TH35-C11I TH48 3512 CX38-P800 TH55 TH35-C15I CX31-C15I TH35-C13I TH35-C15T CX35-C18I 3516

    engine - truck
    3406 3406B C-12 1693 C15 3408 3406C C9 C7 C13 3408B C-9 3406E C-16 3306C 3116 C-15 3306B 3126

    work tool
    PC305B PR190 T9B GSH22 S385B MP40 H130E S VT40 G315B CVP40 H160DS MP20 CVP16 VRG-25/2 PC205B MP30 GSV525 PC306B GSH20 LT18B GSH22B VHS-30/3 H130S H75E S G310B BA25 H55DS H120GC VHS-70/3 GSV520 GC S325B H115 GC MP345 GSH9B SW460B H45S G310 GC SW360B TRS18 H110E S MP318 GSH20B H140CS A7B H95 H110E B6 H180E 70S PRE426 VHS-40/3 H63S H115E T15B DLK426 GH52 VHS-70 H90C H180E S LT13B H140GC VHS-50/3 SW345B VT50 H50 PR184 VT30 H115GC H70 H45DS VHS-10 VHC-30 P325 HYDRAULIC GSH525 H45 H140E GSH9 GSH15B TRS23 A19B H180DS H140S PC408B H115E S S390 H140E S H90CS GSH22-15 63 PR172 S365B H120S VHC-50 GSH15 P335 GSH555 A26 160 DFS121 H80E H65DS H130GC H115S A26B 140 S3025 TRS14 H160E S320B MP15 G325B G315 GC S3035 B8 S340B S3015 G313 GC DFS118 CTV15 VHS-60/3 VRG-40/2 100 H160E S H100S GSV520 BR624 A14B B35 S305 H35DS MR-244 P360 H160CS S340 H120CS G320B VHC-40 PC404 GSH420 H70S T6B VHS-40 P315 DFS124 VHS-60 H100 PC310B S325 GSH15-80 S320 VHS-30 120 VVP15 H120E S H195 VVP10 PC412B H80 VVP45 VRG-20/2 HM518 MD-250 CTV20 BA22 PC9 H160S MP324 115 GSH22-10 VRG-30/2 GSH520 H180S HM825 H130E S365 VHS-50 GSH425 130 H50S CVP110 VVP25 TRS10 GSH15-60 H95E S PC104B MP332 CVP75 GSH455 BA30 H120E B20 70 MP365 PC6 H63 B30 VT60 H140DS

    cold planer
    PR-1000C PM312 PM-565 PM-201 PM-465 PM620 PM822 PR-1000 PM825 PM-565B PM310 PM622 PM820 PM313 PR-450 PR-750B PR-450C

    forest products
    TK370 SAT325 579C 573C 2590 550B 2670C HFW232 580 1090 554 TK1051 SH-58 1190T SAT323TSC 563D SAT223T HA870 2384D TK722 1390 563C HH45 SAT325T TK752 552 2 584HD HH44 DE 564 551 2491 586C SAT318TSC 548 553C 550 521 2470C TK381 559C HH65 552 543 TK751 2384C 584 1190 TK732 227 SAT318 SAT323T 573D TK380 SAT318T 322C TK721 579D 558 539 522B SAT422DB TK741 2484C 2390 570 580B 2484D 570B 2391 2670D 574 SAT323 2570C 1290T 521B HA771 574B 2864C SAT223 HH500 2290 TK711 HA770 TK371 522 SAT322 541 2 HA871 SAT322TSC SAT322T 532 511 345C HH55 541 559D 560B 533 HH75 2570D

    track-type skidder
    4P 527 125C D4HTSK II D4HTSK III 517 54H D5HTSK II 120C 527 OEM

    backhoe loader
    438C 428C 428D 426 F2 426B 436C 438D 446 420E 444E 446D 436B 416C 416E 428 416F 430F 438 424B 416F2 444F 426C 442D 436 426 450 420D 430D 416D 424D 444F2 428E 420F 434F 432D 432E 446B 450E 438B 430F2 432F 428F 442E 415F2 432F2 428F2 430E 416B 422F 424B HD 422F2 450F OEM 434E 420F2 428B 416 422E 434F2 440 416E III 427F2 415F2 IL 424B2 414E 450F

    skid steer loader
    272D XHP 246C 236B 257D 242D 259B3 277C 239D 247B3 297D2 299D2 XHP 262D 232D3 249D3 246D 287D 242D3 289D 236D 272C 252B 279C2 277 279D 247B 262C 297C 232B 228 239DR 226B 289D3 262B 257B 226B3 236D3 277D 257D3 268B 2236D3 279C 216B3 259D 277B 267 226D 279D3 287C 256C 287 262D3 242 299D XHP 287B 216B 246D3 289C 236 226D3 272D2 XHP 299D3 287C2 259D3 246 257 272D 226 252 232D 299C 216 232 299D2 262 242DR 277C2 297D XHP 249D 289C2 299D 299D3XHP 299DR 247 272D3XHP 262C2 267B 242B 299D3 XE 239D3 248 262 D3 272D2 272D3 297D2 XHP 246B 236B3 248B 242B3 297D 236DR 252B3 257B3 299DR XE

    wheel dozer
    834S 814 854G 824K 834K 824H 824G 824G II 814B 834U 834 844 824 824C 824S 824B 814F 854K 844K 844H 834G 834H 814K 834B 814F II

    asphalt paver
    AP-650B BG-260D AP355F SE60VT XW AP655F AP-655C AP-1000E AP555F BG1055E AP-1000F AP300F AP-1055D BG-210B BG555E AP-655D AP600F AS2301 AP-800B AP-600D BG-225B AP-1055F AP-1000B BG-2455D SE60 VT XW BG600D BG-225C AP-255E AP-300D BG-2455C BG-260C BG-230 AP-500E 8 FT AS4251C AP-800C AP500F AP-800D BG-245C AP-1050 AP-1050B AS2302C SE60 V AS2302 AP-1055B AP-800 10 FT BG-240C AP-900B BG1000E AP-1055E SE50 VT AS2252C AP-1200 AP-1000D BG655D 10-20B AP-200B AS4252C BG-230D AP-200 AP655F L AP-555E AS2251 BG500E SE50 V AP-1000 BG-2255C SE60 V XW

    integrated toolcarrier
    IT14G IT14G2 IT18 IT28G IT14B IT38H IT24F IT12B IT38G II IT28B IT28F IT62G IT18F IT14F IT38G IT12 IT38F IT18B IT62G II IT28 IT62H

    pipelayer
    594H 561H 561N 594 561C PL83 571G 572G 561D PL87 PL61 589 583T 572R PL72 561M 587T 583R 587R 572R II 578

    marine products
    3612 3608 3616 D346 C18 3516C C175-16 C7 D349 C32 3512C D348 D398A 3512B C9.3 7221 C280-12 3176C 3516B 7271 3304B 3412E 3512 C12 C8.7 C4.4 C-12 3516E 3306B 7261 C7.1 D379A 3508 C280-16 3516 3126 3508B 3508C 3412C C280-6 3512E C9 3412 3408 G3512E 7231 3406E 3408B 7211 3192 3116 C280-8 7241 7251 3406 D398B D399 3126B 3208 D379B 3306 3304 3196 3606

    expanded mining products
    6015B HRS1220 6020B

    track-type tractor
    D10 D6K D5B D6R D3 D6R III 57 4A 7U D6T D6H 8S 8U 8 D7G D6H XL 6S D5H XL 163 4 D7R XR D6T XW PAT D5H D6C D6K2 58 D6R II D7F D4E 4P D10N 9C 7S 10SU D8N D6D 10 D5 D9R D7R II 140 153 9 57H D6T XW D3B D3C 143 5P 5S 8A 58L 3S D6K2 LGP D6N D4H D11R D3C III D8T D6H XR D8L D5C PAT D6D SR 173 D8H 183B D11T 3P 55 D6 D6G2 XL D10T2 D3C II D6T LGP 53 8D D4C D4D 5 D5C III 56H D7E 6A 9U D6T XL D4C III 11 D4G D7R 7SU D9H D5K2 LGP D5R2 D6M 10S D6H II D3G 161 D7H D6R STD D6G 10U 7A D11N 54 D6R XL 6SU 7 D4K LGP 3 150 8SU 59 9S 5A D10T 5A PAT D5M D5C 191 141 D4B D3K2 LGP 6 D6E SR D5G D9N 193 D6G SR D5N 9SU D7E LGP D4K XL D8R D6 XE D9T D5C PATLGP D9G D3K2 XL D4H III D4K2 XL D6N OEM D4K2 LGP 56 D6T XL PAT D6E 11U D10R 59N D5K2 XL D3K LGP 151 4S 11SU D5E D6R LGP 181 D9L D6K XL D6F SR D6K2 XL D4C II D4E SR D6T LGPPAT D6N LGP D6K LGP D5K LGP D7R LGP D3K XL 172 D6G2 LGP 10C D8R II D7G2 59L D6N XL D4H XL 173B 7S LGP D8K D5R LGP D5K XL D4 D5G LGP D5R XL

    load, haul, dump
    R3000H R1300 R2900G R1300G R1700 II R1600 R2900 R1600H R1700G R1700K R1300G II R1600G

    oem solutions
    OEMS TA19-M2WD TA22-M4WD C18 CX31 C15 C11 TA22 CX35 777G TA19-M4WD TR35 CAT WDS