7W-2326: Filtro de Óleo do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7W-2326: Filtro de Óleo do Motor

    Número de Peça : 7W-2326
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Filtros de Eficiência Padrão costumam ser usados em modelos de máquina anteriores nos quais as tolerâncias sejam mais permissivas.

    Os Filtros de Óleo do Motor Cat® foram projetados para atender às necessidades de motores Cat oferecendo proteção superior contra partículas que possam entrar no sistema de lubrificação durante a manutenção ou o desgaste do componente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    wheel-type loader
    910K 914G, 914G2, 918M 914M 910M 908, 914K

    engine - generator set
    XQP60 C4.4 3054 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE110E C4.4XQ100 XQP100 C4.4XQ80

    petroleum products
    C4.4

    engine - truck
    3054

    engine - machine
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054 3056 3054B 3054E SPF343C

    telehandler
    TH336C, TL642D, TL1255D, TL943C, TH62, TL1055D, TH63, TH408D, TL1055C, TL642C, TH3510D, TH406C, TL1255C, TH350B, TL943D, TH560B, TH82, TH83, TH407C, TH337C, TH360B, TH357D, TH355B, TH210, TH103, TH330B, TH340B, TH580B, TH460B, TH220B, TH215

    forest products
    554

    wheeled excavator
    M312, M314F, M313D, M316F, M317D2, M315C, M313C, M315, M315D, M315D2, M323F

    paving compactor
    CB-534B, CP54B, CS-423E, CP-74B PF-300B, CB-534D, CS-431C, CS-533E, CS-323C, CD-54 CS-68B CW-34 CB16 CB-54 CS-78B CS54B, CP-68B CS-64B CS-74B CB13 CB-54B CP-433C, CP-533E, CB-66B CS-433E, CB-534C, CS-54B CP-433E, CW12 CS64B, CS-54 CB-44B CS-433C, PS-300C, CCS9, CS11 CP44B, CB-64B CP-54B PF-290B, PS-300B, CP-56B CS-66B CS-76B CB-564D, CB10, CS-56B CB15 CS10 CP-323C, CB-434D, CS-44 CB7, CW-16 CB8, CB-535B, CW34, CP-44 PF-300C, CS12 PS-360B, PS-360C, CB-64 CB-68B CP-54 PS-200B, CS44B, PS-150C

    asphalt paver
    BG555E, AP600F, BG-225C, BG500E, AP-800C, AP-650B, AP-555E BG-230D, BG-225B, BG-210B, AP-300, AP655F, AP-500E, BG-230, AP-300D AP-800D

    excavator
    312B, 312-A M317F, 317-A N M315F

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D6K2, D4K2 XL D4K XL D5K2 XL D3K2 XL D5K LGP D3K LGP D4K2 LGP D3K2 LGP D6K2 XL D5K2 LGP D4K LGP D6K2 LGP D3K XL D5K XL