7X-7858: TDTO 50-20 L
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-7858: TDTO 50-20 L

    Número de Peça : 7X-7858
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cat TDTO 50 (20 l)

    Descrição:
    O óleo de transmissão e do trem de força Cat® tem uma fórmula compatível com o sistema que fornece uma vida útil mais longa ao disco de embreagem e vida útil de resistência ao desgaste ideal para material de engrenagens, rolamentos e do disco de fricção.


    Atributos:
    O Cat TDTO™ precisa passar por cinco testes adicionais da Caterpillar além dos padrões mínimos do setor.


    Aplicação Recomendada:
    Transmissões Power Shift, a maioria dos comandos finais e para compartimentos de freio hidráulico.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificações Atendidas: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • Espec. de Volume (mm): 20
    • SAE: 50
    • Unidade de Volume (mm): Litro
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.