175-7944: Bombas Hidráulicas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    175-7944: Bombas Hidráulicas

    Número de Peça : 175-7944
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Fase: Única
    • Fluxo Máx. de Óleo (CBL): 8,2
    • Fluxo Máx. de Óleo (CI): 500
    • Frequência (Hz): 50/60
    • Peso (lb): 62
    • Tensão (VAC): 115
    • Tipo de Abertura: Única
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.