245-9965: Bombas Hidráulicas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    245-9965: Bombas Hidráulicas

    Número de Peça : 245-9965
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Fase: Única
    • Fluxo Máx. de Óleo (CBL): 4,9
    • Fluxo Máx. de Óleo (CI): 300
    • Frequência (Hz): 50/60
    • Peso (lb): 49
    • Tensão (VAC): 115
    • Tipo de Abertura: Dupla
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.