112-5344: CONJ TRAVA-PORTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    112-5344: CONJ TRAVA-PORTA

    Número de Peça : 112-5344
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura Total (pol): 0
    wheel-type loader
    966E 980F 972H 980M 972K 972M 950H 982M 966L 966M 966H 980L 972L 962H 966M XE 972M XE 950M 966K XE 980H 962K 962 962M 980G 966D 966K 950L 962L 972G 966G 966F 938H 980G II 950M Z 980K HLG 950K 966F II 962M Z 980K

    asphalt paver
    AP-600D AP655F L BG500E AP500F AP-655D AP-1000F AP655F BG555E AP600F AP-1000E AP555F BG1000E BG1055E AP-500E AP-1055F AP-1055E AP-555E

    integrated toolcarrier
    IT62H IT38H

    carregadeiras
    972H 980C 950H 972M 966H 980G 980K 962L 980M 962H 980H 938H 966FII 980GII 972MXE

    wheel tractor-scraper
    613G

    pavimentadoras de asfalto
    AP1055F

    track-type tractor
    D6N