8E-6209: FIXADOR A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    8E-6209: FIXADOR A

    Número de Peça : 8E-6209
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Retentor

    Descrição:
    Conjunto do Retentor Padrão

    Atributos:
    O Suporte do retentor é preto.

    Aplicação Recomendada:
    Pontas de caçamba, Pontas de ríper e protetores J200.
    Para uso com Pino, peça n° 8E-6208

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,33
    • Comprimento (pol): 0,90
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    motor grader
    135H 140M 120 120L 120H NA 120H 120M 120M 2 135H NA 120K 140K 120H ES 120K 2

    wheel-type loader
    914G 920K 910 914K 910E 908 910F 902 906 914G2 910K 910M 918M 914M

    backhoe loader
    436B 436C 442D 416B 426 420D 426C 434E 438D 438C 428D 442E 428C 416 424D 428B 432D 438B 444E 436 416C 416D 428 426B 422E 432E 428E 438

    skid steer loader
    279D

    excavator
    312D 320B N 312B L 320B S 312C 320B L 312B 320B 312D L 312-A 312C L

    integrated toolcarrier
    IT14G IT12 IT14G2 IT12B IT14F IT14B

    track-type loader
    931C 933 931B 933C 939 931 935C 939C 935B

    mini hydraulic excavator
    304D CR 303.5E 307C 303C CR 304.5 305D CR 305 304E2 CR 303.5C 304E2 305E 305E2 CR 305.5D 305.5E2 303.5E2 CR 305.5E 304 303.5D 303E CR 303.5 304.5E2 304C CR 305.5E2 CR 303.5E2 305E2 305C CR 304E

    track-type tractor
    D5C III D4C III D3C III D3 3 53

    work tool
    BH150 BH160