9X-2205: Tampa do Kit de Filtro de Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    9X-2205: Tampa do Kit de Filtro de Combustível

    Número de Peça : 9X-2205
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tampa do Kit de Filtro de Combustível Cat® (Ventilação)

    Descrição:
    Os kits de serviço Cat permitem reparo de serviço de campo ou substituição dos conjuntos de filtro de combustível em equipamentos pesados Cat. A qualidade que espera para ambiente de trabalho rigoroso.

    Atributos:
    O kit inclui juntas, válvulas, conjuntos de filtros e ferragens de montagem

    Aplicação:
    Para reparo de serviço de campo de conjuntos de tanque de combustível no motor Cat. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu Revendedor Cat local para informações adicionais.

    earthmoving compactor
    836G 836 815F II 825G II 826G II 836H 825G 826G 816F 815F 816F II

    challenger
    65B 65 85C 75C 65D 75 65C 70C

    wheel-type loader
    950F II 938G 962G 970F 960F 994 966G II 966F 962G II 950G II 950G 992G 966F II 992D 938F 950F 972G 980G II 966G 990 II 980G 980F 972G II 988F 938G II 992K 988G 988H 936F 993K 980F II 990 990H 988F II 910G

    wheel-type skidder
    525 515 545

    off-highway truck
    773F 770 772 773E 775E 777E 775F 69D 777D

    track-type loader
    933 939C 973C 933C 939 963C

    articulated dump truck
    740 735 725 735 OEM D300D 730 D300E II D250E II

    road reclaimer
    RM-350B RM-350 SM-350 RM-250C

    motor grader
    140M 2 143H 160H ES 140H NA 160H NA 16M 120H 120M 16H NA 120H NA 163H NA 12H 140M 140H 160M 2 12H ES 160M 140H ES 14M 160H 120H ES 135H 16G 12H NA 12M 14H NA 135H NA 24M

    forest products
    584 2290 539 580 580B 560B TK722 550 574 TK1051 574B 1390 521 1090 1190T 554 511 TK732 584HD 345C 1190 TK711 570B TK721 2390 550B 2391 1290T 570 564 2491 522 532 322C

    wheeled excavator
    M315 M318 M322C M318D M315C M330D W345B II M318C MH W345C MH M315D M322D MH M313D M325C MH M318D MH M313C M318C M325B M322D M316D M316C M320D2 M320

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK III 54H 4P

    wheel dozer
    814F 854G 834G 834H 824G 844 844H 824G II 814F II 854K

    asphalt paver
    AP-650B BG-2455C BG-225B AP-655D AP-800C AP-1050B BG-210B BG-225C AP-1055B BG-230 BG-245C

    underground articulated truck
    AD30 AD45 AD40 AE40 II AE40

    integrated toolcarrier
    IT38F IT62G II IT62G IT38G II IT38G

    excavator
    336D L 330D L 320D FM 374D L 365C L MH 320C 325B L 330C FM 5080 345D L 330-A L 320B FM LL 330C L 385B 375-A L 345B II 330C 365B 345C 330D MH 329D L 345C L 320C FM 345B L 350-A 325-A 325B 325D L 321B 320C L 322B 365B II 322C 345D 323D L 330-A 321C 349D L 375-A 336D LN 330D FM 390D L 320-A L 325-A LN 325-A L 320B 349D 330B L 350-A L 325D FM 325C 325 L 325C FM 324D FM 385C L MH 385C FS 324D L 322N 330D LN 390D 320B LU 324D FM LL M325D L MH 336D 385C 320D L 330D 323D S 345C MH 322 LN 325D FM LL 320B U 324D 5130B 365C 345B 320D 325-A FM L 325D MH 385C L 365B L 320-A 330-A L 325D 322-A L 325 LN 322B L 5090B 320B L 320D LRR 322 L 328D LCR 325C L 322C FM 350 L 320 L 320B LL 5130 330B 322-A LN 320-A N 330 L 330C MH 5230 323D LN M325D MH 322-A N 365C L 320B N 320-A S 324D LN 322-A 330C LN 320D RR 345B II MH 320N

    pipelayer
    561M 572R 583R

    wheel tractor-scraper
    631G 621G 623G 627G 637G

    track-type tractor
    D4C III D6R II 7S D9T D7R LGP D7G2 D6R D6R III 8SU D5C D6G2 LGP D8R D11R D5H D5M D4H XL D7H D6T D6N 8U D6H D7R D3G 5A PAT 7SU 7A D8N D9R D6M D4H III 8 D6H XR 5P D6T XL 5 7U 9SU 53 D4H D7R II D3C III D5C III 58L 6 D6H II D5G 57H D10R 4S 4P 8A 59L D6T LGP 9U 6SU D6G 5S D4G 4 56H 7 D10T D9N D7G D5C PATLGP 7S LGP D5N D6G2 XL 9 D6T XW 3 D7R XR 6S 59N D6H XL D5 D5H XL D10N D5C PAT 6A

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R1300 R1600G R1600 R1700G R1700K R1700 II R1600H R1300G II R1300G