Materiais de Fricção

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
  • Produtos
{imgAlt}

Materiais de Fricção Cat® Projetados para Componentes do Trem de Força Cat

Material de fricção é fundamental ao bom funcionamento do sistema do trem de força. Os componentes fabricados com material de fricção Cat® permitem o fluxo de fluido e dissipação de calor adequados, resultando em vida útil mais longa e custos de manutenção mais baixo em comparação com outras marcas. Por essa razão, a escolha dos componentes da Cat é importantíssima no momento de substituição as peças do freio, transmissão e direção. Somente o material de fricção Cat garante, comprovadamente, desempenho mais confiável e duradouro nas máquinas Cat.
1. Chapa Separadora: as chapas separadoras são usadas nos freios e transmissões. Separam as múltiplas camadas do material de fricção nas aplicações do trem de força. As Chapas Separadoras usadas nos equipamentos Cat são projetadas mais para reuso do que substituição. Os atributos dimensionais dos dentes são desenvolvidos para garantir maior engrenamento entre as peças conectadas. O processo de tratamento do aquecimento é aplicado para atender às especificações da Caterpillar quanto à dureza e à microestrutura do material. Tratamento de aquecimento inadequado pode causar desgaste da chaveta e dano às peças conectadas. A Caterpillar usa uma variedade de processos para garantir desempenho máximo e vida útil mais longa.
2. Padrões de ranhura otimizados: a Caterpillar trabalha duro para projetar e desenvolver padrões de ranhura excelentes para equilibrar engajamento, arrefecimento e durabilidade. Isso proporciona desempenho excelente do sistema de frenagem e vida útil de operação mais longa aos clientes.
3. Discos de freios com vida útil estendida: a Caterpillar oferece freios com vida útil estendida para possibilitar o aumento da vida útil em aplicações com elevado desgaste do freio com outros componentes a fim de minimizar o tempo ocioso e custos de manutenção. Esses freios são oferecidos principalmente para caminhões fora-de-estrada e carregadeiras grandes. O material de fibra de carbono proporciona vida útil duas a quatro vezes maior e mais do que duplica a resistência a aquecimento dos materiais padrão.
4. Material elastomérico: a Caterpillar usa esse material em grupos da embreagem de transmissão para proporcionar vida útil estendida à transmissão pela absorção de energia elevada durante o engate da embreagem.
5. Papel: os discos Cat são produzidos para durar. A face de fibra porosa em cada lado do disco ajuda a garantir que o filme fino de óleo separe os os discos e as chapas a fim de impedir contato direto. O fluxo constante de fluido de arrefecimento que atravessa os discos e chapas possibilita dissipação contínua de calor. Em consequência, as superfícies da freio não são aquecidas o suficiente para causar desgaste e dano. Além disso, os materiais de fricção com resfriamento duram mais de mil horas sem manutenção mínima.
6. Material em bronze: a Caterpillar usa esse material nos freios dos tratores de esteiras devido ao aquecimento elevado e resistência a desgaste. Em consequência, os clientes percebem confiabilidade melhorada da frenagem e obtenção de vida útil mais longa do freio.
Densidade, peso, dureza, espessura ou composição inadequados podem afetar freios e mudança, bem como ocasionar desgaste prematuro, ruído, resistência contrária, deformação e dano à peça conectada ao sistema.
O uso de material de fricção original da Cat garante que suas peças são projetadas para melhor desempenho, segurança e confiabilidade.