\

Abraçadeiras de Mangueira

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
{imgAlt}

Temos uma ampla seleção de Abraçadeiras de Mangueira com capacidades de lb/pol² variável e diâmetros de trabalho para atender às exigências da aplicação.

Abraçadeiras de Mangueira Cat®

  • Abraçadeira de Mola do Parafuso em "T"
  • Abraçadeira Belleville
  • Abraçadeira de Revestimento em Onda
  • Abraçadeira Padrão (Acionamento do Sem-Fim)

Recomendações do Estilo da Abraçadeira de Mangueira

  • Para juntas de pressão baixa, até 7 lb/pol², uma abraçadeira de acionamento padrão sem fim é recomendada.
  • Para juntas com pressão mais alta, que não excede 50 lb/pol², uma abraçadeira de estilo de pressão constante é recomendada (Parafuso em T, Belleville e Revestimento Ondulado).
  • Para linhas de pressão que excedem 50 lb/pol², um conjunto de abraçadeira ou mangueira estilo Parafuso em T com conexões crimpadas deve ser usado.