135-8853: BUJÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    135-8853: BUJÃO

    Número de Peça : 135-8853
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Tamanho Sextavado (pol): 0
    earthmoving compactor
    836K

    forest products
    HA871 533 564 TK370 543 TK381 TK380 574B HA870 574 TK371 HA771 HA770

    wheel-type loader
    950H 962H 993K 950 GC 994K

    paving compactor
    CB-534C CB-534D CB-634D CB-564D CB-634C

    off-highway truck
    794 AC 795F AC 793F CMD 797 793D 798 AC 793F OEM 793F XQ 797F 795F XQ 793F AC 793F 796 AC 797B

    wheel dozer
    834K

    excavator
    365B 350-A 345C L 350-A L 345B II 365C L 345B L 365C 330-A 365B L 365B II 345B 330-A L 365C L MH 350 L 345C

    track-type tractor
    D9T D11T