143-7052: LUVA-PARADA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    143-7052: LUVA-PARADA

    Número de Peça : 143-7052
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    950 GC 950H 938K 950L 962L 930K 962H 990 II

    compactadores
    836K 836KLRC

    tratores de esteiras
    D7E D10T D6T D11T D6VP D6 D6TXEXLVP D6TXEXW D7ELGP D6TLGPOEM D6TLGP D6TXL D6TLGPVP D6TXWVP D6R2 D6TXW D6TXLVP D6T2XW D6T2XL D6T2LGP D6T3XEXW D6T3XELGP D6-20VP

    off-highway truck
    777G 777F 777D 777E

    track-type loader
    963K

    articulated dump truck
    740B 745 740 D350E II 735 OEM 735B D400E II 740 GC 740C 745C 735

    produtos de mineração grandes
    6015B

    tratores de rodas
    854K 834K 844 854KLRC 834KLRC

    pás-carregadeiras de esteiras
    963K 963

    wheel loaders
    962L 924K 993K 930M 930K 938M 938K 950H 990 962H 950L

    caminhões fora-de-estrada
    777D 777E 776D 777G 777F 777DLRC 777GLRC 777FOEM 777GOEM 777E2

    wheel dozer
    854K 834K 844

    assentadores de tubos
    PL87 PL83

    drill
    MD6250

    mining
    6015B

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6T XL D7E LGP D6T XL PAT D6T D11T D6T XW D7E D6T LGP D6T XW PAT D6R D6R LGP D6R XL D6T LGPPAT

    perfuratrizes rotativas
    MD6310

    caminhões articulados
    735 735B 735C 745C 740 740B 735OEM 740EJ 740CEJ D400EII 740OEM 745DLRC 740DEJ 745D 740GC D350EII

    oem solutions