479-8444: Luz LED de trabalho
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    479-8444: Luz LED de trabalho

    Número de Peça : 479-8444
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho de LED de Holofote de Espectro Largo Arredondado

    Descrição:
    Se o seu dia começa antes do sol nascer ou se a sua equipe não para até que o trabalho esteja finalizado, as luzes de trabalho de LED da Cat® existem para iluminar o seu espaço de trabalho. Os LEDs com brilho extra melhoram a visibilidade, aumentando a produtividade e a segurança do operador, enquanto controlam os custos com baixo consumo de energia e vida útil longa de mais de 40.000 horas.
    Essas luzes são a preferência do operador e do empreiteiro devido à versatilidade e durabilidade extrema. Com um design à prova d'água, as luzes de trabalho de LED não contêm lâmpadas e oferecem resistência à alta vibração, tornando-as ideais para basicamente qualquer condição de trabalho e uma grande variedade de aplicações.
    Para obter boa iluminação durável e em conta, suas equipes podem contar com as Luzes de Trabalho Premium Cat para cumprir o cronograma.
    Atributos:
    • 850 Lúmens
    • Holofote de espectro largo
    • Fixação vertical/suspensa
    • 9-32 V
    • Conector DT integral
    • Suporte decentralizado
    • Redonda de 4 pol
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração
    • Serve em máquinas Cat e de outras marcas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Comprimento (pol): 0
    • Largura (pol): 0
    • Padrão de Lente: 0
    • Temperatura (ºF): 0
    • Tipo de Montagem: 0
    wheel-type loader
    914K 906K 908M 918M 910M 907K 908K 906M 914M 907M 910K

    paving compactor
    CB8 CB13 CB7 CD8 CD10 CB15 CB10 CB16 CW12

    asphalt paver
    SE60 V XW AP600F AP655F SE60 VT XW AP555F AP500F AP-1000F SE50 VT SE60 V SE50 V AP-1055F AP655F L