479-8445: Luz LED de trabalho
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    479-8445: Luz LED de trabalho

    Número de Peça : 479-8445
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho de LED de Holofote de Espectro Largo Arredondado

    Descrição:
    Se o seu dia começa antes do sol nascer ou se a sua equipe não para até que o trabalho esteja finalizado, as luzes de trabalho de LED da Cat® existem para iluminar o seu espaço de trabalho. Os LEDs com brilho extra melhoram a visibilidade, aumentando a produtividade e a segurança do operador, enquanto controlam os custos com baixo consumo de energia e vida útil longa de mais de 40.000 horas.
    Essas luzes são a preferência do operador e do empreiteiro devido à versatilidade e durabilidade extrema. Com um design à prova d'água, as luzes de trabalho de LED não contêm lâmpadas e oferecem resistência a alta vibração, tornando-as ideais para basicamente qualquer condição de trabalho e uma grande variedade de aplicações.
    Para obter boa iluminação durável e em conta, as suas equipes podem contar com as Luzes de Trabalho Premium Cat para cumprir o cronograma.
    Atributos:
    • 850 Lúmens
    • Holofote de espectro largo
    • Fixação vertical/suspensa
    • 9-32V
    • Conector DT integral
    • Redonda de 4 pol
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração
    • Serve em máquinas Cat e de outras marcas

    wheel-type loader
    903D 966M, 980M, 972M, 982M, 930K 972M XE 938K 966M XE

    skid steer loaders
    242D 272D2 226D 236D 262D 226D3 232D3LRC 262D3LRC 236DLRC, 242DLRC

    vibratory single drum smooth
    CS10GC, CS12GC

    backhoe loaders
    420F2IT, 427F2, 416F2ST, 420F2ST, 420FST, 432E, 442E, 428E, 430F2ST, 434F2, 440, 450-07 444F, 415F2ST, 434E, 416FST, 430FIT, 444E, 428F2, 432F2LRC

    wheel excavators
    MH3024, M317F, M315F

    mini hydraulic excavator
    309 304.5E2 305.5E2 307.5 303.5E2 305E2 310 308 308E2 CR 304E2 308.5

    industrial loaders
    415F2IL

    wheeled excavator
    M316F, M314F

    material handler
    MH3022, MH3026 MH3024

    wheel loaders
    924K 938K 980M, 930M 938M 930K 926M 966MXE, 982M, 972MXE, 966M, 972M

    paving compactor
    CS12 CS11 CS10

    compact track loaders
    249D3 239D3

    skid steer loader
    279D 239D 259D 289D 246D 242D 262D 272D2 XHP 249D 277D 232D 257D 297D2 XHP 287D 299D2 XHP 236D

    multi terrain loaders
    259D 289D 299D2 297D2 289DLRC, 297D2XHP, 259DLRC, 299D2XHP, 257DLRC

    track excavators
    301.6, 301.7CR 301.8, 302CR 301.5, 320, 323, 301.6-05