386-1718: Luzes 4 POL × 4 POL LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    386-1718: Luzes 4 POL × 4 POL LED

    Número de Peça : 386-1718
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Luz de Trabalho LED de Feixe Baixo de 9-32 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Luz Baixa
    • Tensão (volts): 9-32
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho LED
    • Tipo de Montagem: Vertical/Suspensa
    forest products
    TK751 521 2390 552 2 522 522B 1390 532 TK741 541 541 2 2491 2590 2391 2290 551 511 521B 552

    wheel-type loader
    950 GC

    off-highway truck
    793D 785D 793F XQ 795F AC 797F 777E 789D 773E 785C 793F AC 793F CMD 793F OEM 794 AC 793F 795F XQ

    wheel tractor-scraper
    637K 631K

    oem solutions
    CAT WDS