109-5502: TRAVA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    109-5502: TRAVA

    Número de Peça : 109-5502
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Espessura (pol): 0
    • Largura (pol): 0
    wheel-type loader
    924G, 930K 924GZ, 924H, 924K 930H, 914G, 930M 926M 924HZ, 914G2, 910G, 928HZ

    wheel loaders
    930K 924GZ, 924G, 924H

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT14G