484-1376: SUPORTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    484-1376: SUPORTE

    Número de Peça : 484-1376
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Comprimento (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Largura (pol): 0
    earthmoving compactor
    836K 825K 826K

    wheel-type loader
    986K 988K 988K XE

    engine - generator set
    C15 C18 C18 GEN SE

    petroleum products
    CX38-P892 CX38-P800 C18 C15

    off-highway truck
    770G 772G OEM 770G OEM 772G

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    740B 735B

    road reclaimer
    RM500B

    cold planer
    PM620 PM822 PM622 PM820 PM825

    wheel dozer
    834K 824K

    pipelayer
    PL83 PL87

    drill
    MD6200

    excavator
    374F L 374F

    wheel tractor-scraper
    637K 631K

    track-type tractor
    D9T D8T

    load, haul, dump
    R2900