130-4701: CONJ ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    130-4701: CONJ ENGRENAGEM

    Número de Peça : 130-4701
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem Dianteira

    Descrição:

    • As engrenagens dianteiras são peças dentadas da máquina que se integram a outras peças dentadas para transmitir o movimento ou mudar a velocidade ou a direção.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (pol): 7,8
    wheel-type loader
    980H, 980G II 988H, 980G, 988G

    challenger
    MTC835, MTC845, MTC865, MT855

    compactors
    826C

    engine - generator set
    C18 C15 C13GENSET 3456 C9 PM3456 C18 I6 C15 I6 3406E

    track type tractors
    D8T

    off-highway truck
    770G, 772G, 772, 770

    wheel tractor scrapers
    627E, 631D, 637G, 651B, 627G, 621E, 621F, 623E, 623F, 637KLRC, 657G

    wheel dozers
    824H

    engine - industrial
    C15 3456 C18 C-16 3406E C-15

    articulated dump truck
    735, 740, 735B, D350E II D400E II 740B, 735 OEM

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    ag tractors
    MT845, MT865, MTC855, MT835

    motor grader
    24M

    articulated trucks
    D400EII, 735OEM, D350EII

    underground articulated truck
    AD55, AD30, AD45B

    excavator
    385C L 374F L 385C FS 385B, 390D L 374D L 385C, 390F L 5090B, 365C

    wheel tractor-scraper
    637E, 657E, 657, 631K, 657G, 631E, 631G, 633E II 657B, 627F, 637K, 621G, 623G, 623E, 623B, 623F, 633D, 621B, 637D

    earthmoving compactor
    826G, 826G II 825G II 836G, 825C, 825H, 826H, 836H

    generator
    XQP500 SR4

    engine - truck
    C15 3406E C-15 C-16 C-18 C16 C18

    petroleum products
    TH35-C15T C-15 CX31-C15I CX35-P800 TH35-E81 C15 C18 TH35-C15I CX31-P600 TH48-E80 CX35-C18I

    15 to 18 liter
    C15

    cold planer
    PM-201, PM820, PM825 PM-200, PM620, PM822, PM622

    wheel loaders
    980H, 988G, 980GII

    pipelayers
    PL87, 583T, PL83

    wheel dozer
    834G, 824G II 824C, 824G, 834H

    pipelayer
    PL83, 587T

    track excavators
    374FL, 374DL

    expanded mining products
    MD6290, 6015, 6015 FS 6018

    track-type tractor
    D8R II D8N, D8R D8T, D9T