118-8454: CONJ BICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-8454: CONJ BICO

    Número de Peça : 118-8454
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bico de Éter

    Descrição:

    • Os bicos são importantes componentes de auxílio de partida a éter que ajudam a iniciar o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,4
    • Comprimento (pol): 4,5
    3500
    3516CHD 3516BHD 3508 3512

    wheel-type loader
    990 II 994D 994H

    tratores de esteiras
    D11R D11T

    off-highway truck
    773G 789B 770G 777D 785D 793C 784B 772 772G 775G OEM 789C 773G OEM 789D 770G OEM 777G 785B 770 772G OEM 785

    carregadeiras
    994F 990

    engine - industrial
    3516C 3516B

    produtos de mineração grandes
    6020B

    tratores de rodas
    844

    tratores-escrêiperes de rodas
    637K 637KLRC 631KLRC

    caminhões fora-de-estrada
    777B 776D 784C 772G 797B 793C 785C 785 797 789 777D 775G 793B 785D 776C 770G 777 777G 777C 789D 785G 793D 770GOEM 777GOEM 777DLRC 770GLRC 772GLRC 789DXQ 785DOEM 772GOEM

    wheel dozer
    844

    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    expanded mining products
    6020B

    track-type tractor
    D11T D11N D11R

    oem solutions
    CAT WDS