239-1134: CONJ VÁLVULA ÉTER
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    239-1134: CONJ VÁLVULA ÉTER

    Número de Peça : 239-1134
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula de Partida a Éter

    Descrição:

    • A válvulas são importantes componentes de auxílio de partida a éter que ajudam a iniciar o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,4
    • Comprimento (pol): 6,4
    wheel-type loader
    962M, 938G II 972H, 924HZ, 928HZ, 938K 962K, 986H, 966M, 924K 988K, 980H, 962G II 930K 950M, 966M XE 950K, 938M 966L, 938H, 992K, 950G II 972L, 990H, 962L, 993K, 980L, 950H, 966F, 966E, 986K, 962H, 928H, 950M Z 924H, 980M, 966H, 972K, 966F II 930M 966K XE 972M, 988H, 982M, 950L, 988 XE 980G, 930H, 966K, 980F, 966G, 962 924G, 980K HLG 972M XE 926M 962M Z 950 GC 988K XE 980K, 990K, 972G, 966D

    compactors
    825K, 826C, 836K, 836KLRC

    engine - generator set
    C32 C27

    wheel-type skidder
    525D, 535D, 555D, 535C, 545C, 525C, 545D

    track type tractors
    D8T, D7R, D10T, D6R, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RIII, D7RIIXR, D7RIILGP, D11TCD, D7RLGP, D5TXL

    off-highway truck
    770G, 773G, 773G LRC 777D, 777G, 772G OEM 772G, 775G OEM 777F, 770, 775F, 773F, 777E 775G LRC 773E, 777C, 772, 773G OEM 770G OEM

    wheel tractor scrapers
    623F, 637G, 627K, 627G, 621E, 621H, 627E, 657G, 637KLRC, 621F, 621HOEM, 623E, 621B

    wheel dozers
    814K, 834K, 844H, 824H, 844KLRC, 854KLRC

    engine - industrial
    C27 C18 C7 C9.3B C32 C13 C15 C9.3 C11 C9

    track-type loader
    973D, 973, 953D, 963D

    articulated dump truck
    740C 735 OEM 730C, 730C2 EJ 730, 745 745C, 740B, 740, 725, 735C, 735, 725C, 740 GC 735B, 725C2, 730C2

    motor grader
    120M, 14M3, 140M, 160K, 160M 2 143H, 140H, 140K 2 140M 2 16M, 12M, 120M 2 12K, 140K, 140M 3 AWD 12M 3 160M 3 14M, 12M 3 AWD 120K 2 12M 2 160M, 140M 3 24M, 14L 160H, 160M 3 AWD 120K, 14M-3

    material handler
    MH3037, M325D L MH M325D MH MH3295

    wheeled excavator
    M330D W345C MH

    articulated trucks
    725C2, 735OEM, 740DEJ, 745DLRC

    motor graders
    140K, 140G, 120M, 160M, 120K, 14M, 14H, 163H, 140M3, 160M2AWD, 12M2, 140HNA, 160HNA, 160M3, 140M2

    excavator
    390F L 320E L 330D L 330D2 L 329E LN 326F, 329E L 330F, 349D L 325D, 568 FM 328D LCR 322C FM 330D MH 323D2 L 336D L 345C L 349E L 325D L 330D2 345C, 336F L 326F L 325C, 390F 336E L 345D, 374F L 340F L LRE 329D LN 385C L 325D FM 336D2 L 323F L 349D2, 352FMHPU M325D MH 323E SA 340F L UHD 365C 329D L 349F L 390D, 324D L 336E LNH 349E, 325C FM 336E LN 330D FM 374D L 349E L HVG 320E LRR 352F, 349D, 330C FM 324E L 385C FS 336D2 GC 352F-VG 385C, 345D L 324E, 336F, 349E L VG 349D2 L 320E LN 324D LN 336D, M325D L MH 329F L 320E, 538 390D L 336D LN 336E, 323D L 329E, 336F L XE 352F XE VG 336D2 XE 325F 336F LNXE 324D, 320F L 324D FM 330C L 336E LH 325F LCR 335F LCR 326D2 L 330D LN 335F 345C MH

    wheel tractor-scraper
    637D, 657E, 637E, 631K, 627G, 621H, 623G, 631E, 657G, 633E II 637K, 621K OEM 627F, 627H, 631G, 637G, 621G, 621B, 623B, 623F, 623K LRC 623E, 621K, 623H, 627K LRC 623K, 613G

    vees 27 to 32 liter
    C32

    earthmoving compactor
    825K, 825C, 836K, 815F II 826H, 816K, 815K, 825H, 816F II 826K, 815B, 836H

    off highway trucks
    777B, 775G, 777G, 777D, 770GOEM, 777DLRC, 773E2LRC

    petroleum products
    TH48-E70 C7 CX38-P892 TH31-C9I C13 CX31-C15I C15 CX35-P800 C18 CX38-P800 TH31-C9P CX31-P600 TH35-C11I TH48-E80 TH35-E81 CX31-C13I TH31-E61 TH35-C13I C9 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C9I C11 CX31-C18I CX31-C11I

    engine - truck
    C13 C15

    15 to 18 liter
    C15

    forest products
    2590, 548 541, 2390, 2491, 345C, 586C, 552 2 521B, 522B, 521, 511, 522, 2290, 2391, 541 2 2864C, 558 532, 551, 552

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 568LL

    wheel loaders
    980K, 962H, 966H, 950H, 938H, 962L, 980H, 972M, 980M, 980C, 972H, 924H, 966FII, IT38G, 972MXE, 962GII

    pipelayers
    PL83, 583T, PL87

    wheel dozer
    834H, 824K, 854K, 844K, 834K, 824C, 8A4K 814F II

    asphalt paver
    AP-1000D, BG-2455D, BG-260D, AP-1055D

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38G II IT38H, IT28G

    pipelayer
    PL83, PL87, PL72, 572R II 587T

    track-type tractor
    D6T, D5R2 D7R II D8R D6N D6T LGP D8N, D6R III D6R XL D7E LGP D6T XW D6R STD D6T XW PAT D6K XL D11R, D8T, D10N, D7R LGP D11T, D6T LGPPAT D7E, D7R XR D10R, D6T XL D6K D6R, D6R LGP D10T2, D9T, D6T XL PAT D5R XL D5R LGP

    track excavators
    340F, 325CMH, 352FVG, 374FL, 320ERR, 345DLVG, 345CVGOEM, 329DL, 330DL, 320EL, 330DLOEM, 374DL, 340FL, 349ELVG, 328DLCR, 325DL, 326FL, 336D2

    expanded mining products
    6015B, 6030

    forestry excavators
    322CFMHW